Hilti vs. Simpson® Chemical Anchors

Les chantiers difficiles ont besoin des ancrages adhésifs les plus performants

Hilti vs Simpson StrongTie slow and fast cure adhesive comparison table; slow cure adhesives; HIT-RE 500 V3; SET-3G; SET-XP; minimum base material temperature; 23°F; 40°F; 50°F; Cure time at 40°F; 24 hours; 8 days; NA; cure time at 50°F; 16 hours; 3 days; fast cure adhesives; HIT-HY-200-A; HIT-HY-200-R; AT-XP; working time at 90°F; 3 minutes; 9 minutes; 60 seconds; working time at 14°F; 7 hours; 20 hours; 1 day

Lorsque votre projet dépend fortement des conditions météorologiques, plus vos adhésifs les plus performants sont polyvalents, mieux c’est. Comparativement aux adhésifs chimiques Simpson® , notre gamme flexible d'adhésifs à durcissement lent offre des temps de durcissement plus rapides pour les climats chauds et froids, ainsi qu’un temps de travail plus important pour accroître l’efficacité.

Hilti offre plus avec :  

  • HIT-HY 200-A V3: temps de durcissement plus rapide par temps froid jusqu’à 14 degrés Fahrenheit (-10 degrés Celsius)
  • HIT-HY 200-R V3:  tout en ayant un durcissement plus rapide que le HIT-HY 200-A V3, le HIT-HY 200-R V3 offre un durcissement plus lent pour un temps de travail plus long jusqu’à 104 degrés Fahrenheit (40 degrés Celsius)
  • HIT-RE 500 V3: l’époxy à durcissement lent le plus rapide sur le marché et le seul à pouvoir être installé à des températures aussi basses que 23 degrés Fahrenheit (-5 degrés Celsius)

MAINTENIR UNE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE, QU’IL PLEUVE OU QU’IL VENTE

Competitive Bond Capacity Performance: Hilti vs Simpson StrongTie tension load x hammer drill hole diameter comparison chart; Hilti HIT-RE 500 v3; Simpson Set 3G; #3 -28%; #4 -33%; #5 -41%; #6 -48%; #7 -53%; #8 -60%; #9 Simpson Set 3G has no #9; #10 -70%; conditions hammer drill, water saturated concrete, 4000psi, cracked concrete (in 1,000#), Rebar, Temperature A Range; Periodic Inspection

Les conditions humides causent des temps d’arrêt indésirables, mais les ancrages adhésifs injectables HY 200 A/R V3 de Hilti permettent de faire avancer le travail dans les climats humides et secs. Bien que les adhésifs de la concurrence réduisent la charge du béton saturé d’eau, nos produits spécialement conçus maintiennent la capacité de charge sans compromis.

PAS D’INQUIÉTUDE; FIXEZ-LE EN TOUTE SÉCURITÉ

Quel que soit l’état de votre béton, SafeSet rend la fixation des ancrages plus rapide, plus facile et plus sécuritaire que jamais. Il s’agit du premier système entièrement sans fil qui ne se contente pas d’éliminer la poussière et les débris pendant le processus de perçage, mais qui supprime également les aléas de l’injection de mortier. Combiné à nos adhésifs les plus performants, SafeSet aide même à améliorer la productivité sur les chantiers dans les climats chauds et froids où les adhésifs de nos concurrents ne peuvent tout simplement pas fonctionner.

En plus de limiter l’exposition à la poussière, SafeSet peut permettre aux installateurs d’économiser jusqu’à 60 % sur le temps d’installation en éliminant les étapes de nettoyage des trous que les concurrents comme Simpson exigent encore. Pour améliorer encore plus l’efficacité, utilisez les fonctions de dosage de précision du nouveau distributeur intelligent HDE 500 pour réduire le gaspillage de mortier jusqu’à 20 %.


En savoir plus sur SafeSet

ALLÉGER LA CHARGE

Les ancrage adhésif existent en plusieurs tailles, en fonction de l’application. Habituellement, vous auriez besoin d’un distributeur différent pour chaque produit. Bonne nouvelle : nos distributeurs sont compatibles avec notre gamme d’adhésifs de base. Dites adieu à la recherche du bon équipement sur le chantier; en choisissant Hilti, vous pouvez simplement changer d’adhésifs et de buses pour continuer à travailler.

Hilti dispenser ecosystem simplicity vs Simpson StrongTie complexity comparison diagram; HY 200-A V3; HY 200-R V3; RE 10;  RE 500 v3; RE 100; HY 10; HY 270; HY 100;  AT-XP High-Strength Acrylic; SET-XP High-Strength Epoxy; ET-HP Epoxy; AT Acrylic; SET Epoxy; SET-3G High-Strength Epoxy

PLUS DE PROGRÈS POUR DE MEILLEURES PERFORMANCES

Lorsque vous combinez HY 200 V3 avec le système SafeSet de nouvelle génération, vous obtenez la performance que la concurrence ne peut tout simplement pas égaler. Grâce à sa polyvalence en toutes saisons, à sa fiabilité accrue, à ses installations plus faciles et à sa plateforme d’outils connectées, nos ancrages chimiques sont dans une catégorie à part.

Improved rebar & jobsite resilience performance icon

Amélioration de la résilience des barres d’armature et des chantiers

  • Chargement jusqu’à 30 % supérieur pour les barres d’armature
  • Charges saturées en eau identiques à celles du béton sec
  • Meilleure performance dans les plages de températures élevées
  • Nouvelle option de forage à l’eau pour les barres d’armature et les tiges filetées
New ESRs for concrete and masonry Certification Records icon

Nouvelles ESR pour le béton et la maçonnerie

  • Toutes les nouvelles charges et applications sont soutenues par le code ICC-ES
Enhanced installation instructions compliance icon

Instructions d’installation améliorées

  • Mode d’emploi en ligne (IFU) qui génère des étapes personnalisées en fonction des entrées de votre application
Next Generation SafeSet system battery icon

Système SafeSet de nouvelle génération

  • Nouveaux marteaux perforateurs TE 60 et TE 30 sans fil puissants
  • Le nouvel aspirateur « vac-pack » VC 140 permet une mobilité maximale sur le chantier
  • Le nouveau distributeur HDE Smart alimenté par batterie est compatible avec la gamme principale d’adhésifs de Hilti et automatise les étapes d’injection délicates

® * Marque de commerce appartenant à Simpson Strong-Tie Company Inc.

Partager