- Accueil
- Solutions
- Optimisation commerciale
- Centre technique fixation
- Fixation à l'acier
Fixation à l'acier
Solution de tous les jours, quel que soit l’endroit, pour une multitude d'applications de fixation de goujons
Laissez le passé derrière vous et avancez vers l’avenir en vous délivrant des méthodes d’application lourdes et révolues. Fixez à l’acier plus rapidement et réduisez vos coûts avec le système de fusion de goujon sans fil FX 3-A de Hilti. Notre nouvelle technologie de fusion vous aide à obtenir le platelage robuste de haute qualité nécessaire pour des applications encore plus résistantes, tout en réduisant le besoin de reprise.
Pour les travaux de fixation de tous les jours, découvrez la simplicité et la flexibilité de nos goujons S-BT HL en acier inoxydable et en acier au carbone, conçus pour une installation efficace à l’aide d’un seul outil, des charges améliorées et un large éventail d’applications. La mèche conique enlève efficacement le revêtement du matériau de base, tandis que la SBT 6-22 assure le positionnement précis des goujons sans les tracas de l’étalonnage.
POURQUOI CHOISIR HILTI POUR LE PLATELAGE SUR ACIER?
Installation plus rapide et plus simple
Soudez plus vite et sans compromettre la protection contre la corrosion. Vous n’aurez besoin d’accéder qu’à un côté de l’acier et le besoin de reprise du matériau de base est nul ou minimal et pas besoin de nettoyer ou retirer la virole.
Pas besoin d'un soudeur de goujons certifié
Avec la pénurie de soudeurs qui s’annonce, il est bon de savoir que la fixation sur acier avec nos systèmes est réalisable par des agents qualifiés et ne nécessite pas de soudeur de goujon certifié pour installer le système. Les soudeurs peuvent être déployés sur d’autres tâches critiques où leur travail est essentiel.
Platelage de meilleure qualité
Obtenez des platelages de meilleure qualité grâce aux soutiens visuels pour la préparation de la surface, le contrôle électrique assisté sur les outils, les jauges de profondeur pour garantir une performance optimale du platelage et faciliter l’inspection avec des jauges de contrôle visuel. Tous les paramètres de fusion peuvent être réglés depuis un seul bouton.
Utilisation plus sûre des outils
Contribuez à la sécurité de votre équipe durant le soudage des goujons. Avec le FX 3-A, pas besoin de meuleuses d’angle. Cela réduit les étincelles et les câbles électriques et diminue le risque de coupures et de brûlures, d’incendies et de chutes.
Fiabilité supérieure du produit
Nous fournissons une fiche technique complète pour nos produits de fixation à bout pointu, à bout arrondi et de soudage par fusion. Lorsque vous travaillez avec Hilti, vous pouvez avoir confiance en notre équipement et dans notre soutien à la clientèle.
Plus de souplesse sur le terrain
Notre système de fusion de goujon sans fil est léger et fonctionne sur batterie, vous n’aurez donc pas besoin d’une alimentation externe. Cela signifie plus de portabilité pour vos travaux de soudage sur le chantier.
FIXATION DE TOUS LES JOURS
Système Drill & Set SBT 6-22 Nuron
Contribue à augmenter votre productivité en simplifiant et en accélérant votre flux de travail pour la fixation à de l’acier avec le système complet Drill & Set SBT 6-22 Nuron composé d’un goujon S-BT HL et d’une perceuse sans fil SBT 6-22. Conçue pour aider à améliorer la qualité du travail de l’opérateur, la perceuse sans fil SBT 6-22 Nuron offre des fonctions de réglage et de contrôle améliorées, ce qui permet à votre équipe de percer avec précision, de réduire les pertes de temps dues aux perçages supplémentaires et de prolonger la durée de vie des mèches, même dans les aciers les plus durs.
L’AVENIR DU SOUDAGE DE GOUJON EST ICI
Contribuez à améliorer l’efficacité avec le système de fusion de goujon sans fil FX 3-A de Hilti
Pour les applications ofrant une charge de traction supérieur ou des matériaux de base plus fins, choisissez la fusion à goujon sans fil de Hilti. Cela pourra vous éviter les coûts élevés et la reprise souvent associés au soudage de goujon traditionnel. Le système sans fil est entièrement mobile et plus léger que les autres systèmes. Le retour de force en temps réel de l’outil facilite l'obtention de fixations plus fiables et homogènes.
Obtenez le soutien complet de nos équipes d’experts en ingénierie pour optimiser votre conception.
QUELLE EST LA BONNE SOLUTION POUR VOTRE APPLICATION?
-
Fixation à bout pointu, fixation à bout arrondi et maintenant fusion de goujon sans fil
Hilti propose de nombreuses manières de fixer sur acier, y compris notre solution révolutionnaire de fusion de goujon sans fil FX 3-A. Découvrez la méthode qui convient le mieux à votre application.
Magasiner les fixations Hilti maintenant
Fixation à bout pointu
Une solution économique et directe pour la fixation à haute fréquence lorsque la vitesse est essentielle.
Fonctionnement :
Avec la fixation à bout pointu X-R ou X-ST, un platelage en inox à bout pointu est inséré par un outil électrique ou à poudre dans le matériau de la base pour créer une liaison de haute qualité.
Avantages :
- Installation directe plus rapide
- Fixe une large gamme de matériaux
Fixation à bout arrondi
Solutions polyvalentes en deux étapes pour la fixation quotidienne de l’acier sur une large gamme d’applications.
Fonctionnement :
Avec la fixation à bout arrondi X-BT ou S-BT, un platelage fileté est inséré ou vissé dans un trou percé dans le matériau de base à l’aide d’un outil à poudre ou électrique.
Avantages :
- Aucun dommage à la protection contre la corrosion dans les applications sans pénétration complète
- Fixation en deux minutes à peine
- Platelage en inox, équivalent à une protection contre la corrosion A4 (316) pour les environnements très corrosifs
- Platelage en acier carbonné double couche pour les environnement peu corrosifs
Soudage par fusion
Pour une fixation plus résistante à l’acier dans des travaux exigeants et complexes, il allie la performance du soudage et une utilisation plus facile.
Fonctionnement :
Avec la solution de fusion de goujon F-BT, un goujon métallique fileté est soudé par un outil électrique sur une surface préparée. La rondelle en option scelle ensuite la surface préparée pour créer un point de fixation offrant une résistance durable à la corrosion.
Avantages :
- Aucun dommage ni aucune brûlure à l’arrière de la couche de protection contre la corrosion et un scellage simple à l’avant pour éliminer le besoin de reprise.
- Pas de perçage ni de crantage dans le matériau de base, ce qui contribue à en préserver l’intégrité
- Point de fixation polyvalent, à base fine et supportant une charge supérieure