- Accueil
- Solutions
- Optimisation commerciale
- Centre technique fixation
Centre technique fixation
Plus d'options pour des liens plus solides
Les systèmes de fixation au pistolet sont reconnus comme une méthode sûre, acceptable et abordable pour réaliser des fixations en série rapides dans différents matériaux supports de construction, notamment le béton, l'acier, la maçonnerie et le bois.
Notre technologie de fixation utilise des cartouches de poudre, des cartouches de gaz comprimé ou un mécanisme mécanique à batterie pour enfoncer les fixations dans le matériau support.
Puisqu'elle n'exige aucune alimentation externe, cette solution Hilti est portative, rapide et légère, ce qui permet de réaliser des fixations fiables dans les zones difficiles d'accès des chantiers de construction d'aujourd'hui.
Finition intérieure
Fixations pour matériaux de base en béton et en acier
Les systèmes de fixation mécanique Hilti augmentent la productivité sur le chantier car ils ne nécessitent pas de pré-perçage du matériau fixé ou de base.
La fixation directe est une solution de fixation rapide et pratique pour les applications légères telles que les rails de cloisons sèches ou les cloisons intérieures, les plaques de seuil en bois, les fils de plafond et les suspensions, les revêtements en panneaux de bois structurels et les fixations d'isolation thermique.
Murs-rideaux et murs périmétriques en acier formé à froid
Solutions de scellement à poudre
Les murs périmétriques et les murs-rideaux en acier de faible épaisseur sont des composants communs des bâtisses en acier et en béton. Les profilés et les éléments de charpente en acier de faible épaisseur entourant les murs périmétriques du bâtiment peuvent être fixés directement aux éléments de charpente en acier ou aux dalles de béton à l'aide des solutions de scellement au pistolet à poudre Hilti.
Hilti offre des produits pour la fixation des profilés et le raccordement des agrafes de glissement en collaborant avec les fabricants principaux d'agrafes.
En outre, les pistolets de scellement à poudre peuvent être utilisés pour fixer des profilés en acier à une charpente en acier pour les structures parasismiques de toutes catégories (pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les rapports ICC-ES de la section « Approbations et rapports »).
Mécanique et électrique
Solutions de fixation pour accessoires de suspension de tuyau et fixations de câbles et de conduits
Nous offrons un grand assortiment de suspentes pour tiges, de goujons filetés, d'attaches pour plafond, d'étriers, de serre-câbles, d'attaches de câble et d'attaches-conduits pour les conduits mécaniques et électriques d'installations de télécommunications et de câblage structuré. La plupart de ces fixations peuvent servir à suspendre des pièces mécaniques ou électriques légères à des matériaux supports en béton ou en acier.
Acier et métal
Systèmes de fixation pour toit et platelage en tôle ondulée
Les alternatives de Hilti aux soudures traditionnelles sont des solutions conformes aux codes qui offrent de nombreux avantages au propriétaire, au concepteur et à l'installateur du bâtiment, tels que la flexibilité du chantier, les gains de productivité et la facilité d'inspection.
Les systèmes de fixation de cadre consistent en des attaches à poudre pour la fixation d'une grande variété de profilés de platelage en acier à l'acier de construction et à des solives en acier à âme ouverte / solives à barres ou à des fixations à vis pour la fixation à des poutres à barres ou à des pannes de jauge. Les systèmes de fixation de recouvrement latéral consistent en des attaches à vis pour la fixation des panneaux de platelage en acier aux panneaux adjacents.