- Accueil
- Solutions
- Optimisation commerciale
- Centre technique supports modulaires
- Système de support modulaires vs. Soudage

SYSTÈME DE SUPPORT MODULAIRES VS. SOUDAGE
Contribuer à améliorer la productivité, la flexibilité et la sécurité par rapport aux méthodes traditionnelles
Les conceptions modulaires de Hilti peuvent être préassemblées ou découpées sur le terrain plus rapidement que les systèmes soudés. Entièrement flexibles et ajustables sur le chantier, les systèmes de support modulaires de Hilti offrent une solution qui permet de gagner du temps et de l'argent en réduisant les reprises.
SYSTÈMES DE SUPPORT MODULAIRES VS. ACIER SOUDÉ
Économies de poids
Les structures de soutien modulaires peuvent réduire le poids du système jusqu'à 40 %. Cela représente 40 % de matériel en moins à expédier et à transporter sur le chantier.
Plus vite
La fabrication et l'assemblage de systèmes modulaires peuvent être beaucoup plus rapides que des systèmes soudés comparables.
Réduction du CO2
De la réduction du poids à la protection contre la corrosion, les supports modulaires sont une solution moderne pour vos applications de supports secondaires.
Économies de coûts
Les systèmes modulaires réduisent les coûts en permettant d'économiser jusqu'à 25 % sur le temps d'installation, la main-d'œuvre et le poids.
AVANTAGES DU SYSTÈME DE SOUTIEN MODULAIRE DE HILTI
PENDANT LA PLANIFICATION
Simplifiez la conception grâce à des logiciels faciles à utiliser
Des logiciels nouveaux et améliorés pour l'analyse, la conception et la modélisation de systèmes de support modulaires
Sélecteurs types de MEP disponibles et modèles types pré-élaborés pour la conception
Portefeuille rationalisé et globalement disponible de composants et de connexions interchangeables, évolutif en fonction de vos projets et applications
PENDANT LA CONSTRUCTION
Améliorez la productivité et la flexibilité des chantiers
Découpage, mise en kit et préassemblage pour une construction plus rapide sur le site sans soudure ni endommagement du matériau de base
Les méthodes de construction modulaire facilitent le transport et la manutention sur le chantier
Les composants ajustables s'adaptent à de nombreuses conditions de chantier, ce qui permet de réduire les retards, les retouches ou les réparations coûteuses, sans nécessiter le soulèvement de lourdes charges