- Accueil
- Solutions
- Optimisation commerciale
- Guides techniques
Guides techniques
Les données techniques qu’il vous faut, au bout des doigts.
Volume 1 - Fixation directe
Découvrez la technologie de Hilti en matière de fixation directe, de fixation par vis et de fixation par goujon pour la connexion à divers matériaux de base. Ce guide technique comprend les données techniques et les informations de conception nécessaires pour la fixation générale au béton, à la maçonnerie ou à l'acier, les systèmes de fixation au plafond, les systèmes de fixation de caillebotis et de damier, les systèmes de fixation de tabliers métalliques et les systèmes de fixation par vis.
Voir le Volume 1 - Guide de fixation directeVolume 2 - Fixation d'ancrage
Découvrez la gamme de solutions d'ancrage Hilti disponibles pour une multitude de matériaux de base, y compris le béton et la maçonnerie. Ce guide technique fournit des conseils de conception et des données techniques pour la gamme complète de produits d'ancrage Hilti, y compris les systèmes d'ancrage adhésifs et les systèmes d'ancrage mécaniques pour la connexion au béton et à la maçonnerie, ainsi que les applications d'ancrage en plâtre.
Voir le Volume 2 - Guide de fixation d'ancrageVolume 3 - Systèmes de support modulaires
Découvrez la gamme de systèmes de support modulaire MT de Hilti et comment elle peut vous aider à développer votre application structurelle ou non structurelle unique. Ce guide technique comprend les données techniques de nos profilés MT, de nos connecteurs et de nos fixations de supports pour une variété d'applications afin de vous aider à mener à bien votre projet de système de support modulaire.
Consulter le supplément technique sur la gamme MT 2.5 Voir le Volume 3 - Guide des systèmes de support modulaires Consulter le supplément technique sur la gamme MT Fast LockGuide du Sélecteur des systèmes coupe-feu
L'outil en ligne Sélecteur de coupe-feu de Hilti vous aide à déterminer la bonne solution de coupe-feu pour vos applications uniques de joints et/ou de pénétration en fonction des caractéristiques spécifiques de votre projet. Recherchez plus de 1 550 systèmes coupe-feu de confiance à l'aide de nos options de recherche directe, de recherche avancée ou de recherche guidée.
Voir le guide du Sélecteur des systèmes coupe-feuGuide des barres d'armature post-installées
Le guide de conception des barres d'armature post-installées est un supplément technique complet qui soutient la conception des armatures post-installées en utilisant les dispositions de l'ACI 318 relatives à la longueur de développement pour les connexions de longueur épissée ou pour les connexions de friction de cisaillement et les conseils sur les méthodes de conception alternatives basées sur la recherche. Ce guide de conception facilite la compréhension d'une installation correcte grâce à une description étape par étape de l'installation de barres d'armature en profondeur. Il contient également des exemples de conception et des exemples de spécifications.
Voir le Guide des barres d'armature post-installéesRenforcement après installation dans des condition
Pour en savoir plus sur la conception des barres d'armature post-installées pour les connexions béton-béton résistantes au feu, consultez le Guide de conception des barres d'armature post-installées Hilti dans les conditions d'incendie. Ce guide de conception fournit des données techniques pour HIT-FP 700 R et HIT-RE 500 V3 à utiliser dans les constructions en béton ignifugé, une présentation de la méthode de conception des barres d'armature post-installées dans les connexions en béton ignifugé, et des exemples de conception.
Voir le guide de Renforcement après installation dans des conditions d'incendieAncrages post-installés dans la maçonnerie
Le guide de conception des ancrages post-installés Hilti dans la maçonnerie fournit des conseils de conception et des données techniques pour les ancrages mécaniques et adhésifs Hilti testés selon les normes AC58 et AC01 mises à jour pour la connexion aux éléments de maçonnerie en béton et à la brique. Ce guide fournit des tableaux de conception simplifiés, des données techniques pour la gamme d'ancrages Hilti pour la connexion à la maçonnerie, des exemples de conception et des meilleures pratiques pour soutenir votre conception pour votre application.
Voir le guide d'Ancrages post-installés dans la maçonnerieSystèmes de fixations de tabliers métalliques
Complément au guide technique de Hilti sur les fixations directes, le supplément Hilti sur les fixations pour tabliers métalliques facilite la compréhension et la conception de notre gamme de fixations mécaniques pour la fixation des tabliers métalliques aux poutrelles à barres et aux matériaux de base en acier de construction. Ce guide fournit des données techniques et des conseils de conception utilisant les fixations mécaniques Hilti, traite de la sélection et de l'installation correctes des fixations à l'aide des outils Hilti et fournit des exemples de conception pour soutenir la conception de l'application.
Voir les Systèmes de fixations de tabliers métalliquesAncrages mécaniques pour le contreventement sismiq
Les ancrages mécaniques post-installés Hilti et les ancrages coulés sur place à point unique sont des méthodes courantes et rentables pour le contreventement sismique des tuyaux d'arrosage conformément à la norme NFPA-13. Le guide technique de l'ancrage mécanique Hilti pour le contreventement sismique fournit des tableaux précalculés indiquant les charges horizontales maximales des tuyaux associées à des arrachements de connecteurs à charnière sismique courants, y compris les connecteurs à charnière sismique Hilti MQS-LP-L 1/2" et Hilti MQS-LP-T 1/2".
Voir le guide d'Ancrages mécaniques pour le contreventement sismique (Anglais)Suppléments techniques sur les systèmes de support
Composants de productivité
Ce supplément technique fournit des données techniques, notamment les charges admissibles, le couple d'installation requis et les dimensions générales du produit pour nos composants les plus courants utilisés lors de la construction de systèmes de support d'étai, tels que les trapèzes. Ces composants comprennent les écrous de selle, les pinces d'étai, les pinces de poutre, les connecteurs, les coupleurs et bien d'autres encore.
Suppléments techniques sur les systèmes de support
Sabots de tubage MP-PS
Les sabots de tubage Hilti sont des dispositifs qui supportent et guident les tuyauteries, lesquelles peuvent se dilater ou se contracter en raison de changements de température ou de pression. Le supplément technique fournit des charges pour le calcul de la résistance admissible (ASD), le calcul de la résistance (LRFD) et le calcul aux états limites (LSD) pour diverses configurations de sabots de tubage, ainsi que pour les connecteurs de poutre et les connecteurs de point fixe.
Suppléments techniques sur les systèmes de support
Connecteurs de poutre de séparation d'ascenseur
Découvrez les composants des systèmes de support modulaire Hilti qui peuvent être utilisés pour la construction d'une poutre de séparation d'ascenseur. Ce supplément fournit des données techniques, notamment les caractéristiques des matériaux, la protection contre la corrosion et les tableaux de charge pour divers connecteurs qui peuvent être utilisés avec notre gamme de poutrelles MT pour construire une poutre de séparation d'ascenseur.
Manuel sur la corrosion
Le manuel Hilti sur la corrosion fournit des informations générales sur la corrosion et son impact sur les connexions. Le guide couvre également les tests complets en laboratoire et sur le terrain auxquels nos produits sont soumis afin de vous aider à trouver la bonne solution avec la protection anticorrosion la plus adaptée à votre application.
Voir le Manuel sur la corrosion (anglais)Fixation des canaux d'ancrage coulés
Le guide de fixation des rails d'ancrage coulés de Hilti est un supplément technique complet qui soutient la conception, les caractéristiques et l'installation de la gamme de rails d'ancrage coulés de Hilti pour de multiples applications, y compris la fixation de façades de murs-rideaux, la fixation de grilles aériennes, la fixation de rails de guidage d'ascenseurs, et bien plus encore. Le guide de conception fournit une assistance sur le code de conception des rails d'ancrage pour les éléments de rails d'ancrage standard et les éléments de rails d'ancrage spécialisés. En outre, le guide fournit les meilleures pratiques, les instructions d'installation, les corrections potentielles sur le terrain et des exemples de conception.
Voir le guide de Fixation des canaux d'ancrage coulésFixation de canaux d'ancrage coulés inversés HAC-T
Le rail d'ancrage inversé Hilti est une solution économique idéale pour fixer les dalles de fenêtres et de portes au béton sans qu'il soit nécessaire de les percer. Ce guide de conception fournit des données techniques et des informations de conception pour le système de rails d'ancrage coulés HAC-TU.
Voir le guide de Fixation de canaux d'ancrage coulés inversés HAC-TU (anglais)Fixation par vis : Finition intérieure
Le manuel technique Hilti pour les solutions de fixation par vis peut vous aider à identifier la vis appropriée pour votre application. Que vous vissiez des plaques de cloison sèche au métal, des plaques de cloison sèche au bois, des plaques de ciment au métal ou d'autres applications d'ossature intérieure/extérieure, ce manuel technique fournit une vue d'ensemble des vis appropriées à votre application. Le manuel passe également en revue les différentes caractéristiques des vis de finition intérieure, y compris les formes de tête, les points de perçage, les types de mèches, la sélection des filets et bien plus encore.
Voir le manuel de Fixation par vis : Finition intérieure (anglais)Guide de conception des membranes PROFIS
Le module de conception de diaphragme de PROFIS Engineering permet de concevoir des vis mécaniques et des fixations motorisées Hilti pour la fixation de tabliers métalliques nus ou remplis de béton sur des poutrelles en acier ou des matériaux de base pour des applications de toiture ou de tablier de plancher. Le guide de conception fournit des exemples de conception de fixations simulées de toits et de planchers à l'aide du logiciel en utilisant les normes AISI S100, AISI S310 et SDI DDM04.
Voir PROFIS guide (anglais)Rupture du béton par le cisaillement PROFIS ACI318
Ce guide de conception décrit comment PROFIS Engineering applique les dispositions de l’ACI 318-19 pour calculer la rupture du béton par le cisaillement pour les ancrages avec plusieurs rangées et colonnes. Il explique les hypothèses de conception et les méthodes d’extrapolation du logiciel, en se référant à la section 17.7.2 de l’ACI 318-19. Des dispositions similaires existent dans d’autres versions du code ACI.
Voir le guide de conception de la rupture du béton par le cisaillement PROFIS ACI 318