- Accueil
- Solutions
- Optimisation commerciale
- Solutions de productivité
- Installation des chevilles
Installation d'ancrage
Simplifiez l'installation des ancrages adhésifs
Nos solutions pour des calculs de volume intelligents et un contrôle plus précis du dosage peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de chaque cartouche, à mieux éviter l'exposition aux produits chimiques et à optimiser vos installations.
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT GRÂCE AUX CALCULS INTELLIGENTS
Le calculateur de volume Hilti permet aux professionnels d'estimer plus facilement la quantité de mortier adhésif par fixation et le nombre de cartouches nécessaires pour une tâche. L'application mobile incontournable prend en compte vos conditions de travail uniques pour vous aider à effectuer des calculs intelligents en quelques secondes.
Moins de gaspillage, plus de précision
Une installation d'ancrage efficace requiert un distributeur performant. Le HDE 500-22 est un distributeur sans fil intelligent à batteries NURON conçu pour simplifier le processus d'installation tout en évitant les fuites et en réduisant le gaspillage.
- Fonction de dosage précise : Fini les approximations. En utilisant l'application de calcul du volume d'adhésif, une quantité précise d'époxy peut être injectée pour une installation adéquate avec moins de gaspillage.
- Fonction de répétition : Une fois qu'une quantité précise d'adhésif est déterminée, la fonction de répétition permet de distribuer la même quantité à plusieurs reprises.
MOINS DE RISQUES, PLUS DE PERFORMANCES
Notre ancrage adhésif injectable HIT-RE 500 V3 aux performances ultimes ne se contente pas de fonctionner dans les conditions de chantier les plus rigoureuses. Il peut se targuer de posséder certaines des plus importantes homologations en matière de santé et d'environnement.
- Certifié LEED V4
- Produits de la National Science Foundation (NSF) pour les applications d'eau potable
Certifié Green Building Materials