- Accueil
- Optimisation commerciale
- Solutions
- Solutions de productivité
- Logiciel De Gestion De La Construction
![worker checking construction drawings](/content/hilti/W1/CA/fr/business/business/productivity/fieldwire-construction-management-software/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1705701372823/fieldwire-tablet-image2.jpeg)
Logiciel De Gestion De La Construction
Collaboration en temps réel sur le chantier avec Fieldwire
Du chantier au bureau, vous pouvez contribuer à améliorer la communication et la productivité sur le chantier avec Fieldwire, notre logiciel de gestion de chantier qui permet aux utilisateurs d'accéder et de partager des informations plus facilement. Fieldwire peut contribuer à accroître l'efficacité et la productivité grâce à une transparence accrue et une responsabilisation améliorée.
- Conception conviviale
- Accédez et partagez des informations plus facilement
- Planifiez et gérez le travail de manière plus fluide
- Suivez et rapportez les progrès en temps réel
COMMENT FIELDWIRE PEUT AIDER À GÉRER VOS PROJETS DE CONSTRUCTION
![](/content/hilti/W1/CA/fr/business/business/productivity/fieldwire-construction-management-software/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1720044728362/icon-date-time.png)
Augmenter la productivité
Les équipes de projet entières, des chefs de projet aux sous-traitants, travaillent à partir des plans de projet les plus récents depuis n'importe quel appareil, contribuant à améliorer l'efficacité et à réduire le risque de retravail.
![](/content/hilti/W1/CA/fr/business/business/productivity/fieldwire-construction-management-software/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1720044452928/bookmark-4x.png)
Améliorer la qualité
Planifiez les tâches et suivez les projets avec des listes de contrôle, une communication intégrée dans l'application, des documents et des photos pour livrer un travail de haute qualité partageable via des rapports générés automatiquement.
![](/content/hilti/W1/CA/fr/business/business/productivity/fieldwire-construction-management-software/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1720046251156/assurance-icon.png)
Réduire les risques
Avec toutes les tâches du projet organisées autour des plans et des métiers, tout le monde sait quoi faire, où le faire et comment documenter son travail, contribuant à un chantier plus sûr et plus efficace.
![MAN CHANNELING WALL](/content/hilti/W1/CA/fr/business/business/productivity/fieldwire-construction-management-software/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_10640/image.coreimg.png/1705702118060/3180053-l700489.png)
MOINS DE DISCUSSIONS, PLUS D'ACTION
Arrêtez de jongler avec plusieurs applications de construction, plateformes de messagerie et feuilles de calcul
Fieldwire by Hilti offre aux clients les avantages du logiciel de gestion de construction, des applications de planification de chantier et de listes de vérification, de la BIM mobile et des visualiseurs de plans, et plus encore - le tout dans une seule plateforme.
Fieldwire est utilisé sur plus de 1 000 000 de projets dans le monde entier par des équipes de 10 à 10 000 personnes. L'application peut être mise en œuvre en quelques minutes et ne nécessite aucune formation spéciale.
- Intégration avec d'autres logiciels tels que Box et Dropbox; API ouverte pour une flexibilité maximale
- Tarification transparente : Le prix par utilisateur est basé sur les fonctionnalités dont vous avez besoin, et tous les plans incluent des projets et un stockage illimités.
![MAN USING FIELDWIRE SOFTWARE](/content/hilti/W1/CA/fr/business/business/productivity/fieldwire-construction-management-software/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.png/1705702256413/3005398-l700286.png)
COORDINATION DU PROJET
Alignez tout le monde, des ingénieurs aux ouvriers de construction, sur une seule plateforme
Fieldwire vous aide à minimiser l'impact des retards et des retravaux grâce à la planification des tâches de construction et à la simplification de la communication pour vos équipes et sous-traitants.
- Créez des horaires de travail et définissez les priorités pour les jours, les semaines ou les mois à venir
- Attribuez des tâches et annotez-les avec des notes, des photos et des vidéos
- Évitez de construire à partir de plans obsolètes en vous assurant que tout le monde possède les dernières versions
- Coordonnez les équipes et suivez les progrès avec des messages en temps réel, des mises à jour et des notifications push
- Accélérez la prise de décision en créant des conversations axées sur des tâches spécifiques
![CONSTRUCTION WORKERS TALKING](/content/hilti/W1/CA/fr/business/business/productivity/fieldwire-construction-management-software/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy/image.coreimg.png/1705702373967/2-l800254-v1-id2594403.png)
TRANSPARENCE DU PROJET
Assurez-vous que vos équipes disposent de ce dont elles ont besoin pour garder le contrôle de leurs projets de construction
Plus qu'une simple application de listes de vérification de chantier, Fieldwire facilite la tâche aux chefs de projet, aux ingénieurs et aux superviseurs pour suivre les progrès.
- Annotez les plans avec des notes, des photos et des vidéos; capturez les informations telles qu'elles sont construites
- Automatisez les rapports de progrès personnalisés ou créez-les à la demande, puis partagez-les via l'application
- Envoyez des mises à jour de listes de vérification via des notifications push
- Obtenez des mises à jour en temps réel sur les tâches et les jalons du projet
- Accédez aux métadonnées critiques du BIM sur des éléments spécifiques, n'importe où, n'importe quand
![MAN SAT AT DESK](/content/hilti/W1/CA/fr/business/business/productivity/fieldwire-construction-management-software/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1705702445522/2-l136738-v1-2594359.jpeg)
TRANQUILLITÉ D'ESPRIT DU PROJET
Anticipez les problèmes mineurs sur le chantier avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs
Minimisez les litiges en communiquant les problèmes de qualité et les préoccupations de sécurité sur place et en documentant les informations critiques dans l'application.
- Optimisez les visites en signalant les problèmes en temps réel aux personnes directement responsables; formalisez les problèmes dans des rapports PDF
- Capturez les informations du projet telles qu'elles sont construites pour créer une source unique de vérité
- Soumettez facilement des formulaires en numérisant les rapports quotidiens, les feuilles de temps, les demandes d'inspection et les RFI
- Créez des listes de contrôle d'inspection personnalisées ou utilisez des modèles de listes de vérification sur tous les projets pour rester cohérent
- Facilitez les remises en main propre en générant des rapports de projet automatisés