- Accueil
- Solutions
- Optimisation commerciale
- Fixations traçables
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'INSTALLATION DES ANCRAGES DANS LE BÉTON
Une identification unique sur chaque fixation rend l'ancrage traçable
Traditionnellement, la documentation signifiait beaucoup de travail administratif: documenter chaque ancrage à béton, chaque vis et chaque boulon installés à la main. Si vous en avez assez de ce processus manuel inefficace, Hilti peut vous aider à passer à une alternative plus rapide. En utilisant une identification unique imprimée sur chaque fixation, aider à vérifier la conformité de la conception est aussi simple que de prendre une photo avec votre téléphone intelligent La technologie Tracefast de Hilti offre une identification rapide. L'identification unique de chaque fixation permet de remonter à son origine: elle contient le numéro d'article, le numéro de lot et un numéro de série.
L'IDENTIFICATION ET LA DOCUMENTATION SIMPLIFIÉES DES INSTALLATIONS D'ANCRAGE
Rendre chaque fixation traçable
Un code de matrice de données (DMC) rend chaque fixation identifiable et donc traçable. La DMC dévoile un identifiant unique qui contient toutes les informations pertinentes: mode d'emploi, homologations, données techniques. L'identification à 25 chiffres contient même les numéros de lot et d'article, ce qui permet de remonter à l'origine de la fabrication de la fixation. Il suffit de scanner le DMC sur la fixation avec votre téléphone intelligent.
Identifier ce qui a été installé
Êtes-vous en mesure de déterminer si la fixation spécifiée a été installée? Utilisez l'application Hilti Connect pour vérifier si la bonne fixation a été installée. Cette capacité à identifier rapidement la fixation vous donne un moyen efficace de documenter la qualité de l'installation, d'avoir accès à des informations spécifiques ou de vérifier simplement l'installation.
Documentation normalisée
La documentation des projets devient de plus en plus importante mais augmente le temps et la complexité car il n'y a pas de processus standard disponible. La fixation traçable permet de numériser le processus de documentation manuelle.
DISPONIBLE AVEC LES ANCRAGES À CONTRE-DÉPOUILLE HDA
Ancrages à contre-dépouille HDA avec tracefast
Des ancrages à contre-dépouille avec des homologations internationales pour la fatigue, le feu et les applications nucléaires - conçus pour des performances et une fiabilité extrêmes. Le code sur l'ancrage vous donne accès à toutes les informations pertinentes: IFU, manuel, données techniques et approbation. Il suffit de scanner le code avec Hilti Connect.
Acheter des ancrages à contre-dépouille HDA
Liens connexes
Centre de conception d'ancrages à béton
Nos solutions pour la conception d'ancrages dans le béton et la maçonnerie.
Aller au Centre de conception d'ancrages à béton
Centre d’ingénierie
Notre centre d'ingénierie est une communauté en ligne qui propose des crédits de formation continue et des conseils d'experts de la part des meilleurs professionnels de l'ingénierie.
Visiter le centre d'ingénierie
Logiciel de conception en ingénierie des structures
Conçues pour le secteur de la construction, nos solutions vous aident à faire votre travail plus facilement - et à le faire bien. Que vous calculiez des canaux d'ancrage ou que vous suivez de l’équipement, notre logiciel est personnalisé pour vous aider à produire un travail précis, dans le respect des délais et du budget.
En apprendre plus sur les logiciels Hilti