Nous sommes conscients du danger que peuvent représenter les chantiers de construction, que ce soit lorsque vous travaillez en hauteur ou dans des coins difficiles d’accès. C’est pourquoi nous respectons un processus bien défini de santé, de sécurité et d’environnement tout au long de la conception de nouveaux produits afin de travailler sur tous les aspects relatifs à la santé, à la sécurité et à l’environnement des nouveaux systèmes ou des nouveaux produits. Non seulement cela rend-il les chantiers de construction plus sécuritaires, en plus, il est possible de gagner du temps sur ces derniers. La construction respecte les délais et est plus productive.
Nos technologies innovantes sont conçues pour aider avec ce qui suit :
- Poussière
Notre dépoussiéreur (DRS) aspire la poussière de manière efficace à la source. Nous offrons aussi des méthodes de travail de rechange comme la fixation directe.
- Mains et bras (vibrations)
Le système antivibrations réactif Hilti (AVR) réduit la vibration de deux tiers si on le compare aux outils classiques. Cela aide aussi à éviter les problèmes de santé et permet donne à nos outils une plus longue durée de vie.
- Travail en hauteur
Le travail en hauteur est une des causes les plus courantes d’accidents dans l’industrie de la construction. Nos systèmes peuvent aider, notamment notre technologie d’embrayage magnétique (ATC), nos outils à batterie, notre perche DX, l’installation à verrou tournant de nos systèmes d’assemblage des traverses et nos outils de mesure et d’alignement par laser.
- Produits ergonomiques
Tous nos produits sont conçus pour être ergonomiques. Cela signifie, par exemple, une poignée épousant la forme de la main, un poids d’outil réduit et réparti également ainsi qu’un design pensé spécifiquement pour la manipulation et l’utilisation de l’outil.
- Bruit
Le bruit sur le chantier représente un risque sérieux de perte d’audition, et nous travaillons constamment pour réduire les niveaux de bruit de nos outils et de nos technologies.
- Bâtiment écologique – Clean-Tec
Notre étiquette « Clean-Tec » vise à avoir un impact réduit sur l’environnement et à respecter toutes les normes en matière de bâtiment écologique. Un groupe de produits soigneusement sélectionnés utilisés dans des applications clés portent le logo Clean-Tec. Ce logo démontre qu’ils dépassent les exigences réglementaires et sont conformes aux normes de bâtiment écologique comme LEED, BREEAM, DGNB et HQE. Cela leur permet de contribuer à l’obtention de la certification bâtiment écologique pour votre bâtiment, à en améliorer l’efficacité et à protéger l’environnement et la santé des humains.