AI G125
Français
Indications relatives à la documentation
À propos de cette documentation
- Lire intégralement la présente documentation avant la mise en service. C'est la condition préalablement requise pour assurer la sécurité du travail et un maniement sans perturbations.
- Bien respecter les consignes de sécurité et les avertissements de la présente documentation ainsi que celles figurant sur le produit.
- Toujours conserver le mode d'emploi à proximité du produit et uniquement le transmettre à des tiers avec ce mode d'emploi.
Explication des symboles
Avertissements
Les avertissements attirent l'attention sur des dangers liés à l'utilisation du produit. Les termes de signalisation suivants sont utilisés :Symboles dans le manuel d'utilisation
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel d'utilisation :![]() |
Respecter le manuel d'utilisation |
![]() |
Pour des conseils d'utilisation et autres informations utiles |
![]() |
Maniement des matériaux recyclables |
![]() |
Ne pas jeter les appareils électriques et les accus dans les ordures ménagères |
Symboles dans les illustrations
Les symboles suivants sont utilisés dans les illustrations :![]() |
Ces chiffres renvoient à l'illustration correspondante au début du présent manuel d'utilisation. |
![]() |
La numérotation détermine la séquence des étapes de travail dans l'image et peut se différencier de celles des étapes de travail dans le texte. |
![]() |
Les numéros de position sont utilisés dans l'illustration Vue d’ensemble et renvoient aux numéros des légendes dans la section Vue d'ensemble du produit . |
![]() |
Ce signe doit inviter à manier le produit en faisant particulièrement attention. |
Symboles spécifiques au produit
Symboles sur le produit
Les symboles suivants peuvent être utilisés sur le produit :![]() |
Courant continu |
Informations produit
Les produits
La désignation du modèle et le numéro de série figurent sur sa plaque signalétique.
- Inscrivez le numéro de série dans le tableau suivant. Les informations produit vous seront demandées lorsque vous contactez nos revendeurs ou services après-vente.
Caractéristiques produitPasserelle AI G125 Génération 01 N° de série
Déclaration de conformité

Pour obtenir les documentations techniques, s'adresser à :
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Sécurité
Indications générales de sécurité
Lire et comprendre toutes les consignes de sécurité et instructions.Les consignes de sécurité et instructions doivent être intégralement conservées pour les utilisations futures.
- Rester vigilant, faire attention à ce que l'on fait et faire preuve de bon sens lors de l'utilisation de cet appareil. Ne pas utiliser cet appareil en cas de fatigue ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
- Prendre soin des appareils et des accessoires. Vérifier que les parties mobiles fonctionnent correctement et qu'elles ne sont pas coincées, et contrôler si des parties sont cassées ou endommagées de sorte que le bon fonctionnement de l'appareil s'en trouve entravé. Faire réparer les parties endommagées avant d'utiliser l'appareil. De nombreux accidents sont dus à des appareils mal entretenus.
- Ne pas exposer l’appareil à la pluie ou à l’humidité. La pénétration d’eau dans un appareil électrique augmente le risque d’un choc électrique.
- L'appareil doit uniquement être réparé par un personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange d’origine. Ceci permet d'assurer la sécurité de l'appareil.
- Ne pas couvrir des plaques signalétiques ou autres étiquettes.
- Ne pas couvrir les ouvertures de l'appareil.
- Ne pas entraver le fonctionnement des commutateurs, des affichages et des témoins lumineux.
- Avant d'appliquer la ON!Track passerelle AI G125, vérifier la compatibilité de l'adhésif avec le matériau support afin d'éviter un écaillage de la peinture ou d'éventuelles réactions chimiques.
- Tenir hors de portée des enfants.
Consignes de sécurité spécifiques au produit
- Vérifier que le contenu de l'emballage est intact et complet. En cas de constatation de défauts ou dysfonctionnements de l'appareil nuisant à sa disponibilité opérationnelle, les faire éliminer par du personnel qualifié.
- Vérifier le montage et la fixation corrects de l'appareil.
Consignes de sécurité supplémentaires
- L'appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Bien que l'appareil satisfasse aux exigences strictes des directives en vigueur, Hilti ne peut totalement exclure que l'appareil puisse causer des interférences dues à une puissante radiation électromagnétique. Cela peut entraîner des erreurs de commande. En présence de telles conditions ou en cas de doutes, vérifier la précision de l'appareil en effectuant des mesures avec d'autres moyens. De même, Hilti ne peut exclure la possibilité d'interférences avec d'autres équipements (par exemple, les équipements de navigation des avions).
Description
Utilisation conforme à l'usage prévu
La ON!Track passerelle AI G125 Hilti permet d'identifier un équipement de manière claire via un signal radio. Après l'activation, la AI G125 émet un signal radio continu qui permet à l'utilisateur de la solution système Hilti ON!Track de détecter l'équipement. Hilti propose un dispositif mobile et une application Web pour gérer l'équipement.Éléments livrés
Passerelle AI G125, deux antennes, bloc d'alimentation, support pour passerelle AI G125 (avec vis et chevilles), mode d'emploiLabels et marques déposées de prestataires tiers
Android™ et Chrome™ sont des marques déposées de Google Inc.iPhone® et iOS sont des marques déposées de Apple Inc.
Tous les autres labels et marques déposées utilisés demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs même s'ils ne sont pas expressément mentionnés en tant que tels.
Conditions requises
La fonctionnalité de la AI G125 peut uniquement être utilisée avec l'appli Hilti ON!Track ou via un navigateur web. Pour pouvoir utiliser l'appli correspondante, un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe sont requis.Pour de plus amples informations sur Hilti ON!Track, contacter le service Hilti ou aller sur le site http://ontrack.hilti.com.
Des défaillances système peuvent survenir suite à des mises à jour du logiciel AI G125.
Les exigences minimales suivantes sont requises :
Configuration système requise
Configuration système requise
Smartphone / Tablette |
Android™ 5 (ou plus) iOS® 10 (ou plus) ON!Track 3 Compatible avec d'autres appareils radio de transmission des données |
Navigateur |
Internet Explorer ou Chrome™ |
Caractéristiques techniques
Classe de protection |
IP20 |
Tension nominale |
5 V |
Courant nominal |
2,0 A |
Dimensions |
127 mm x 127 mm x 30 mm (5,0 in x 5,0 in x 1,2 in) |
Dimensions des antennes |
196 mm x 38 mm x 13 mm (7,7 in x 1,5 in x 0,5 in) |
Température de service |
0 ℃ … 60 ℃ (32 ℉ … 140 ℉) |
Température de stockage |
−20 ℃ … 70 ℃ (−4 ℉ … 158 ℉) |
Portée du signal (peut varier fortement selon les conditions extérieures) |
30 m (98 ft ‒ 10 in) |
Fréquence |
2.402 GHz … 2.480 GHz |
Puissance d'émission maximale du faisceau |
12 dBm |
Fréquence Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) |
2412 GHz - 2472 GHz, 5180 GHz - 5700 GHz (selon la région) |
Puissance d'émission maximale du faisceau Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) |
19 dBm pour bande 2,4 GHz ; 18 dBm pour bande 5 GHz |
Fréquence UMTS/HSPA |
800, 850, 900, 1700/2100 (AWS), 1800, 1900, 2100 MHz (bande I, II, IV, V, VIII, IX, XIX) ; selon la région |
Fréquence LTE |
700, 800, 850, 900, 1700/2100 (AWS), 1800, 1900, 2100, 2600 MHz (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 18, 19, 20, 28) ; selon la région |
Fréquence GSM/GPRS/EDGE |
GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz ; selon la région |
Puissance de rayonnement maximale du faisceau |
EGSM 850/900 : classe 4 ; GSM 1800/1900 : classe 1, correspond à la version 99 ; GSM 850/900/1800/1900 8-PSK : classe E2, correspond à la version 99 ; UMTS 800/850/900/AWS/1800/1900/2100 : classe 3, correspond à la version 99 ; LTE 700/800/850/900/ AWS/1800/1900/2100/2600 : classe 3, correspond à la version 8 |
Utilisation
Installation de la passerelle

- Monter le support de la AI G125 au mur ou au plafond au moyen des chevilles et vis fournies.
- Visser les antennes au dos de la AI G125.
- Fixer la AI G125 sur le support monté. Veiller à la fixation correcte.
- Raccorder le câble d'alimentation de la AI G125 à la source de courant.
Déplacement de la passerelle

- Débrancher la AI G125 de la source de courant.
- Installer la AI G125 à un nouvel emplacement. Raccorder le câble d'alimentation de l'appareil à la source de courant.
- Activer l'appli ON!Track et accéder à Transfert.
- Avec un smartphone, lire le code QR et entrer les nouvelles données.
- Raccorder le câble d'alimentation de la AI G125 à la source de courant.
- La AI G125 est prête à fonctionner.
- La AI G125 est prête à fonctionner.
Transport et entreposage
Transport- Désactiver le produit pour le transport.
- Veiller à le tenir fermement pendant le transport.
- Après chaque transport, vérifier l'absence d'endommagement sur toutes les pièces visibles.
- Toujours stocker l'appareil avec la fiche secteur débranchée.
- Stocker cet appareil à l'état sec hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifier après un stockage prolongé qu'aucune pièce visible n'est endommagée et que les organes de commande sont parfaitement opérationnels.
Informations complémentaires
RoHS chinoise (réglementation relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques)
Recyclage

Garantie constructeur
- En cas de questions sur les conditions de garantie, veuillez vous adresser à votre partenaire Hilti local.
Déclaration RF quant à l'exposition aux rayons
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 35 cm entre la source de rayonnement et toute partie du corps.Déclaration FCC (valable aux États-Unis) / Déclaration IC (valable au Canada)
L'absence de telles perturbations ne peut toutefois être garantie dans des installations de type particulier. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être constaté en l'arrêtant et en le remettant en marche, l'utilisateur est tenu d'éliminer ces perturbations en adoptant l'une ou l'autre des mesures suivantes :- Réorienter l'antenne de réception ou la déplacer.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise d'un circuit électrique différent de celui sur lequel est connecté le récepteur.
- Demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien spécialisé en radio/TV.
La mise en service est soumise aux deux conditions suivantes :
- Cet appareil ne devrait pas générer de rayonnements nuisibles.
- L'appareil doit absorber toutes sortes de rayonnements, y compris les rayonnements entraînant des opérations indésirables.