- Accueil
- Solutions
- Optimisation commerciale
- Gestion des équipements
- Gestion de parc
Gestion de parc d'outils Hilti
Nous gérons vos outils, vous gérez votre entreprise
Éliminez le stress lié à la gestion de vos outils. Avec notre solution de gestion de parc, vous bénéficiez d'outils de pointe et d'un ensemble de services complets, allant des réparations gratuites à la protection contre le vol. Cela signifie que vous pouvez vous concentrer sur la gestion de vos chantiers.
Comment la gestion de parc peut aider votre entreprise de construction
Parc d'outils optimisé
Nos consultants en productivité vous aideront à découvrir les coûts cachés, à optimiser votre parc d'outils et à en simplifier les processus de gestion.
Productivité accrue
Équipez vos équipes d'outils à la fine pointe de la technologie et obtenez des réparations plus rapides et gratuites, ainsi que des outils de prêt pour que vos projets ne soient pas interrompus.
Une plus grande flexibilité
Profitez du service des Outils à la demande pour couvrir les pics d'activité à court et moyen terme et les besoins de projets spécifiques.
Meilleur contrôle des coûts
Oubliez les investissements initiaux importants, améliorez votre budget grâce à des frais mensuels prévisibles et simplifiez la répartition des coûts grâce à des factures sur mesure.
Comment fonctionne la gestion de parc d'outils?
Construisez votre parc d'outils optimal et mettez-le à jour à la fin de votre contrat
Vous payez une redevance mensuelle pour les outils dont vous avez besoin pour vos projets. Ce montant couvre les réparations, l'entretien des outils, la protection contre le vol et bien plus encore.
Les contrats de gestion de parc d'outils durent généralement 4 ans, en fonction du type d'outil. À la fin de la durée de vie utile de vos outils, retournez-les nous et vous aurez la possibilité de mettre à niveau votre parc pour y inclure nos dernières innovations.
Cette solution vous permet de disposer des outils les plus récents, de réduire vos frais généraux et de soutenir la circularité de la construction.
Quels services sont inclus dans la gestion de parc d'outils?
Services pour une productivité accrue
- Analyse de la productivité sur place : Recevez des conseils pour vous aider à optimiser votre parc d'outils et à réduire vos coûts.
- Des réparations de premier ordre : Bénéficiez d'une couverture illimitée avec des réparations plus rapides et de haute qualité, y compris le prêt d'outils et l'échange de batteries et de chargeurs.
- Étiquettes numériques : Scannez pour accéder à des informations détaillées et les conserver (via l'application ou le web) afin de simplifier la gestion du parc d'outils.
Services pour plus de flexibilité
- Outils à la demande : Vous aurez la possibilité de couvrir vos besoins supplémentaires à court et moyen terme en matière de parc d'outils (pointes d'activité et projets spécifiques). Vous pouvez même commander en ligne avec une transparence totale des prix et des possibilités de paiement.
- Renouvellement : À la fin du contrat, retournez votre parc d'outils et profitez de l'option de mise à niveau vers les dernières innovations.
Services pour une paix d'esprit totale
- Couverture contre le vol : Nous couvrons jusqu'à 80 % des coûts des outils volés, ce qui contribue à réduire les risques.
- Entretien : Bénéficiez d'un service d'entretien proactif pour les outils sélectionnés.
Quels outils puis-je obtenir en gestion de parc?
Choisissez des outils pour pratiquement tous les métiers et toutes les applications
Qu'il s'agisse de fixer des câbles et des conduits ou de casser du béton, nous avons tout ce qu'il vous faut. Vous pourrez également choisir des outils sur la plateforme sans fil connectée Nuron.
Avec plus de 100 outils, Nuron vous permet de réaliser vos applications filaires et au gaz sur une seule et même plateforme. Vous aurez également accès à des services axés sur les données qui vous aideront à localiser les équipements manquants, à identifier les outils sous-utilisés ou accumulés, et bien plus encore.
Perceuse à percussion SDS Max TE 60-22
Vous aide à terminer les coffrages plus rapidement.
Découvrir le TE 60-22
Scie circulaire SC 30WR-22
Pour des coupes précises de jusqu'à 70 mm dans le bois.
Découvrir la SC 30WR-22
Boulonneuse SIW 6-22
Pour l'ancrage dans le béton et le boulonnage dans l'acier ou le bois.
Découvrir la SIW 6-22
Cloueuse à béton BX 3-ME-22
Pour les entrepreneurs en électricité - jusqu'à 850 clous par charge.
Découvrir le BX 3-ME-22
Comment débuter avec la gestion de parc d'outils
Simplifiez la gestion de vos outils en trois étapes.
- Pour commencer, nous travaillerons en étroite collaboration avec vous pour nous assurer que vous disposez des outils dont vous avez réellement besoin - ni plus ni moins.
- Nous vous livrerons les outils, y compris les outils de la plateforme sans fil connectée Nuron, et vous fournirons une formation.
- Pour que vous puissiez continuer à travailler de manière optimale, nous vous aiderons à suivre, réparer et remplacer vos outils sans frais supplémentaires.
Soutenir la circularité de la construction
Contribuez à réduire la consommation de ressources grâce à la gestion de parc d'outils
Réduction : La gestion de parc signifie que vous n'avez que les outils dont vous avez besoin, pas plus. Vous obtenez des outils de qualité et durables, et nos centres de réparation locaux s'efforcent de prolonger leur durée de vie. Vous avez besoin d'un outil à court terme? Ne l'achetez pas - utilisez plutôt notre service d'outils à la demande.
Réutilisation : À la fin du contrat, les pièces de haute qualité sont remises à neuf et réutilisées. Les outils qui ne sont plus adaptés à la construction professionnelle sont souvent donnés à des causes humanitaires ou éducatives.
Recyclage : Si la réutilisation n'est pas possible, nous travaillons avec des partenaires agréés pour assurer un recyclage correct.
Profitez davantage de la gestion de parc
Ajoutez le suivi des outils et équipements pour une efficacité accrue
Avec la gestion de parc, vous disposez d'outils performants et d'un ensemble de services complets. Mais si vous pouviez rendre la gestion des équipements encore plus simple? Et si vous pouviez arrêter de perdre du temps à chercher des équipements manquants? Ou exploiter la puissance des données pour éviter les dépenses inutiles liées à l'achat d'outils en double?
Découvrez les solutions de gestion des équipements conçues pour accroître l'efficacité de votre entreprise afin que vous puissiez mener des chantiers plus productifs et plus conformes.
-
Vous avez des questions?
Vous trouverez des réponses aux questions les plus fréquentes dans notre Centre d'aide pour la gestion des parcs d'outils.
Centre d'aide
Découvrez d'autres solutions professionnelles de Hilti
Le dilemme de la productivité
Le secteur de la construction est à la traîne en matière de productivité. Alors, comment pouvons-nous vous aider à améliorer vos résultats?
Découvrez les solutions de productivitéCollaboration en temps réel sur le chantier
Vous souhaitez une gestion de projet plus efficace, du chantier au bureau? Vous voulez contribuer à réduire les risques? Découvrez Fieldwire.
Découvrez Fieldwire pour la gestion de projetCommencez par une analyse de productivité
Faites un pas de plus vers une gestion plus intelligente des actifs et des ressources en organisant une première discussion. Si vous êtes un client existant et que vous avez une question, veuillez nous contacter directement.