Visseuse sans fil ST 1800-A22
Nouveau produitArticle #r6614473
Sans corde électrique tournevis à couple réglable pour applications acier et métal
- tr / min: 2000 tr/min
- Couple max.: 106.2 po-lbf
- Tension nominale: 21.6 V
Partager
Caractéristiques
- Conception compacte à prise droite courte pour une utilisation d’une seule main et un équilibre amélioré
- Réglages du couple variables pour un vissage correct
- Blocage de l’interrupteur permettant le fonctionnement ininterrompu
- Embrayage à griffes utilisé pour faciliter l'alimentation des vis en fonctionnement continu
- Système de refroidissement actif pour le moteur et les éléments électroniques procurant une durée utile accrue
Applications
- Installation de tabliers métalliques, de chevauchement latéral et de tôles sur des solives en treillis ou de l'acier structurel (y compris les vis en bande)
- Vissage de vis autoperceuses dans une large gamme de matériaux, y compris l'acier, l'aluminium et bois
- Travaux de toiture
Fiche technique
Documents
-
- Mode d'emploi ST 1800 A (01), Espagnol, Portuguais, Anglais, Français, French, Portuguese, [ 3.1 MB ]
- Mode d'emploi ST 1800 A22 (01) (ENEN-US), Anglais, [ 2.9 MB ]
- Mode d'emploi C 4/36 -90/-350/-DC (01), Espagnol, Portuguais, Anglais, Français, French, Portuguese, [ 2.3 MB ]
- Mode d'emploi Li-Ion, Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Tchèque, Turque, Anglais, Suédois, Arabic, French, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 1.5 MB ]
- Mode d'emploi SDT 9, Espagnol, Coréen, Serbian, Néerlandais, Français, Tchèque, Turque, Anglais, Suédois, Arabic, French, Portuguese, Allemand, Sardinian, Slovaque, Malay, Chinois, Thai, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Vietnamese, Hongrois, Finlandais, Italien, [ 1022.5 kB ]
- Mode d'emploi ST 1800 A (01) (FRFR-US), Français, French, [ 2.9 MB ]