Vis à béton KH-EZ CRC
Nouveau produit
Ultimate
Article #r9544560
Vis à béton haute performance avec revêtement anticorrosion (acier au carbone galvanisé mécaniquement, tête hexagonale)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, galvanisé mécaniquement
- Configuration de la tête: Tête hexagonale
- Agréments / rapports de test: LABC, Rapport ICC-ES (béton), Rapport ICC-ES (maçonnerie), Sismique
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Solution de fixation offrant un gain de temps et de main-d’œuvre – convient plus particulièrement aux applications dans les zones sismiques, le béton fissuré et les blocs cimentés qui exigent une homologation ICC
- Le revêtement de cheville répond à la norme ASTM B695 classe 55 pour une protection accrue contre la corrosion
- Installation plus facile et rapide que les chevilles à expansion – nul besoin de nettoyage ni de clé dynamométrique de haute précision ou de marteau
- Conception de filetage optimisée pour une performance d'installation exceptionnelle, des valeurs de charge supérieures et des distances au bord ainsi que des espacements réduits
- Solution d'ancrage complètement amovible, pour utilisation avec les mèches à tolérance ANSI standard – aucune mèche à tolérance spéciale requise lors de la pose de ces vis à béton
Applications
- Pour les travaux avec des profilés exigeant une protection anticorrosion supplémentaire
- Fixation de garde-corps, de mains courantes, de barrières de sécurité, de glissières de sécurité et de panneaux de signalisation
- Installation de systèmes d'entreposage et de supports
- Élément de fixation secondaire en acier
- Bois traité sous pression (lisses)