Scie à poignée arrière sans fil SC 60W-A36
Nouveau produitArticle #r6316182
Scie sans fil de 7-1/4" à entraînement par vis sans fin
- Profondeur de coupe max.: 2.4 po
- Diamètre de la lame: 7 po
- Matériau support: Bois, Panneau sandwich
Partager
Caractéristiques
- Performances de découpe comparables à celles d'une scie à entraînement par vis sans fin à fil
- Plus léger que les scies à entraînement par vis sans fin à fil
- Une durée de fonctionnement de la batterie suffisante pour une journée de travail typique
- Compatible avec les batteries Li-ion Hilti 36V
- Équilibre et ergonomie d'une scie à entraînement par vis sans fin traditionnelle
Applications
- Des coupes plus profondes en utilisant toute la profondeur de découpe du disque
- Découpe de bois de production
- Découpe de HDO, MDO, contreplaqué
- Découpe de bois durs
- Découpe du bois de charpente traité sous pression

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.