Câble diamant fritté SI SPX-M/H (béton)
Nouveau produit UltimateArticle #r12327052
Câble diamant de qualité supérieure conçu pour des coupes rapides et offrant une durée de vie accrue dans tous les types de béton et de fonte (scie à câble diamant de 15 à 30 kW)
- Matériau support: Béton, Béton (armé)
- Type de segment: Fritté
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
Partager
Caractéristiques
- Câble diamant offrant des performances optimales, conçu pour couper plus rapidement, durer plus longtemps et fonctionner plus en douceur
- Conçu pour s'attaquer aux tâches de démolition, de construction et de remis en état les plus rigoureux
- Performance de coupe très rapide et constante dans les structures en béton armé
- Câble de grande qualité procurant un fonctionnement en douceur; fabriqué en caoutchouc flexible de grande qualité assurant une utilisation uniforme des perles pour des résultats de coupe optimaux
- Convient parfaitement aux scies à câble de puissance moyenne à élevée
Applications
- Pour la coupe de tout type de béton, du plus lisse au plus abrasif
- Coupe de béton armé
- Convient aux projets complexes et aux travaux de coupe les plus exigeants
- Conçu pour les travaux de démolition, de construction et de réhabilitation exigeants