Économisez jusqu’à 70 %Sur une sélection d’articles.Magasinez maintenant

168

Produits pour "Nuron battery platform"

Filtrer

Nuron

Batterie Nuron B 22-55


Description
Batterie Li-ion de 22 V compacte et légère pour tâches légères à l’aide d’outils électriques Nuron
Poids
1.21 lb
Dimensions (LxlxH)
5.2 x 3.2 x 1.9 in
Plage de température d'utilisation
-17 - 60 °C

Nuron

Batterie Nuron B 22-85


Description
Batterie Li-ion de 22 V polyvalente avec un équilibre optimal du poids, de la puissance et de la durée de fonctionnement, pour une utilisation avec des outils électriques Nuron
Poids
1.67 lb
Dimensions (LxlxH)
6.1 x 3.4 x 2.1 in
Plage de température d'utilisation
-17 - 60 °C

Nuron

Batterie Nuron B 22-195


Description
Batterie Li-ion haute capacité de 22 V, conçue pour améliorer la performance et la durée de fonctionnement des outils électriques Nuron de puissance moyenne à élevée.
Poids
2.93 lb
Plage de température d'utilisation
-17 - 60 °C

Nuron

Chargeur compact Nuron C 4-22


Description
Chargeur compact pour toutes les batteries Nuron Hilti
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
90 W
Courant de sortie
3.5 A

Nuron

Chargeur rapide Nuron C 6-22


Description
Chargeur haute vitesse pour toutes les batteries Nuron Hilti
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
240 W
Courant de sortie
9.6 A

Nuron

Batterie de recharge flash Nuron B 22-260
Description
Batterie Li-ion 22 V à charge flash optimisée pour des travaux intensifs avec des outils Nuron pour charges lourdes.
Poids
3.62 lb
Dimensions (LxlxH)
6.2 x 3.4 x 3.9 in
Plage de température d'utilisation
-17 - 40 °C

Nuron

Chargeur ultime Nuron C 8-22


Description
Chargeur haute vitesse optimisé pour les batteries Nuron de grande capacité
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
450 W
Courant de sortie
18 A

Nuron

Chargeur rapide à deux baies Nuron C 8D/DC-22
Description
Notre chargeur à deux baies le plus rapide, optimisé pour les batteries robustes Nuron
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Courant de sortie
36 A
Plage de température de charge
1 - 140 °F
Trousse d'accessoires VC 2D/75 Nuron
Description
Autres accessoires et pièces de rechange à utiliser avec les aspirateurs de chantier ou extracteurs de poussière Hilti
Pour utilisation avec
VC 2D-22, VC 75-1-22
KH Check Gauge 5/8"-3/4" (Nuron)
Description
Testeur de réutilisation de vis en tailles fractionnaires standard
Matériau, corrosion
Acier au carbone
Configuration de la tête
n/a
Pour utilisation avec
SIW 6-22
KH Check Gauge 3/8"-1/2"-5/8" (Nuron)
Description
Testeur de réutilisation de vis en tailles fractionnaires standard
Matériau, corrosion
Acier au carbone
Configuration de la tête
n/a
Pour utilisation avec
SIW 6-22
Plateformes CFS-CID MD PLT pour tabliers métalliques
Description
Plateforme pour simplifier le placement des dispositifs coupe-feu coulés, préscellés sur les tabliers métalliques ondulés après forage
Aucune donnée technique disponible

Nuron

Visseuse à chocs sans fil 1/4 po SID 6-22
Description
Visseuse à chocs 1/4 po de classe de puissance avec moteur sans charbon à grande vitesse et refroidissement avancé pour enfoncer des centaines de fixations par jour (batterie Nuron)
Caractéristique
Bague à LED autour du mandrin
Type de mandrin
Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1600 tr/min; engrenage 2: 3000 tr/min; engrenage 3: 3700 tr/min

Nuron

Réservoir à eau DWP 15-22


Description
Réservoir d’alimentation en eau alimenté par batterie pour la découpe/le carottage à eau (plateforme de batteries Nuron)
Pression d'eau
N/A psi
Longueur du tuyau
3500 mm
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
89 dB (A)

Nuron

Coupe-câble NCT 25 S-22 sans fil pour câbles ACSR et haubans
Description
Coupe-câble hydraulique sans fil de type ciseaux pour câbles ACSR et haubans (plateforme de batteries Nuron)
Capacité de coupe
ACSR : diamètre extérieur max. 25 mm, ACSR (Eagle) de 557 kcmil, Hauban (EHS) : diamètre extérieur max. 9.5 mm, Hauban (HS) : diamètre extérieur max. 11 mm, Hauban 3/8 po (EHS), Hauban 7/16 po (HS)
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
4.9 x 3 x 16.4 in

Nuron

DSH 900-22 ATC 14" Tronçonneuse à batterie
Description
Tronçonneuse puissante à batterie à poignée arrière, pour couper jusqu’à 6 po avec des disques de 14 po dans le béton, la maçonnerie et le métal (plateforme de batterie Nuron)
Matériaux support
Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
Indice de protection
À batterie IEC
Environnement de travail
Intérieur et extérieur

Nuron

Pulvérisateur alimenté par batterie LS 15-22
Description
Pulvérisateur alimenté par batterie avec réservoir de 4 gallons |15 l, pour la pulvérisation d’huile de décoffrage ou d’eau pour le contrôle de la poussière de silice (plateforme de batteries Nuron).
Aucune donnée technique disponible

Nuron

DSH 600-22 ATC 12" Tronçonneuse à batterie
Description
Tronçonneuse compacte à batterie avec poignée supérieure, pour couper jusqu’à 4 3/4 po avec des lames de 12 po dans le béton, la maçonnerie et le métal (plateforme de batterie Nuron)
Matériaux support
Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier
Indice de protection
À batterie IEC
Environnement de travail
Intérieur et extérieur

Nuron

DSH 700-22 ATC 12" Tronçonneuse à batterie
Description
Tronçonneuse à batterie à poignée arrière polyvalente, pour couper jusqu’à 4 3/4 po avec des lames de 12 po dans le béton, la maçonnerie et le métal (plateforme de batterie Nuron)
Matériaux support
Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
Indice de protection
À batterie IEC
Environnement de travail
Intérieur et extérieur

Nuron

Boulonneuse à choc sans fil SIW 4AT-22 ½ po
Description
Boulonneuse à choc sans fil compacte dotée d'une puissance et d'une maniabilité parfaitement équilibrées (plateforme de batteries Nuron)
Type de carré
carré à bille 1/2
Couple maximal
66.38 ft-lbs (1); 99.57 ft-lbs (2); 157.1 ft-lbs (3)
Couple anti-écrou
249 ft-lbs

Nuron

Scie sabre SR 6-22


Description
Scie sabre sans fil pour démolition lourde et découpe avec un confort et une vitesse supérieurs (plateforme de batteries Nuron)
Matériau support
Bois avec métal, Bois composite, Bois, Acier, Acier inoxydable, Panneau sandwich, Contreplaqué, Plastique, Tôle, Métal, Maçonnerie, Brique creuse, Cloison sèche, Fonte
Longueur de la course
1-1/4 po
Cadence de coupe
2600 coups / minute

Nouveau

Réducteur de gravité EXO-T-22
Description
Système actif de réduction de gravité lors des applications lourdes de démolition et forage au mur (plateforme de batteries Nuron)
Taille de courroie
70.87 po
Charge maximale
37.48 lb
Longueur
28-29/32 po

Nuron

Sertisseuse NPR 24-22


Description
Sertisseuse droite sans fil compacte, légère et rapide, compatible avec les mâchoires interchangeables de 24 kN (plateforme de batteries Nuron)
Force de poussée
24 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PC Jaws
Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
1-1/4 po

Nuron

Marteau-piqueur sans fil TE-2000-22 TE-S
Description
Marteau-piqueur alimenté par batterie, puissant et léger pour la démolition du béton et d’autres travaux de démolition (plateforme de batteries Nuron)
Direction de travail
Sol
Type de mandrin
TE-S
Poids total du corps
17.4 kg

Nuron

Vibrateur à béton sans fil NCV 4-22
Description
Vibrateur crayon à béton sans fil portable avec moteur sans charbon pour le compactage des petites coulées (plateforme de batteries Nuron)
Fréquence de vibration
15 000 VPM
Diamètre de tête
1.10 po
Longueur du tuyau
47-1/4 po

Nuron

Perforateur sans fil TE 4-22


Description
Perforateur sans fil SDS Plus compact avec le meilleur rapport poids-puissance pour le forage au plafond (plateforme de batteries Nuron)
Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA
5.4 lb
Plage de perçage à percussion optimale
5/32 - 9/16 po
Énergie d'impact simple
1.7 pied-livre force

Nuron

Pince d'injection de calfeutrage sans fil CD 4-22
Description
Pince d'injection de calfeutrage puissante alimentée par batterie, pour une grande variété de mastics, de calfeutrages et d’adhésifs (plateforme de batteries Nuron)
Force d'expulsion
4900 N
Vitesse à vide
1 - 10 mm/s
Longueur (avec fût de 310 ml/10 oz)
457 mm

Nuron

SL 5-22 Lampe de travail magnétique sans fil
Description
Projecteur à DEL sans fil avec base magnétique et attache de fixation pour éclairer les zones de travail (plateforme de batteries Nuron)
Luminosité maximale
1900 lm
Poids
4.41 lb

Nuron

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 RN
Description
Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper les profilés en métal plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)
Type de matériau
Profilé C-L-U, Tôle ondulée, Tôle plate, Tôle trapézoïdale
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2 kg

Nuron

Sertisseuse NPR 32-22


Description
Sertisseuse droite sans fil, polyvalente et confortable, compatible avec les mâchoires et les anneaux de 32 kN interchangeables (plateforme de batteries Nuron)
Force de poussée
32 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
2-1/8 po

Nuron

Perforateur sans fil TE 5-22


Description
Puissant perforateur SDS Plus à corps long et à poignée fermée idéale pour le forage vers le bas (plateforme de batterie Nuron)
Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA
6 lb
Plage de perçage à percussion optimale
5/32 - 5/8 po
Énergie d'impact simple
1.8 pied-livre force

Nuron

PR 4-22 Niveau laser rotatif horizontal
Description
Niveau laser rotatif extérieur robuste pour le nivellement horizontal (plate-forme de batterie Nuron)
Précision
±1/16 po à 100 pied
Classe laser
< 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
±5(±8.7%) °

Nuron

Burineurs sans fil TE 1000-22 TE-S
Description
Burineur sans fil polyvalent pour la démolition ou le burinage de planchers et les applications occasionnelles sur les murs (plateforme de batteries Nuron)
Direction de travail
Sol, Mur
Type de mandrin
TE-S
Poids total du corps
24.9 lb

Nuron

Souffleur de chantier compact NBL 4-22
Description
Souffleur compact sans fil pour le nettoyage des débris sur le chantier et la préparation des surfaces de travail (plateforme de batteries Nuron)
Volume d’air
109.5 Pi ³
Vitesse d'air max.
180 mille/heure
Vitesse d'air min.
113 mille/heure

Nuron

Perforateur sans fil TE 70-22
Description
Perforateur SDS Max (TE-Y) sans fil haute puissance pour le forage et le burinage lourds dans le béton (plateforme de batterie Nuron)
Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA
19.6 lb
Plage de perçage à percussion optimale
25/32 - 2-5/32 po
Plage des diamètres du perçage à percussion
15/32 - 2-5/32 po

Nuron

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 CN
Description
Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper la tôle et les profilés plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)
Type de matériau
Tôle plate, Tôle ondulée, Tôle trapézoïdale, Profilé C-L-U
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2 kg

Nuron

Coupe-câble NCT 45 S-22 sans fil pour câbles ACSR et haubans
Description
Coupe-câble hydraulique sans fil à guillotine et à plus grande capacité de découpe pour câbles ACSR et haubans (plateforme de batteries Nuron)
Capacité de coupe
1590 kcmil (Faucon), ACSR : diamètre extérieur max. 45 mm, Hauban (EHS) : diamètre extérieur max. 13 mm, Hauban (HS) : diamètre extérieur max. 15,9 mm, Hauban 1/2 po (EHS), Hauban 5/8 po (HS)
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
5.1 x 3 x 17.9 in

Nuron

Ponceuse béton sans fil DGH 130-22
Description
Ponceuse béton sans fil avec moteur à induction pour le meulage des joints de béton et la finition des surfaces (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
22 V
Diamètre du disque
5-1/8 po
Poids total du corps
2 kg

Nuron

Poinçon sans fil pour entrées défonçables
Description
Poinçon hydraulique sans fil, compact et polyvalent pour défoncer des trous de la taille d’un conduit dans divers matériaux (plateforme de batteries Nuron)
Dimensions (LxlxH)
4.9 x 3 x 14.6 mm
Force de poinçonnage
107 kN
Capacité de poinçonnage en acier doux
4" / 10 Ga steel

Nuron

Pince NUN 54-22 pour sertir et couper les câbles, sans fil, avec une pression de 6 tonnes
Description
Pince universelle sans fil pour sertir et couper les câbles avec une pression de 6 tonnes et des mâchoires interchangeables (plateforme de batteries Nuron)
Force de sertissage
5.4045 t
Capacité de coupe
477 kcmil ACSR (Hawk), Al classe 1 : diamètre extérieur max. 33 mm, Al classe 2 : diamètre extérieur max. 33 mm, Câble aluminium 750 kcmil / 1-1/4", Câble cuivre 600 kcmil/1-1/4", Cu classe 1 : diamètre extérieur max. 33 mm, Cu classe 2 : diamètre extérieur max. 33 mm, Hauban (EHS) : diamètre extérieur max. 7 mm, Hauban (HS) : diamètre extérieur max. 9,5 mm, Hauban 3/8 po (HS), Hauban 9/32 po (EHS)
Dimensions (LxlxH)
4.6 x 3 x 14.9 in

Nuron

Sertisseuse NPR 32 XL-22


Description
Sertisseuse à poignée pistolet sans fil pour charges lourdes, compatible avec les mâchoires et les anneaux de 32 kN interchangeables (plateforme de batteries Nuron)
Force de poussée
32 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
4-1/4 po

Nuron

Perforateur sans fil TE 2-22


Description
Perforateur sans fil SDS Plus compact et léger avec poignée pistolet, pour une meilleure maniabilité lors du forage au plafond (plateforme de batteries Nuron)
Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA
5.1 lb
Plage de perçage à percussion optimale
5/32 - 9/16 po
Énergie d'impact simple
1.1 pied-livre force

Nuron

Coupe-câble en cuivre/aluminium sans fil NCT 85 C-22
Description
Coupe-câble à poignée pistolet sans fil pour câbles en cuivre et en aluminium jusqu’à 3,2 po │ 80 mm (plateforme de batteries Nuron)
Capacité de coupe
Al classe 1 : diamètre extérieur max. 85 mm, Al classe 2 : diamètre extérieur max. 85 mm, Al classe 5 : diamètre extérieur max. 85 mm, Câble aluminium 3,3", Câble cuivre 3,3", Cu classe 1 : diamètre extérieur max. 85 mm, Cu classe 2 : diamètre extérieur max. 85 mm, Cu classe 5 : diamètre extérieur max. 85 mm
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
16.6 x 4.1 x 20.7 in

Nuron

Vibrateur à béton pour sac à dos NCV 10-22
Description
Vibrateur à béton pour sac à dos alimenté par batterie avec moteur sans charbon pour le compactage des murs, des dalles et des fondations (plateforme de batteries Nuron)
Dimensions (LxlxH)
12.6 x 8.6 x 26.2 mm
Poids
18.25 lb
Indice de protection IP
IP 67 (fouets NCV 10-22), IP X4

Nuron

Niveau laser rotatif double pente PR 400-22
Description
Niveau laser rotatif extérieur robuste avec fonctions automatiques pour le nivellement, l'alignement, l'équerrage et des fonctions de double pente (plateforme de batteries Nuron)
Précision
±1/16 po à 100 pied
Classe laser
< 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
±5(±8.7%) °

Nuron

Coupe-câble en cuivre/aluminium sans fil NCT 53 C-22
Description
Coupe-câble droit sans fil pour câbles en cuivre et en aluminium d'un diamètre pouvant atteindre 2 po │ 50 mm (plateforme de batteries Nuron)
Capacité de coupe
Al classe 1 : diamètre extérieur max. 53 mm, Al classe 2 : diamètre extérieur max. 53 mm, Al classe 5 : diamètre extérieur max. 53 mm, Al classe 6 : diamètre extérieur max. 53 mm, Câble aluminium 1 000 kcmil, Câble cuivre 1 000 kcmil, Cu classe 1 : diamètre extérieur max. 53 mm, Cu classe 2 : diamètre extérieur max. 53 mm, Cu classe 5 : diamètre extérieur max. 53 mm, Cu classe 6 : diamètre extérieur max. 53 mm
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
5.4 x 3 x 19.1 in

Nuron

Pince d'injection d'adhésif sans fil HDE 500-22
Description
Pince d'injection de chevilles chimiques hybrides/époxy alimentée par batterie avec fonctionnalités intelligentes pour augmenter la vitesse, la sécurité et réduire les déchets (plateforme de batteries Nuron)
Type de batterie
22 V
Dimensions (LxlxH)
17.3 x 4.7 x 9.1 po
Type de pince
Batterie

Nuron

Sertisseuse sans matrice NCR 60 D-22 avec une pression de 6 tonnes
Description
Sertisseuse sans matrice et sans fil avec une pression de 6 tonnes pour sertir les câbles jusqu’à 500 kcmil │ 240 mm² (plateforme de batteries Nuron)
Force de sertissage
6.1183 t
Capacité de sertissage
10-240 mm² Al (brins), 10-240 mm² Al (brins fins), 10-240 mm² Cu (brins), 10-240 mm² Cu (brins fins)
Dimensions (LxlxH)
4.6 x 3 x 14.9 in

Nuron

Perforateur sans fil TE 6-22


Description
Perforateur sans fil SDS Plus polyvalent avec une large plage de perçage, une fonction de piquage et un mandrin à changement rapide (plateforme de batteries Nuron)
Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA
6.3 lb
Plage de perçage à percussion optimale
5/32 - 5/8 po
Énergie d'impact simple
1.9 pied-livre force

Nuron

Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22 (5 ")
Description
Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées, pour disques jusqu’à 5 " (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
125 mm
Poids total du corps
2 kg

Nuron

Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22 (6 ")
Description
Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées, pour disques jusqu’à 6 " (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
150 mm
Poids total du corps
2 kg

Nuron

PR 40-22 Niveau laser rotatif à pente unique
Description
Niveau laser rotatif extérieur robuste avec fonctions automatiques pour le nivellement, l’alignement, l’inclinaison et l’équerrage sur de longues distances (plateforme de batteries Nuron)
Précision
±1/16 po à 100 pied
Classe laser
< 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
±5(± 8.7%) °

Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SBT 6-22
Description
Outil de forage et de vissage dans l'acier pour pré-percer des trous précis et installer des goujons à visser S-BT (plateforme de batteries Nuron)
tr / min
2000 tr/min
Couple max.
752.3 pouce-livre force
Type de mandrin
Mandrin sans clé

Nuron

Scie sabre à une main SR 4-22
Description
Scie sabre sans balai à une main sans fil, compacte et légère, pour la démolition et la découpe rapide et précise au quotidien (plateforme de batteries Nuron)
Matériau support
Bois avec métal, Bois composite, Bois, Acier, Acier inoxydable, Panneau sandwich, Contreplaqué, Plastique, Tôle, Métal, Maçonnerie, Brique creuse, Cloison sèche, Fonte
Longueur de la course
29/32 po
Cadence de coupe
3000 coups / minute

Nuron

Scie circulaire sans fil SC 4MR-22
Description
Scie circulaire sans fil de taille et de poids minimisés pour des découpes au plafond jusqu’à 51 mm │ 2 po de profondeur (plateforme de batteries Nuron)
Profondeur de coupe max.
2 po
Diamètre de la lame
5-3/8 po
Matériau support
Métal, Acier, Acier inoxydable

Nuron

Mélangeur à palettes sans fil NMX 6-22
Description
Mélangeur de boue sans fil avec puissant moteur sans balai pour mélanger le béton, le mortier et de nombreux autres matériaux de construction (plateforme de batterie Nuron)
Vitesse à vide max (vitesse)
1: 250 tr/min; 2: 425 tr/min; 3: 600 tr/min
Couple max.
460 pouce-livre force

Nuron

Visseuse à chocs sans fil SID 4-22
Description
Visseuse à chocs compacte sans balais optimisée pour des fixations non structurelles plus fiables et plus efficaces dans le bois et le métal (plateforme de batteries Nuron)
Caractéristique
Lumière LED autour du mandrin
Type de mandrin
Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 3000 tr/min

Nuron

Scie sauteuse sans fil SJT 6-22
Description
Scie sauteuse sans fil puissante à pommeau de guidage dotée d'une durée de fonctionnement supérieure, pour des découpes droites ou incurvées précises (plateforme de batteries Nuron)
Poids total du corps
2.1 kg
Matériau support
Bois, Métal, Cloison sèche, Plastique, Aluminium, Acier
Longueur de la course
1-3/32 po

Nuron

Radio de chantier R 6-22

Nuron

Nuron / Nuron


Description
Radio de chantier portable à batterie avec jusqu’à 22 heures de lecture par charge et une durabilité supplémentaire pour une utilisation sur les chantiers de construction (plateforme de batteries Nuron)
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Options de connectivité
Bluetooth, NFC, Aux
Radiodiffusion
AM, DAB/DAB+, FM

Nuron

Marteau-piqueur sans fil TE 500-22 SDS-Max
Description
Marteau piqueur et burineur SDS Max (TE-Y) sans fil avec réduction active des vibrations pour le burinage dans le béton ou la maçonnerie (plateforme de batteries Nuron)
Direction de travail
Mur
Type de mandrin
TE-Y (SDS Max)
Poids total du corps
6 kg
Affichage de 1 - 60 de 168 Produits