Les codes modèles comme le Code national du bâtiment du Canada (CNB) font référence à la norme CSA A23.2 pour les dispositions relatives aux ancrages post-installés énumérées à l’annexe D. Cette conception est communément appelée « conception de la résistance » et a remplacé l’ancienne méthodologie de la conception des contraintes admissibles, ou CCA (ASD en anglais). Conformément à la norme CSA A23.3, les ancrages adhésifs doivent être conformes à la norme ACI 355.4, qui définit les qualifications pour les essais des ancrages adhésifs post-installés. En utilisant ces critères comme référence, les fabricants testeront leurs systèmes d’ancrage adhésifs par le biais de services d’évaluation tiers tels que le service d’évaluation de la International Code Council Evaluation Service (ICC-ES) ou la International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO). Les évaluations des performances doivent être approuvées par l’autorité compétente.
Le rapport d’évaluation qui en résulte est essentiel pour montrer que le système d’ancrage que vous sélectionnez, concevez et installez comme point de fixation est approprié pour l’application et a été testé pour fonctionner dans des conditions réalistes pour cette application.