- Accueil
- Optimisation commerciale
- Solutions
- Solutions d'ingénierie
- Centre technique d'ancrage
- Avantages des systèmes d'ancrage adhésif Hilti
LES CONDITIONS DÉFAVORABLES NE PEUVENT PAS ARRÊTER LES SYSTÈMES D’ANCRAGE ADHÉSIFS HILTI
Les systèmes d’ancrage adhésifs Hilti font ce que les autres ne peuvent pas faire parce qu’ils sont spécifiquement conçus pour surmonter les facteurs qui sont souvent négligés comme :
- La température du béton ou du matériau de base au moment de l’installation et du durcissement
- Les préparations nécessaires pour un forage réussi
- Les niveaux d’humidité du béton au moment de l’installation
Ne laissez pas les chantiers difficiles vous faire reculer
L’engagement d’Hilti à utiliser la technologie pour rendre la construction plus rapide, plus sûre et plus efficace transparaît dans la conception de nos ancrages adhésifs haute performance.
Les temps d’arrêt et les retards coûtent souvent plus cher que ce que vous pouvez vous permettre, mais la performance de nos ancrages chimiques aide les clients à économiser sur plus que le prix du produit lui-même.
Hilti aide à réduire les dépenses globales grâce à :
- La réduction des coûts d’utilisation
- La réduction des coûts d’installation
- L’accélération de la production
Température
Une réaction chimique entre le durcisseur et la résine permet aux ancrages en deux parties de durcir, mais la rapidité ou la lenteur de ce processus dépend entièrement de la température du matériau de base où l’ancrage est installé. Il est important de savoir que les systèmes d’ancrage adhésif peuvent avoir diverses limites, comme :
- La plage de températures des matériaux de base au moment de l’installation
- Le temps nécessaire pour que l’ancrage adhésif durcisse
- Le temps alloué pour installer un ancrage adhésif
- Exigences de conditionnement de la cartouche adhésive

Méthodes de perçage et de nettoyage des trous
Si un trou n’est pas nettoyé avant d’installer une ancre, celle-ci n’adhérera pas correctement et causera inévitablement des soucis par la suite. Hilti a créé SafeSet pour simplifier le processus en utilisant deux méthodes différentes :
- Un foret creux et un système d’aspiration qui éliminent la poussière et les débris pendant le processus de perçage
- Un élément d’ancrage exclusif, comme une tige Hilti HIT-Z, qui ne nécessite aucun nettoyage de trou avant l’installation (valeurs de charge les plus élevées de l’industrie)
Depuis l’augmentation des règlements de l’OSHA sur la poussière de silice en 2016, de nombreuses entreprises ont développé des technologies similaires, mais une technologie similaire ne signifie pas égale. Bien que d’autres produits puissent éliminer la poussière et les débris pendant l’installation, d’autres aspects de la conception échouent là où Hilti réussit.
État de l'humidité du matériau de base
Les systèmes d’ancrage adhésifs sont souvent plus sensibles aux conditions défavorables. Contrairement à la concurrence, HIT-HY 200-A V3 (temps de durcissement plus rapide pour les climats plus froids) et HIT-HY 200-R V3 (temps de durcissement plus lent pour les climats plus chauds) fonctionnent de manière plus fiable sur les chantiers où d’autres adhésifs auraient des temps d’arrêt que personne ne veut gérer.
Que votre conception prévoie du béton sec ou saturé d’eau ou des trous remplis d’eau, les ancrages chimiques HY 200-A V3 et HY 200-R V3 présentent aux concepteurs et entrepreneurs une solution approuvée dans les climats chauds et froids.