Il faut environ un cinquième de la production mondiale annuelle d’acier pour remplacer les pièces endommagées par la corrosion. Bien que toutes ces réparations représentent une perte économique considérable, les risques pour la sécurité sont plus préoccupants, car la corrosion peut entraîner la défaillance de la fixation d’un système.
La protection contre la corrosion est le meilleur moyen d’atténuer ces risques.
La protection active contre la corrosion comprend des mesures qui influencent directement la façon dont l’acier réagit à son milieu corrosif, par exemple la séparation galvanique, les matériaux résistants ou la protection cathodique.
La protection anticorrosion passive ralentit la corrosion en isolant le matériau métallique de l’agent corrosif par l’application de revêtements de protection métalliques ou non métalliques.