- Accueil
- Solutions
- Optimisation commerciale
- Centre technique façade
Centre de conception de façades
Des solutions pour tous les types de façades
La conception et l’installation d’une façade de type mur-fenêtre ou mur-rideau pour votre projet sont simplifiées grâce aux solutions de fixation et de protection Hilti pour votre application de façade.
Une bonne compréhension des exigences de ces applications peut aider à éliminer les problèmes lors des phases de conception, de construction ou d’après-construction. Le fait de répondre correctement aux principaux besoins en matière de conception peut aider le processus de conception à avancer plus rapidement et plus facilement.
Fixation de la façade
Canaux d’ancrage coulés pour la fixation de la façade
La fixation d’éléments de façade, tels que les parois vitrées, les murs-rideaux et les pare-soleil, à la structure de base d’un bâtiment peut être réalisée de différentes manières, en fonction des conditions existantes. Pour les projets où vous êtes en phase de préplanification et de conception, les systèmes de canaux d’ancrage Hilti offrent une technologie d’ancrage par coulée rentable pour relier votre façade à votre structure. La technologie des canaux d’ancrage coulés offre une solution pour les chantiers nécessitant des tolérances serrées et une possibilité d’ajustement sur place lors du raccordement d’éléments structurels et non structurels.
Pour les projets nécessitant une connexion au béton existant, comme les rénovations, Hilti propose une gamme innovante d’ancrages post-installés comprenant des options d’ancrages mécaniques et adhésifs pour répondre aux besoins de votre chantier.
-
BOULONS D’ANCRAGE
Coquilles d’expansion en acier au carbone, galvanisées à chaud et en acier inoxydable pour une utilisation dans le béton fissuré et non fissuré et sismique; Installation SafeSet avec le module de couple adaptatif AT (Adaptive Torque).
-
ANCRAGE À VIS
Ancrages à vis pour béton pour fixation permanente ou temporaire, béton fissuré ou non fissuré. Tête hexagonale, tête cylindrique et tête fraisée disponibles pour vos assemblages.
-
CANAL D’ANCRAGE ENCASTRÉ
Les canaux d’ancrage Hilti (HAC) sont coulés dans le béton, offrant une méthode flexible et rentable pour fixer la façade sur le dessus ou le bord des dalles.
En savoir plus
Ancrage à double action Kwik-X
Le système d’ancrage à double action Kwik-X comprend des ancres à vis Kwik HUS-EZ et des capsules adhésives KHC pour la fixation dans le béton avec les performances des ancrages adhésifs et la rapidité et la simplicité d’installation des ancrages à vis.
En savoir plus
Coupe-feu de murs-rideaux et de bords de dalle
Cet espace étroit entre la dalle de plancher et la façade est plus grand qu’il n’y paraît et crée un espace ouvert où le gaz, la fumée et les flammes peuvent s’élever d’un étage à l’autre. Presque tous les codes internationaux de la construction reconnaissent aujourd’hui l’importance des barrières coupe-feu périmétriques dans le plan global de sécurité du bâtiment. Les conceptions ambitieuses et les calendriers stricts signifient que le confinement périmétrique des incendies doit être rapide et facile à installer correctement. Les exigences acoustiques, thermiques et de mouvement ne peuvent pas non plus être ignorées. En tenant compte de ces tendances de l’industrie, nous avons développé des solutions inventives de compartimentage coupe-feu qui non seulement contribuent à protéger des vies, mais peuvent également aider à résoudre d’autres problèmes d’ingénierie, de spécification et d’installation. Les barrières coupe-feu préformées et les mastics en aérosol polyvalents sont à l’avant-garde de cette nouvelle génération.
-
SOLUTIONS COUPE-FEU PRÉFORMÉES POUR L’ÉTANCHÉITÉ DES JOINTS DE BORD DE DALLE
La façade d’un bâtiment peut être l’une de ses caractéristiques les plus frappantes. Pourtant, en coulisses, de nombreux composants sont nécessaires pour garantir la sécurité et la durabilité de la façade. Le CFS-EOS QuickSeal de Hilti est une solution préformée pour les applications de bord de dalle qui est facile à installer, sans nécessiter de laine minérale et de mastics en aérosol.
-
MASTIC EN AÉROSOL TRADITIONNEL
Les applications complexes de confinement des incendies peuvent poser un certain nombre de problèmes supplémentaires pendant les phases de conception et d’installation de l’application. Si nos offres actuelles ne correspondent pas aux conditions de votre chantier ou si vous avez des questions concernant la solution la mieux adaptée à un projet particulier, un jugement technique personnalisé peut être fourni pour vous aider.
Façade ventilée
Façade à écran pare-pluie drainée et ventilée par l’arrière (DBV)
Hilti peut vous soutenir à chaque étape, de la planification à la sélection et à l’installation de votre façade à écran pare-pluie.