Spécifications et notes générales

Ancrage et barre d'armature

Ancrage et barre d'armature

Notes générales et détails CAD

Télécharger (PDF, DWG)
coupe-feu

Coupe-feu

Détails CAD

Télécharger (PDF, DWG)
traverse d'ancrage

Traverse d'ancrage

Détails CAD

Télécharger (PDF, DWG)
Fixation dans l'acier

Fixation dans l'acier

Détails CAD

Télécharger (PDF, DWG)
Systèmes de support modulaire

Systèmes de support modulaire

Détails CAD

Télécharger (PDF)
Spécifications et notes générales

Spécifications

Cahiers des charges types pertinents du CSI (Construction Specifications Institute)

Télécharger (DOC)

Ancrage et Barre d'armature

Notes générales

Fichier Description Format
PI Anchors Chevilles postcellées DOC
PI Rebar Barres d'armature postcellées
DOC

Les détails suivants couvrent les applications d’ancrage les plus courantes. Sélectionnez simplement celui qui correspond aux exigences de votre application et téléchargez les dessins détaillés en format PDF ou DWG.

Applications

Description Format Format
Chevilles adhésives postcellées
DWG PDF
Chevilles mécaniques postcellées DWG PDF
Barres d'armature postcellées DWG
PDF

Coupe-Feu

Les dessins suivants comprennent les systèmes coupe-feu les plus courants par type de projet. Sélectionnez simplement celui qui correspond aux exigences de votre application et téléchargez les dessins détaillés en format PDF ou DWG.

Applications

Description Format Format
Pénétrations de sol DWG PDF
Pénétrations de mur DWG PDF
Joints DWG PDF
Fumée et acoustique - pénétrations et joints   PDF

Traverses d'ancrage

Les sections suivantes comprennent des détails sur les différents types de canaux d'ancrage et de boulons en T que propose Hilti. Vous retrouverez aussi le document de sélection d’inventaire HAC pour orienter les prescripteus sur les temps de livraison pour les articles en inventaire, hors inventaire et personnalisés. Sélectionnez les produits qui répondent à vos besoins et téléchargez les détails au format PDF ou DWG.

HAC-V(-T)

HAC-V(-T) EDGE Lite

HAC-V(-T) EDGE

HAC‐V(-T) Edge C

HAC-V(-T) barres d'armature XTS

HAC-V(-T) barres d'armature XT

Information standard d’inventaire et de délai d’approvisionnement

Description Format
Guide de sélection de l'inventaire des canaux d'ancrage Hilti PDF

Profil de rail lisse

Ancre à tête arrondie

Description Format Format
HAC-V 35 PDF DWG
HAC-V 40 PDF DWG
HAC-V 50 PDF DWG
HAC-V 60 PDF DWG
HAC-V 70 PDF DWG

Côté armature de la dalle

Description Format Format
HAC-V barres d'armature XT
PDF DWG
HAC-V barres d'armature XTS
PDF DWG

Dessus d’armature de la dalle

Description Format Format
HAC-V EDGE LITE PDF DWG
HAC-V EDGE PDF DWG
HAC-V EDGE C PDF DWG

Boulon en T

Description Format Format
HBC-C(-N), Hardware PDF DWG

Profil de rail d’ancrage dentelé

Ancre à tête arrondie

Description Format Format
HAC-V-T 30 PDF DWG
HAC-V-T 50 PDF DWG
HAC-V-T 70 PDF DWG

Côté armature de la dalle

Description Format Format
HAC-V-T barres d'armature XT
PDF DWG
HAC-V-T barres d'armature XTS
PDF DWG

Dessus d’armature de la dalle

Description Format Format
HAC-V-T EDGE LITE PDF DWG
HAC-V-T EDGE PDF DWG
HAC-V-T EDGE C PDF DWG

Boulon en T

Description Format Format
HBC-B & HBC-T PDF DWG

Fixation dans l'acier

Les détails suivants couvrent les applications de fixation dans l’acier les plus courantes. Sélectionnez simplement celui qui correspond aux exigences de votre application et téléchargez les dessins détaillés en format PDF ou DWG.

Applications

Description Format Format
Fixateurs de tôlerie
DWG PDF
Fixateurs pour caillebotis
DWG PDF
Connecteurs de fixation pour chemin de câbles
DWG PDF
Connexion électrique
DWG PDF
Fixation des traverses aux poutres d’acier
DWG PDF
Raccordement de mise à la terre et de continuité de masse
DWG PDF

Systèmes de support modulaire

Les détails suivants couvrent les applications de systèmes de support modulaire les plus courantes. Sélectionnez simplement celui qui correspond aux exigences de votre application et téléchargez les dessins détaillés en format PDF.

Applications

Description Format
Stations électriques et d’instruments de mesure
PDF
Supports de tuyauterie
PDF
Supports de chemin de câbles
PDF

Spécifications

Téléchargez les cahiers des charges types pertinents du CSI (Construction Specifications Institute).

Division Description Format
01 45 29 Surveillance du béton et essais associés DOC
03 15 00 
Accessoires pour béton
DOC
05 05 19
Chevilles postscellées pour le béton 
DOC
05 31 13
Tablier de plancher en acier
DOC
05 31 23
Tablier de toit en acier
DOC
05 43 00 
Charpentes de traverses à fentes
DOC
05 43 50 Structures de poutres modulaires DOC
05 53 00
Caillebotis métallique avec technologie de soudage par fusion à bout plat pour X-BT
DOC
05 53 00
Caillebotis métallique avec technologie de vissage à bout plat pour S-BT
DOC
05 53 00
Caillebotis métallique avec technologie à bout pointu
DOC
05 54 00
Plaques de plancher en métal
DOC
06 60 00
Caillebotis en fibre de verre
DOC
07 81 23
Enduits intumescents 
DOC
07 84 00
Coupe-feu
DOC
07 84 13
Colmatage coupe-feu des transpercements
DOC
07 84 43 
Colmatage coupe-feu pour joints
DOC
07 92 19
Mastics acoustics pour joints
DOC
09 22 16
Ossature métallique non structurale
DOC
22 00 00
Coupe-feu pour la plomberie 
DOC
22 05 29
Suspentes et supports pour tuyaux de plomberie et équipement
DOC
2X 05 29 Suspentes de câble métallique DOC
23 00 00
Coupe-feu pour le système CVC 
DOC
26 00 00 
Coupe-feu pour systèmes électriques 
DOC
26 05 26 
Systèmes de mise à la terre et continuité des masses des systèmes électriques
DOC
26 05 29 Suspentes et supports pour systèmes électriques 
DOC
27 05 37
Coupe-feu pour systèmes de communications
DOC

Partager