Desktop with multiple screenshots of rebar design

PROFIS Rebar

Établissez de nouvelles normes pour vos calculs de barres d’armature postscellées

PROFIS Rebar vous aide à calculer rapidement les longueurs de développement des barres d’armature postscellées comme solution de rechange à l’installation de barres d’armature préscellées – vous permettant ainsi de réduire la redondance, de gagner du temps et de contrôler les coûts.

Respectez la conformité

Les rapports ESR pour les barres d’armature postscellées dans le béton garantissent que les installations sont conformes aux codes de modèle, en vertu de l’International Building Code. 

Réduisez la redondance

Lorsqu’une barre d’armature préscellée est mal installée ou lorsqu’une structure existante doit être modernisée, PROFIS Rebar vous permet d’utiliser norme ACI 318 pour les dispositions de développement et de jonction avec les barres d’armature postscellées au lieu de retirer et de couler de nouveau le béton pour installer des barres préscellées.

Contrôlez les coûts

L’utilisation de barres d’armature postscellées au lieu de retirer et de couler de nouveau le béton vous permet de contrôler les coûts du projet.

Caractéristiques

Woman looking at rebar design on desktop

Barre d’armature postscellée pour développement

Créez des conceptions conformes à la norme ACI 318 pour les dispositions de développement et de jonction et soyez convaincu que vos applications postscellées respectent le code de modèle. 

Man and woman talking in cubicle

Calculs exhaustifs

Utilisez des calculs de développement pour les joints à recouvrement, les barres de démarrage, les cadres rigides et les murs porteurs spéciaux. 

Person holding tablet next to rebar

Note de calcul

Produisez facilement une note présentant des calculs de développement et de jonctions ainsi que des références d’homologation ICC-ES (ESR).  

Screenshot of rebar ESR approvals

Bibliothèque d’homologation

Accédez aux homologations ESR pour produire des calculs exhaustifs et des rapports de projets. 

Screenshots of rebar design

Calculs statiques et sismiques

Réalisez facilement des calculs de développement et de jonctions pour des conditions de charges statiques et sismiques.

Screenshot of shear friction post-installed rebar design

Méthode de conception Hilti

Pour les applications de barres d’armature postscellées à cisaillement, la méthode de conception Hilti permet le calcul d’un encastrement moins profond que celui calculé au moyen des dispositions relatives au cisaillement de la norme ACI 318.

Ressources recommandées

Guide sur les barres d'armature postscellées

Voir le guide interactif

Ask Hilti

Visiter Ask Hilti

Partager