hilti consumables

GESTION DES CONSOMMABLES HILTI

Le bon consommable au bon endroit et au bon moment

La gestion des consommables Hilti vous permet de choisir l’insert d’outils et les consommables exacts dont vous avez besoin, de déterminer vos niveaux de stock souhaités, et de mettre en place des expéditions automatisées à des intervalles prévues. Permet de rediriger la main d’oeuvre et d’économiser de l’argent en éliminant le besoin d’organiser les quantités et les expéditions de façon manuelle.

Permet d’augmenter la productivité

  • Plus de temps perdu à rechercher et à

acheter ce dont vous avez besoin

• Pleinement intégrée à vos activités

• Dites au revoir aux frais cachés et aux

déplacements indésirables à la quincaillerie

Réapprovisionnement modernisé

  • Inventaire réapprovisionné de manière

hebdomadaire, bihebdomadaire ou

mensuelle à la date sélectionnée

• Niveaux d’inventaire personnalisables

• Les produits sont prêts et disponibles à

l’emplacement

Commodité automatique

  • Commande facile pour remplacer

uniquement ce qui est nécessaire

• Ne manquez plus jamais la date limite d’une

commande

• Concentrez-vous sur les tâches importantes

FONCTIONNEMENT : Gestion des consommables Hilti

La combinaison de la gestion des consommables avec ON!Track 3.0 facilite le contrôle de votre inventaire et met les niveaux parfaits d’inventaire à votre disposition. Le réapprovisionnement est facile; les articles sont automatiquement commandés et vous sont livrés aux intervalles de votre choix.

  1. Indiquez les inserts d’outils et les consommables dont vous avez besoin
  2. Désignez les niveaux d’inventaire souhaités-
  3. Configurez les expéditions personnalisables et automatiques sur votre calendrier
Image alt text (optional)

GESTION DES CONSOMMABLES HILTI — ALIMENTÉE PAR ON!TRACK

ON!Track 3.0 peut désormais gérer et réapprovisionner vos inserts d’outils électriques et vos consommables

AUTOMATISEZ LA GESTION DE VOS INSERTIONS ET DE VOS CONSOMMABLES

Inserts d’outils électriques

• Maintenez des niveaux d’inventaire optimaux

• Transparence totale sur les niveaux de quantité

• Permet de réduire les déchets et matériaux perdus grâce à la

responsabilisation

Consumables

• Réapprovisionnement automatique en fonction de l’utilisation

• Ajoutez ou supprimez des articles en tout temps

• Maintenez des niveaux d’inventaire optimaux

Image alt text (optional)

SOLUTIONS DE STOCKAGE EN OPTION

Disponibles dans Gestion de parc d’outils**

Organisez et stockez de façon plus sécuritaire vos outils électriques, vos inserts, et vos consommables avec les solutions de stockage hilti.

open hilti consumable cabinet with hilti products inside

COFFRE DE RANGEMENT HILTI

Permet de garder votre entrepôt organisé avec ces armoires de stockage facile.

  • Hauteur 33 po
  • Profondeur 12 po
  • Capacité de poids 100 lb
  • Tablettes 2
  • Largeur 24 po
  • Poids 56 lb
  • Capacité d’unités de stock Jusqu’à 15
Acheter
open consumable tool cart with hilti products inside

CART DE CHANTIER HILTI

Panier de stockage convivial à roue pour les accessoires, les insertions et les consommables.

  • Hauteur 61 po
  • Profondeur 27 po
  • Capacité de poids 3000 lb
  • Tablettes 2
  • Largeur 60 po
  • Poids 400 lb
  • Capacité d’unités de stock Jusqu’à 50
Acheter
open hilti consumable tool locker with products inside

LOCKER DE CHANTIER HILTI

Grand vestiaire de stockage avec des murs perforés et des tablettes.

  • Hauteur 71 po
  • Profondeur 27 po
  • Capacité de poids 3000 lb
  • Tablettes 3
  • Largeur 44 po
  • Poids 363 lb
  • Capacité d’unités de stock Jusqu’à 50
Acheter
open hilti consumable job box with products inside

COFFRE DE CHANTIER HILTI

Gardez vos articles de grande valeur avec plus de sécurité dans une boîte à outils avec des roulettes.

  • Hauteur 63 po
  • Profondeur 27 po
  • Capacité de poids 3000 lb
  • Tablettes 3
  • Largeur 60 po
  • Poids 363 lb
  • Capacité d’unités de stock Jusqu’à
Acheter

*Les consommables sont des articles prévus pour un usage unique : pour être installés et rester en place ou comme accessoires insérés dans l’arbre de sortie d’un outil électrique.

**Pour les clients ON!Track seulement.

***Articles de rangement vendus séparément. Pour plus de détails, communiquez avec un représentant Hilti.

Demandez une réunion

Partager