Image alt text (optional)

Plus de puissance. Plus de services. Plus de travail.

Des outils et des équipes connectés pour plus d'efficacité

Les délais serrés font partie du travail. Avec Nuron, vos équipes disposent d'outils puissants et connectés avec une sécurité et des services améliorés. Ils peuvent effectuer plus de travail avec moins de temps d'arrêt et moins de risques de blessures, tout en aidant votre entreprise à gagner du temps et de l'argent.

Comment Nuron peut-il vous aider à accélérer vos projets?

30 %

TEMPS DE DÉCLENCHEMENT PLUS RAPIDE*
avec une visseuse à chocs SID 6-22 . Déclenchement 30 % plus rapide = 30 % de vis en plus par heure = 30 % de tâches plus rapides.

12 minutes

TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE PAR HEURE*
sur une augmentation de 20 % de la puissance. De nombreux outils Nuron les outils offrent une puissance de 70 % à 300 % supérieure à celle des modèles précédents.

30 %

PLUS DE TRAVAIL PAR CHARGE*
avec la visseuse à chocs SID 6-22. Cela représente au moins un voyage de moins vers le chargeur pour chaque tâche de 5 heures.

50 %

UNE GESTION PLUS EFFICACE*
avec des services connectés au nuage. Trouvez les outils oubliés et acheminez-les là où ils sont utiles en deux fois moins de temps.

*Tous les chiffres sont approximatifs et basés sur nos propres recherches; les résultats peuvent varier

Image alt text (optional)

Améliorer la performance des projets

Nuron aide les équipes de construction et les équipes de gestion à travailler plus efficacement

Avec jusqu'à deux fois plus de puissance et trois fois plus d'autonomie que les autres batteries 22V, Nuron offre des performances sur site comparables à celles des outils filaires et à gaz.

Vous gérerez également vos projets plus efficacement. Le simple fait de charger une batterie peut débloquer des services basés sur des données qui vous aident à

  • Localiser les outils
  • Identifier les batteries peu performantes
  • Rationaliser les opérations

Réduisez les risques

Les solutions de sécurité améliorées comprennent des systèmes intégrés de contrôle de la poussière et des technologies qui contribuent à réduire le risque de rebond des meuleuses d'angle. Des outils plus légers et plus ergonomiques, avec des rapports puissance/poids élevés, permettent de réduire la fatigue et d'améliorer le confort des travailleurs.

Découvrez les avantages de Nuron en matière de santé et de sécurité

Minimisez les temps d'arrêt

Les clients des programmes de parc d'outils et ON!Track accèdent à une gamme croissante de services haut de gamme connectés au nuage avec Nuron.

  • Contrôlez l'état des batteries et commandez des rechanges
  • Localisez rapidement les équipements manquants
  • Identifiez les outils sous-utilisés et accumulés
  • Recevez des alertes automatiques de certification et de sécurité 
Découvrez la différence de la gestion de parc et ON!Track

Nous vous aiderons à assurer une transition en douceur vers Nuron

Que vous utilisiez déjà nos outils ou que vous soyez nouveau chez Hilti, nous élaborerons un plan de transition Nuron sur mesure qui répondra au mieux à vos besoins et à votre emploi du temps. Qu'il s'agisse de visites sur site, de formation ou d'assistance téléphonique, nous vous apporterons l'aide dont vous avez besoin pour que vos équipes puissent continuer à travailler pendant la mise en œuvre.

Pour en savoir plus, demandez à être rappelé ci-dessous.

DEMANDER UN RAPPEL

Vous voulez voir comment Nuron peut transformer votre chantier? Laissez vos coordonnées et nous vous contacterons. 

Ce site est protégé par reCAPTCHA et par les règles de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

* Champs obligatoires

Partager