- Accueil
- Solutions
- Optimisation commerciale
- Sécurité dans la construction
- Santé et sécurité Nuron
FAVORISEZ LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AVEC NURON
Aidez à accroître la sécurité sur le chantier en réduisant le niveau de risque potentiel des dangers courants sur le chantier
Les tâches de construction quotidiennes peuvent être dangereuses sur le chantier, il n’y a donc pas de place pour les compromis en matière de sécurité de vos employés. Les blessures liées au travail affectent non seulement vos travailleurs de la construction, mais elles peuvent également causer des temps d’arrêt et des retards, ce qui peut être coûteux.
Les solutions sans fil Nuron aident à fournir des outils plus sûrs avec des caractéristiques de sécurité inégalées et une intelligence interconnectée pour éviter ou corriger les comportements et les conditions non sécuritaires.
Solutions de pointe en matière de santé et de sécurité Nuron
Arrêt immédiat de l’outil lorsque la main de l’opérateur est retirée
La nouvelle technologie SensTech activée au toucher améliore les caractéristiques des outils couramment utilisés, y compris l’interrupteur latéral et l’interrupteur à palette. Avec SensTech, l’outil s’éteint immédiatement si la main d’un opérateur est relâchée de la poignée.
Réduisez les blessures au poignet causées par le rebond de l’outil
Avec des capteurs spécialisés jumelés à un système de coupure de moteur, le contrôle actif du couple (ATC) 3D aide à réduire le rebond de l’outil qui peut être causé par un disque lié au matériau.
Évitez les chutes d’outils lorsque vous travaillez en hauteur
La majorité des outils sans fil Nuron peuvent être attachés et sont testés selon les normes de sécurité les plus récentes.
Téléchargez le guide pour les attaches d’outilOUTILS SANS FIL NURON POUR AIDER À ACCOMPLIR LE TRAVAIL DE FAÇON PLUS SÉCURITAIRE
Ciseaux d’armature NRC 6-22
L'outil de coupe de barres d'armature Hilti permet d'obtenir des coupes à ras du sol avec peu d'étincelles et de réduire la nécessité d'une surveillance des incendies. Les dents en carbure contribuent à la longévité des lames qui coupent plus rapidement les barres d'armature jusqu'au grade 8 (1 pouce).
Acheter le NRC 6-22 maintenant Magasiner les inserts pour le NRC 6-22 Promotion sur les inserts
Scie à ruban à découpe profonde SB 6-22
Scie à ruban à découpe profonde aux caractéristiques de sécurité avancées – la profondeur de découpe supplémentaire vous offre une solution portable, pour encore plus de tâches de sciage du métal/plastique, tandis que la conception à deux positions de détente nécessite la prise à deux mains pour mieux éviter les accidents.
Acheter maintenantPerforateur sans fil TE 60 22
Que ce soit pour le perçage ou le burinage, le TE 60-22 comprend les technologies ATC pour une meilleure protection contre les rotations incontrôlées et AVR pour un confort accru. Et pour encore plus de contrôle de la poussière, ajoutez nos systèmes d’élimination de la poussière intégrés.
Achetez maintenantAspirateur sans fil VC 4LX-22 T8
Assurez un espace de travail plus propre et plus sûr avec le puissant Hilti VC 4LX-22 T8. Cet aspirateur sans fil vous permet de vous déplacer sans vous soucier des cordons, tandis que sa puissante aspiration permet de contrôler la poussière et les débris.
Acheter le VC 4LX 22-T8 maintenantCOMMENT LA TECHNOLOGIE PEUT-ELLE AIDER À CRÉER UN CHANTIER PLUS SÛR ET PLUS SAIN?
de tous les décès en milieu de travail
aux États-Unis en 2019 ont eu lieu dans la construction
blessures et maladies
signalées par les entreprises de construction américaines en 2019
d’importants entrepreneurs généraux
utilisent un logiciel pour gérer l’inspection de sécurité
de toutes les blessures sur le chantier
sont évitables
Gestion de chantier
Un chantier bien organisé peut être plus sécuritaire et plus productif
Les parcs d’outils inadéquats et les mauvaises pratiques en matière de sécurité sont quelques-unes des principales causes de blessures sur le chantier.
Avoir une meilleure visibilité des outils et des processus de sécurité peut aider à fournir des analyses clés pour s’assurer que les chantiers fonctionnent en toute sécurité et en sans heurts.
Grâce à nos solutions intelligentes de connectivité en nuage et de gestion des outils, nous pouvons vous aider à analyser et à améliorer les chantiers par le biais d’analyses de l’utilisation des batteries et des outils ainsi qu’à l’optimisation du parc d’outils.
Formation sur la santé et la sécurité
Apprentissage numérique pour les entrepreneurs de l’Académie Hilti
Des formations régulières en santé et sécurité peuvent aider vos travailleurs à rester en sécurité et à prévenir les blessures. L’Académie Hilti offre une variété de formations numériques sur demande, de modules d’apprentissage en ligne et de vidéos pratiques pour vous aider, vous et votre équipe, à acquérir des connaissances et à obtenir des certifications.