- Accueil
- Optimisation commerciale
- Solutions
- Tendances futures
- Solutions intégrées pour les projets

FAIRE ÉQUIPE AVEC HILTI
Connaissez plus de simplicité du début à la fin avec les solutions de projet intégrées
Les projets de construction peuvent être difficiles à gérer à cause de la complexité des projets qui peuvent augmenter la durée et les coûts. Songez aux systèmes de support mécaniques, électriques et de plomberie (MEP). Ces systèmes peuvent être difficiles à gérer dans le cadre d’un projet à cause des contraintes d’espace, des conditions de chargement, des codes du bâtiment et de la participation de plusieurs métiers qui peuvent augmenter les coûts en matière de matériaux et de main-d’œuvre. Les solutions de projet intégrées de Hilti peuvent prendre en charge ces préoccupations avec un système modulaire qui aide à améliorer la constructibilité, à simplifier la coordination de projet et à atténuer le risque de retards.
Notre solution de projet intégrée prend en compte les préoccupations tout au long du projet en soutenant l’ingénierie et la modélisation, les services de préfabrication, la logistique avancée et les services numériques sur le chantier aux fins d’optimisation.

MIEUX OPTIMISER VOTRE FLUX DE TRAVAIL
AVANTAGES DES SOLUTIONS DE PROJET INTÉGRÉES DE HILTI

Productivité et flexibilité améliorées
La plupart des méthodes de construction traditionnelles peuvent entraîner des surplus ou des pénuries de matériaux et la complexité de la coordination de l’assemblage et de l’installation sur le chantier. Nous pouvons vous aider à rationaliser et à simplifier le processus du moment où vous commencez la conception à l’installation de la solution finale, ce qui vous aide à maximiser le temps global, les heures de travail et les coûts de matériaux.
En ce qui concerne vos systèmes de supports multi-métiers, de gestion des câbles ou de tuyauterie, vous pouvez faire l’expérience d’une installation jusqu’à 70 % plus rapide sur le chantier.

Sécurité améliorée
Nos solutions de projet intégrées peuvent vous aider à rendre vos projets de construction plus sécuritaires et productifs.
Le processus de préfabrication réduit les risques de sécurité étant donné que les éléments sont taillés dans les longueurs requises, réunis dans la bonne quantité et préassemblés dans un environnement de production avant d’arriver sur le chantier. Ainsi, ce type de construction n’exigera plus de machines à souder, seulement des outils manuels.

Durabilité améliorée
We aim to supporting our customers' environmental goals regarding embodied carbon and circularity. Hilti’s modular system contains up to 30% recycled content, eliminates the need for further corrosion protection and offers flexibility to help reduce waste when compared to similar welded structures. By partnering with our customers early in the design process, we seek to optimize solutions to reduce material usage and as a result, the carbon footprint. The transparency of our products’ carbon footprint paired with accuracy of the BIM material list can allow us to better calculate the carbon footprint and possible savings for our customer.
En savoir plus
CONCEPTION BIM
La numérisation des chantiers et la planification de l’automatisation avec BIM aident à minimiser l’improvisation sur place et à simplifier la documentation. Avoir un modèle BIM détaillé ouvre la porte à la préfabrication. Les dessins d’atelier peuvent être exportés en quelques clics, ce qui permet d’éliminer la préparation manuelle de la mise en trousses, la coupe et le préassemblage. L’assemblage sur le chantier peut être minimisé, ce qui permet de réduire les pertes, le temps et la marge d’erreur.

SERVICES DE PRÉFABRICATION
Tirez parti de nos services de préfabrication pour vous aider à économiser de l’argent et du temps sur le chantier, personnalisés en fonction des besoins de votre projet et rationalisés dans votre processus. Faites l’expérience d’un préassemblage complet de trapèzes personnalisés, de porte-à-faux, de poteaux de but et de supports multi-métiers, de mise en trousses des composants appropriés et de coupe de profilés à la longueur voulue.

LOGISTIQUE AVANCÉE
Logistique transparente assurée par un partenaire de confiance
Pour vous aider à respecter l’échéancier et le budget, Hilti offre la livraison sans tracas directement sur votre chantier. Choisissez le service qui répond le mieux à vos besoins, sélectionnez votre destination d’expédition et laissez-nous le reste.
- Livraison planifiée et échelonnée
- Méthode de livraison et équipement spécial
- Camions à température contrôlée
- Arrêts multiples avec un ou plusieurs camions

SERVICES DE CONSTRUCTION NUMÉRIQUES
Portez votre efficacité à de nouveaux sommets avec la numérisation du chantier
Robots de construction – Aidez à réduire le risque d’erreur et de blessure humaines et achevez vos projets plus rapidement, sûrement et précisément. Une technologie de perçage semi-automatisée, Hilti Jaibot est un robot qui aide à augmenter la productivité de votre travail d’installation MEP tout en vous permettant de suivre le progrès et l’état de votre projet grâce aux données.
Numérique sur place – Réalisez vos plans numériques sur le chantier avec des solutions de disposition numériques. Ces outils de disposition numériques aident à augmenter la productivité et l’exactitude des applications de disposition en offrant le positionnement guidé des composants, des ancrages et des points de perçage encastrés pour les supports MEP.
Jumelage numérique – Construisez avec plus de précision et rédigez de la documentation « tel que construit » avec des outils de disposition de construction comme les scanners muraux numériques PLT 400 et PS. Gardez votre modèle numérique à jour en offrant un moyen plus efficace de documenter les modernisations ou modifications en les transférant directement dans un modèle.
Services de consultation – Faites correspondre l’intention de la conception et les plans numériques au monde réel exige un lien du modèle au chantier. La numérisation précoce de contrôle de chantier permet d’augmenter la précision et l’efficacité. Une consultation de contrôle de chantier aide à orienter quant à la façon de disposer avec précision et répétabilité.
Centre modulaire de conception
Plus facile à concevoir et à assembler, le système modulaire de Hilti offre une solution intégrée avec matériaux, logiciels et services pour les systèmes de support mécaniques, électriques et industriels.
Explorer le centre modulaire de conceptionAidez à protéger vos équipes
Pour vous aider à réduire le risque d’accidents et de blessures sur vos chantiers, nous investissons dans des technologies de sécurité, qu’il s’agisse de solutions de contrôle de la poussière basées sur des outils, de formation ou de systèmes de suivi de la certification des travailleurs.
Explorer les solutions de sécuritéContrôlez les coûts des outils
Help simplify your financial planning and administration with our Fleet management service. Pay a fixed monthly fee for all your tools including their use, service and repair costs. Say goodbye to hidden costs.
Explorer la gestion de parc d’outils