Économisez 50 $ avec le code SYSTEM24À l'achat de 250 $ ou plus d'inserts admissiblesVoir les détails

Chevilles mécaniques

Pour la pose de cloisons sèches, la fixation de mains courantes ou la conception de ponts, vous trouverez ici la cheville Hilti qui convient

Pour la pose de cloisons sèches, la fixation de mains courantes ou la conception de ponts, vous trouverez ici la cheville Hilti qui convient
Vis à béton KH-EZ Vis à béton haute performance pour des fixations plus rapides et économiques dans le béton et les blocs cimentés (acier au carbone, tête hexagonale)
Goujon pour charges lourdes HSL4 Goujon à haute performance pour charges lourdes et homologation pour les applications de sécurité dans le béton (acier au carbone, tête hexagonale)
Goujon pour charges lourdes HSL4-G Goujon d'ancrage pour charges lourdes à haute performance et homologation pour les applications de sécurité dans le béton (acier au carbone, tête à filetage externe)
Goujon pour charges lourdes HSL4-SK Goujon à haute performance pour charges lourdes et homologation fixation à ras dans le béton (acier au carbone, tête fraisée en acier inoxydable)
Vis à béton KH-EZ P Vis à béton haute performance pour des fixations plus rapides et économiques dans le béton (acier au carbone, tête fraisée)
Goujon pour charges lourdes HSL-3-R Goujon amovible très haute performance pour charges lourdes disposant des homologations en matière de résistance au feu, aux séismes et pour le béton fissuré (acier inoxydable A4, tête hexagonale)
Goujon pour charges lourdes HSL-3-SKR Cheville à expansion amovible très haute performance pour charges lourdes disposant des homologations en matière de résistance au feu, aux séismes et pour le béton fissuré (acier inoxydable A4, fraisée)
Goujon pour charges lourdes HSL-3-GR Cheville à expansion amovible très haute performance pour charges lourdes disposant des homologations en matière de résistance au feu, aux séismes et pour le béton fissuré (acier inoxydable A4, tete prolongée)
Vis à béton KWIK HUS Vis à béton haute performance pour les fixations permanentes ou les fixations temporaires réutilisables dans le béton ou la maçonnerie (acier au carbone, tête hexagonale)
Vis à béton KH-EZ CRC Vis à béton haute performance avec revêtement anticorrosion (acier au carbone galvanisé mécaniquement, tête hexagonale)
Vis à béton KH-EZ SS316 Vis dà béton haute performance pour des fixations résistantes à la corrosion plus rapides dans le béton et les blocs cimentés (acier inoxydable 316, tête hexagonale)
Vis à béton KH-EZ C SS316 Vis à béton haute performance pour des fixations résistantes à la corrosion plus rapides dans le béton et les blocs cimentés (acier inoxydable 316, tête fraisée)
Vis à béton fraisée KH-EZ C Vis à béton haute performance pour des fixations plus rapides et économiques dans le béton (acier au carbone, tête fraisée)
Cheville à expansion femelle HDI-P TZ Cheville à expansion femelle courte haute performance pour les faibles profondeurs d'implantation dans le béton fissuré et non fissuré, de même que pour les applications parasismiques
Cheville hélicoïdale HCA Cheville hélicoïdale économique pour les fixations provisoires dans le béton (acier au carbone, tête hexagonale)
Spires de cheville HCT Spires de remplacement économiques, multi-usages pour réutiliser les chevilles hélicoïdales HCA dans le forage d'un nouveau trou
Vis à béton en plastique HRD-HR Cheville plastique préassemblée pour béton et maçonnerie avec vis à très haute résistance à la corrosion (acier inoxydable A4, tête hexagonale)
Cheville à bascule HLD Cheville à bascule en plastique économique pour les fixations aux briques creuses et cloisons sèches à l’aide de vis à bois standard
Boulon à bascule HTB Cheville à bascule économique pour murs creux, pour la fixation de charges plus lourdes dans des blocs en béton, la maçonnerie et les cloisons sèches
Cheville fendue HSH Cheville à déformation économique pour des fixations résistant à l'arrachement dans le béton
Cheville à frapper HPS-1 R Cheville à frapper en plastique économique avec vis en acier inoxydable A2 résistante à la corrosion, pour une utilisation en extérieur