Économisez 50 $ avec le code SYSTEM24À l'achat de 250 $ ou plus d'inserts admissiblesVoir les détails

Systèmes d’implantation laser

Découvrez notre gamme de lasers, niveaux optiques et autres systèmes d'implantation standard conçus pour des tâches intuitives de nivellement, d’équerrage et d’alignement

Découvrez notre gamme de lasers, niveaux optiques et autres systèmes d'implantation standard conçus pour des tâches intuitives de nivellement, d’équerrage et d’alignement
Laser à plomb vert PM 2-PG Laser point vert avec 2 points à haute visibilité pour le transfert vertical des points et la mise à l’aplomb
Niveau laser rotatif extérieur PR 300-HV2S Niveau laser rotatif extérieur avec alignement vertical automatique et fonctions d'appel à double pente pour les tâches de nivellement, d'alignement, de calibrage et d'équerrage
Laser multidirectionnel PM 50MG-22 Laser haute visibilité à auto-alignement avec 3 lignes vertes à 360° et plus de 15 heures de fonctionnement pour le nivellement, l'alignement, l'équerrage et la plomberie (plateforme de batteries Nuron)