Outils Nuron dans un camion de travail

TRANSFORMATION DES SERVICES PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ

Optimiser la sécurité, la fiabilité et la productivité

La sécurité et la fiabilité sont des éléments non négociables pour les projets de services publics d'électricité.  Le forage de poteaux, la coupe de câbles et les épissures exigent une réduction des risques et une optimisation de l'efficacité.  Des outils cassés peuvent entraîner des temps d'arrêt coûteux, tandis que des outils de qualité médiocre peuvent causer des blessures.

Les outils à percussion sans fil de haute qualité et les coupe-câbles de Hilti contribuent à augmenter la productivité, la sécurité et le temps de disponibilité.  Des solutions telles que les supports de câbles, les systèmes de planchers intégrés et les solutions de protection contre l'incendie permettent une installation plus rapide et plus sûre. De la conception à la résolution de problèmes en passant par la logistique, nos solutions globales sont conçues pour vous aider à transformer vos projets de services publics d'électricité.

DES SOLUTIONS POUR ACCROÎTRE VOTRE PRODUCTIVITÉ ET AMÉLIORER VOTRE SÉCURITÉ

Plateforme sans cordon Nuron

Get ready for the future with the 22V Nuron platform – from cutting to drilling and fastening, Hilti cordless power tools are designed for greater performance, enhanced safety and improved user comfort.​

Consultez le Portfolio

Systèmes de support modulaires

Les supports soudés sont longs et coûteux dans la construction, mais ils peuvent également limiter les accessoires et la capacité à effectuer des coudes serrés et à maximiser l’espacement. En revanche, les solutions modulaires de Hilti offrent une solution plus sûre et plus flexible pour des applications telles que le cheminement des câbles et les systèmes de planchers. Sa nature modulaire vous permet de vous adapter aux besoins de vos projets.

Centre de conception de supports modulaires

Solutions coupe-feu

Hilti contribue à offrir des solutions coupe-feu plus sécuritaires avec des options d'installation plus simples et intuitives conçues pour préserver les biens et protéger les vies. La vaste gamme de solutions coupe-feu de Hilti offre une protection de première classe dans une grande variété de conditions.

Sélecteur de produits coupe-feu
Travailleur utilisant le SID 8-22 pour percer un trou dans un poteau électrique

Nuron

VISSEUSE À CHOCS SANS FIL SID 8-22

Sur une plateforme sans fil complète pour les services publics d'électricité

Contribue à réduire la fatigue et les risques de sécurité tout en réalisant des forages et des fixations à grande vitesse sur les poteaux électriques.

  • Design plus petit et plus ergonomique pour plus de facilité et de confort
  • Mandrin à clic 7/16" avec lèvre pour des changements de forets plus faciles, même en portant des gants
  • Associez-le aux forets hélicoïdaux enrobés d'alliage de Hilti pour des forages plus rapides et plus lisses
  • Puissante lumière DEL pour éclairer votre chantier

Perceuses et visseuses sans fil

Perceuses et perceuses à percussion sans fil pour percer et visser plus rapidement dans le bois, le métal et la maçonnerie.

Magasiner maintenant

Perceuses à percussion sans fil

réduction des temps d’arrêt, d’une vitesse et d’un temps de fonctionnement accrus et de la fatigue de l’opérateur lors du perçage, de l’écaillage, du canalisation et du ciseau dans le béton ou la maçonnerie avec nos marteaux rotatifs sans fil phares SDS Plus.

Magasiner maintenant

Tournevis et clés à chocs sans fil

Tournevis et clés à chocs sans fil conçus pour une durée de fonctionnement plus longue et des performances supérieures, de la fixation légère à la fixation lourde et au boulonnage.

Magasiner maintenant

Scies sans fil

Scies sans fil conçues pour des coupes lourdes dans le métal, le bois, le plâtre, la maçonnerie ou les plastiques.

Magasiner maintenant

Meuleuses sans fil

Meuleuses d'angle sans fil avec la puissance et les performances pour couper, meuler ou polir le métal, le béton et plus encore sans le souci d'une rallonge.

Magasiner maintenant

Coupe-câbles et sertisseurs hydrauliques sans fil

Coupe-câbles et sertisseurs sans fil pour améliorer la sécurité et l'efficacité lors de travaux sur les terminaisons électriques et les lignes électriques.

Magasiner maintenant
Travailleurs équipés d'outils Nuron et d'une mallette à outils Hilti prêts à travailler au lever du soleil

RENFORCEZ VOS CAMIONS AVEC NURON

Augmentez votre puissance et vos performances

Du 26 septembre au 31 décembre 2023, équipez cinq camions au prix de trois avec la plateforme sans fil Nuron. 

Partager