Outils et solutions pour les entrepreneurs en béton et maçonnerie

Découpe

Couper des barres de béton armé

La coupe-barre d'armature NRC 6-22 contribue à assurer des coupes rapides et précises sur les barres d'armature, ce qui vous permet de renforcer les structures en béton rapidement et efficacement. Compacte et puissante, elle est parfaite pour une utilisation sur chantier.

Voir la lame de coupe-barre d'armature X-Cut

Découpe de joints dans le béton

La scie à batterie DSH 600-22 offre de puissantes performances et une grande précision pour la coupe des blocs de maçonnerie et des dalles de béton. Elle permet de réaliser des coupes nettes et précises qui empêchent la formation de fissures sur les grandes surfaces en béton.

Voir toutes les scies à béton

Découper des coffrages et des panneaux en bois

La scie circulaire SC 30WR-22 est conçue pour une coupe rapide et précise du bois, parfaite pour préparer les coffrages et les panneaux en bois utilisés dans la construction en béton.

Voir toutes les scies circulaires

Couper des tuyaux, cadres et autres matériaux

La scie alternative SR 6-A22 offre une coupe puissante et rapide pour une variété de matériaux, y compris le bois, le métal et la maçonnerie. Elle est idéale pour les travaux de démolition, pour couper les tuyaux, les charpentes ou pour enlever des matériaux lors de rénovations ou de projets de construction en béton.

Voir toutes les scies alternatives

Outil multifonctionnel

L'outil multifonction SMT 6-22 est parfait pour diverses petites coupes précises dans le bois, les cloisons sèches et d'autres matériaux. Il est idéal pour les travaux de détail dans la construction et la finition des coffrages à béton.

Voir tous les inserts pour outils multifonctionnels

Traverser le béton et le métal

La meuleuse d'angle AG 6D-22 est suffisamment puissante pour couper le béton et le métal, ce qui la rend idéale pour couper les barres d'armature, les dalles de béton ou poncer les surfaces pour la finition. Sa polyvalence en fait un outil indispensable pour les entrepreneurs en béton.

Voir toutes les meuleuses d'angle

Implantation avancée

Mesure

Des mesures précises sont essentielles pour la mise en place des coffrages, des fondations et des éléments structurels. Le télémètre PD-E permet de s'assurer que chaque distance et chaque implantation sur le chantier sont précises, évitant ainsi des erreurs coûteuses et garantissant le bon déroulement des projets de béton et de maçonnerie.

Voir tous les télémètres

Alignement du coffrage

Le PM 50 MG-22 vous permet d'aligner avec précision les coffrages pour les dalles et les murs en béton, afin d'assurer une mise en place précise et d'éviter des travaux de retouche coûteux. Parfait pour ceux qui ont besoin d'un alignement rapide et précis avant de commencer le coulage.

Voir tous les outils d'implantation laser

Niveler le béton pendant la coulée

Le PR 4-22 permet un nivellement horizontal précis des dalles, des murs en blocs et des fondations, aidant ainsi les équipes de maçons à construire avec plus de précision et de rapidité. Sa construction robuste et son fonctionnement simplifié le rendent idéal pour les chantiers difficiles et les travaux exigeants.

Voir tous les lasers rotatifs

Mise en place des coffrages et nivellement des sur

Le PR 40-22 offre une implantation fiable pour vos travaux de maçonnerie. Conçu pour offrir une grande précision à longue distance sur les fondations, les coffrages et les murs, ce laser rotatif est doté d'un faisceau lumineux, d'un boîtier robuste et d'un accès à distance pour une installation plus rapide par une seule personne.

Voir tous les lasers rotatifs

Recherche de barres d'armature

Le système Ferroscan PS 300 permet d'éviter de heurter des barres d'armature, des tuyaux ou des câbles lors du forage ou de la découpe du béton. Cet outil permet de protéger vos outils, de réduire les dommages et de sécuriser votre chantier.

Voir tous les scanners

Automatisez votre processus d'implantation

L'outil d'implantation PLT 400 automatise votre processus d'implantation, simplifiant ainsi les projets de béton à grande échelle. Il vous permet d'établir rapidement et avec précision des implantations pour les fondations, les murs et les dalles, ce qui vous fait gagner du temps et améliore la précision.

Voir tous les outils d'implantation numérique

Ancrage et fixation

Coffrage d'ancrage pour les coulées de béton

La SIW 8-22 combinée à la vis d'ancrage KWIK HUS est parfaite pour ancrer solidement les coffrages en place avant la coulée du béton. Son couple élevé et sa précision permettent de s'assurer que le coffrage reste stable sous le poids du béton humide.

Voir toutes les boulonneuses à chocs Voir tous les ancrages mécaniques

Ancrages structurels dans les fondations

Le distributeur d'adhésif sans fil HDE 500-22 et les ancrages époxy et adhésifs Hilti contribuent à fournir une solution propre et précise pour la mise en place d'ancrages structurels dans les fondations, les colonnes et les poutres en béton, offrant une capacité de charge élevée et une grande durabilité.

Voir tous les ancrages chimiques

Fixer les coffrages aux structures en béton

Le cloueur DX 6 à actionnement par poudre est idéal pour fixer rapidement les coffrages aux murs et structures en béton, ce qui permet une installation rapide tout en aidant à garantir que tout reste en place pendant les coulées de béton lourdes.

Voir tous les clous DX 6

Fixation efficace de l'isolant et de l'étanchéité

L'outil de fixation sans fil BX 4-22 est conçu pour sécuriser l'imperméabilisation et l'isolation, en garantissant la solidité et la durabilité. Il simplifie l'installation, contribuant à réduire le temps de préparation dans les applications exigeantes de béton et de maçonnerie.

Explorer les clous de la BX 4-22

Drilling, breaking and demolition concrete and masonry

Perforer dans la brique et la maçonnerie

La perceuse à chocs SF 6H 22-A délivre une énergie à fort impact pour un perçage rapide dans la maçonnerie et la brique, contribuant à assurer des trous précis pour les ancrages et les fixations. Parfait pour les petits et moyens travaux de perçage dans la maçonnerie.

Voir toutes les perceuses à chocs

Percer et poser des ancrages avec précision

Le perforateur TE 5-22 est parfaite pour percer et poser des ancrages dans le béton et la maçonnerie. Sa conception compacte excelle dans les applications orientées vers le bas et est suffisamment polyvalente pour le burinage, les ancrages kwik-con et le perçage du bois ou de l'acier avec le mandrin à dégagement rapide en option.

Voir tous les outils à percussion rotative SDS PLUS

Percer et buriner la maçonnerie et le béton

Le perforateur sans fil TE 60-22 combine de puissantes capacités de perçage et de burinage pour la maçonnerie et le béton. Elle offre des performances efficaces pour les tâches lourdes telles que le perçage de grands trous ou le burinage de matériaux.

Voir tous les outils à percussion rotative SDS MAX

Casser et creuser

Le marteau-piqueur TE 2000-22 est conçu pour les travaux de démolition lourds, offrant un impact maximal pour briser le béton dur. Il est idéal pour creuser et briser de grandes dalles ou des structures en béton.

Voir tous les outils de démolition

Démolition de murs en béton et en maçonnerie

Pour la démolition contrôlée de murs, un marteau de démolition portatif plus petit, comme le TE 500-AVR, conviendrait. Cet outil est utilisé pour enlever des sections de murs en béton ou en maçonnerie sans endommager les structures environnantes.

Voir tous les outils de démolition

Forage pour les grandes ouvertures

La DD 150-U est parfaite pour créer des ouvertures larges et précises dans les murs en béton et en maçonnerie. Que vous installiez des tuyaux, des conduits ou des ancrages de grand diamètre, elle contribue à assurer la précision et l'efficacité grâce à son engrenage à trois vitesses et à son retour d'information en temps réel. Idéale pour les applications de forage à sec et à l'eau.

Voir tous les outils de forage diamantés

Outils électroportatifs spéciaux

Vibrateur à béton sans fil NCV 4-22

Le NCV 4-22 permet de s'assurer que les bulles d'air sont éliminées lors des coulées de béton, ce qui permet d'obtenir des résultats uniformes et solides. Cet outil permet d'obtenir un béton de meilleure qualité en évitant les vides et en augmentant l'intégrité structurelle.

Vibrateur de béton dorsale NCV 10-22

Le vibrateur à béton dorsal NCV 10-22 assure un compactage puissant, éliminant les bulles d'air lors des coulées de béton pour des résultats constants et de haute qualité. Sa conception légère et ergonomique offre mobilité et facilité d'utilisation, ce qui le rend idéal pour le compactage des murs, des dalles et des fondations. 

Voir les tiges pour vibrateurs à béton

Lissage et finition des surfaces en béton

La meuleuse à béton sans fil DGH 130-22 est l'outil idéal pour toute une série de tâches de finition des surfaces en béton. Qu'il s'agisse de lisser des surfaces de béton irrégulières ou rugueuses, de poncer des parties saillantes ou de préparer des surfaces pour des revêtements et des finitions, cet outil offre la précision et la puissance nécessaires. Il est également idéal pour travailler sur les bords et les zones difficiles d'accès, garantissant une finition propre et professionnelle sur chaque projet.

Voir toutes les meuleuses de béton

Lisser et finir les surfaces en béton

Malaxeur à béton sans fil NMX 6-22
Mélangez du béton, du mortier ou du coulis plus rapidement, sans cordons ni fatigue manuelle. Le malaxeur à béton sans fil NMX 6-22 vous offre un mélange puissant et constant, avec moins de contraintes pour votre équipe et plus de liberté de mouvement sur le chantier.

Productivité et gestion de parcs d'outils

Contrôle des poussières

Un contrôle efficace des poussières permet d'améliorer la qualité de l'air, de protéger la santé des travailleurs et de garantir la conformité aux réglementations, tout en contribuant à rendre votre site plus propre et plus productif.

Trouvez votre système de dépoussiérage

Technologie Nuron

Integrated tracking and diagnostics to get ready for your next job site, enhancing tool management and productivity.

En savoir plus sur Nuron

Équilibreur d'outils EXO-T-22

Révolutionnez la sécurité sur le chantier et réduisez la fatigue grâce à l'EXO-T-22, un exosquelette conçu pour les environnements de construction exigeants.

En savoir plus sur l'exosquelette

De la spécification à la construction solide

Hilti aide les équipes de maçons à combler le fossé entre les spécifications techniques et le chantier grâce à des outils, des services et un soutien qui s'adaptent au travail. Moins de retards, moins de transferts et plus de confiance du début à la fin.

En savoir plus sur Spec2Site

Gestion de parc d’outils

Des spécifications à la construction solide - Hilti aide les équipes de maçonnerie à combler le fossé entre les spécifications et le chantier grâce à des outils, des services et un soutien qui évoluent au rythme des travaux. Moins de retards, moins de transferts et plus de confiance du début à la fin.

En savoir plus sur la gestion de parc d’outils

Des systèmes qui font gagner du temps

Des spécifications à la construction solide - Hilti aide les équipes de maçonnerie à combler le fossé entre les spécifications et le chantier grâce à des outils, des services et un soutien qui évoluent au rythme des travaux. Moins de retards, moins de transferts et plus de confiance du début à la fin.

Découvrez des solutions qui vous feront gagner du temps

Moins de retards. Une configuration. Tous les outils nécessaires.

Vous n'avez pas seulement besoin d'outils pour vos travaux de bétonnage et de maçonnerie, vous avez besoin d'un système sur lequel vous pouvez compter. La gamme Hilti pour les travaux de béton et de maçonnerie est conçue pour fonctionner ensemble à chaque étape du chantier. De l'implantation à la finition, vous bénéficierez d'outils plus robustes, de solutions plus sûres et de services adaptés aux besoins de votre équipe.

Que vous effectuiez des travaux de perçage, d'ancrage, de découpe ou de nettoyage, nos outils et systèmes sont conçus pour vous aider à gagner du temps, réduire les efforts et offrir des performances fiables.

Le Pouvoir de Nuron

Des performances inégalées pour des applications exigeantes

Nuron fournit aux professionnels du béton et de la maçonnerie la puissance sans fil dont ils ont besoin pour mesurer, percer et couper sans ralentir. Avec une seule plateforme de batteries, vous bénéficiez d'une autonomie prolongée, d'outils plus intelligents et de moins d'interruptions, ce qui permet à votre équipe de rester concentrée et de continuer à travailler.

Chaque outil est conçu pour le chantier, avec des fonctions de sécurité telles que le contrôle actif du couple (ATC) et la réduction active des vibrations (AVR) qui contribuent à réduire les rebonds et les vibrations, ainsi que des options de contrôle de la poussière qui aident les équipes à travailler de manière plus propre et à rester conformes. De la configuration au nettoyage, Nuron vous accompagne tout au long de la journée et vous offre le service et le soutien Hilti sur lesquels vous pouvez compter.

Partager