Écrou à embase
Nouveau produit
Standard
Article #r12694148
Écrou à embase pour l'utilisation avec les goujons filetés X-BT-MR
- Application: Fixation générale (éléments électriques, éléments mécaniques et fixation de systèmes de support)
- Protection contre la corrosion: Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
- Conditions environnementales: milieu extérieur avec forte pollution industrielle
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Aucun re-travail du revêtement anti-corrosion nécessaire – la protection reste intacte
- Rondelle intégrée pour la fixation du matériau aux goujons filetés X-BT
- Répartition de la pression sur les pièces sécurisées
- Adapté aux environnements hautement corrosifs (C5)
Applications
- Fixation sur la majorité des aciers de construction standard et haute résistance
- Résistance à la corrosion élevée – adapté à l'utilisation dans la plupart des secteurs industriels : applications maritimes, extracôtières, pétrochimiques et dans les centrales électriques