Boulonneuse à choc à angle droit SIW 4R-22 de 3/8 po
Nouveau produitArticle #r18393540
Boulonneuse à choc à angle droit, compacte et sans fil, pour applications difficiles d’accès
- Type de carré: carré 3/8"
- Couple maximal: 27.29 ft-lbs (1); 78.18 ft-lbs (2)
- Fréquence de percussion totale: 3800 impacts/minute
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Accès aux espaces difficiles d’accès où d’autres outils ne conviendraient pas
- Améliorez la portée dans les espaces confinés grâce à la poignée plus longue et à l’interface de batterie en ligne
- Carré robuste de 3/8 po avec anneau de friction, pour des changements de douille rapides et faciles
- Conception durable grâce au moteur sans charbon plus efficace, au refroidissement plus puissant du moteur, et aux composants électroniques scellés
- Lampe LED puissante qui éclaire davantage la zone de travail
Applications
- Boulonnage du métal dans l’acier – comme les mains courantes, les rayonnages et les machines
Services
Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.