Set d'accessoires VC 5 un
numéro de produit : .

Autres accessoires et pièces de rechange à utiliser avec les aspirateurs de chantier ou extracteurs de poussière Hilti
- Pour utilisation avec: VC 150-10 G02, VC 150-6 G02, VC 5
Les clients ont également cherché sangle d'épaule, VC ou Aspirateur.
Choisissez les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Net à prix réduit
$31.25
$31.25
/
1 Ch
Fiche technique
Pour utilisation avec
VC 150-10 G02, VC 150-6 G02, VC 5
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Pièces de rechange – pour maintenir les performances de votre aspirateur de chantier ou extracteur de poussière Hilti
- Accessoires optionnels – pour étendre la plage d'utilisation de votre aspirateur de chantier ou extracteur de poussière
- Pièces faciles à utiliser pour une maintenance rapide sur site avec un temps d'arrêt minimal
Applications
- À utiliser avec les aspirateurs de chantier ou extracteurs de poussière Hilti
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct