Économisez jusqu’à 70 %Sur une sélection d’articles.Magasinez maintenant
Béton

d’angle

Préparez la surface pour la suite

Meulage des parois

Meulez les parois 50 % plus rapidement. Aucune rainure.

Éliminez les joints et l’adhérence. La poignée et le carter de récupération de la poussière facilitent l’utilisation de l’outil.
Finition murale

Obtenez un fini sans rayures. Pas de tourbillons.

Lissez les imperfections du béton à l’aide des tampons et des meules de finition fine por les modèles DGH 130 et DGH 150.
Retrait du revêtement

Décapage des revêtements jusqu’à 100 % plus rapide.

Éliminez les résidus d’adhésif, de peinture et d’époxy avec la DGH 150 et réduisez le temps de meulage des revêtements résistants.
Chanfreinage des bords

Obtenez des arêtes uniformes sans piquage.

Chanfreinez les arêtes du béton avec plus de précision avec le capot DGH 130-22 offert en option et aux meules SPX Turbo.
Meulage des parois

Meulez les parois 50 % plus rapidement. Aucune rainure.

Éliminez les joints et l’adhérence. La poignée et le carter de récupération de la poussière facilitent l’utilisation de l’outil.
Finition murale

Obtenez un fini sans rayures. Pas de tourbillons.

Lissez les imperfections du béton à l’aide des tampons et des meules de finition fine por les modèles DGH 130 et DGH 150.
Retrait du revêtement

Décapage des revêtements jusqu’à 100 % plus rapide.

Éliminez les résidus d’adhésif, de peinture et d’époxy avec la DGH 150 et réduisez le temps de meulage des revêtements résistants.
Chanfreinage des bords

Obtenez des arêtes uniformes sans piquage.

Chanfreinez les arêtes du béton avec plus de précision avec le capot DGH 130-22 offert en option et aux meules SPX Turbo.

    Meulez plus rapidement en contrôlant la poussière

    Contrôlez la poussière

    Le carter de récupération de la poussière intégré aide à capturer la poussière pendant que vous meulez.

    Une meilleure prise dans toutes les positions

    La poignée ergonomique contribue à réduire la fatigue tout en assurant une prise ferme.

    Adaptez la vitesse à la tâche

    Choisissez la vitesse adaptée au matériau et au type de finition que vous souhaitez réaliser.

    Changer les roues sans clé

    Le système sans clé permet de changer les roues plus rapidement et plus facilement.

    Retouches ponctuelles, murs ou planchers

    Choisissez l’outil qui convient à votre travail

    Des retouches rapides à l’élimination des revêtements les plus résistants, trouvez la meuleuse adaptée à votre surface, à l’ampleur des travaux et à votre méthode de travail.
    DGH 130-22 : Optez pour une meuleuse sans fil pour les retouches rapides et les petits travaux de meulage qui nécessitent une grande liberté de mouvement, sans qu’un cordon d’alimentation vous gêne.
    DGH 130 : Effectuez le meulage de grandes surfaces murales et les travaux de finition fine grâce à une alimentation filaire constante et à une conception légère permettant une utilisation prolongée.
    DGH 150 : Effectuez les travaux de meulage intensifs des planchers et éliminez les résidus tenaces de peinture, d’adhésif et d’époxy sur les surfaces en béton dur.

    “Nous économisons du temps, de la poussière et des décombres. Si vous effectuez des travaux de meulage sur les murs, ces meuleuses valent leur pesant d’or.”

    Choisissez votre meuleuse à béton

    FAQ

    Vous pouvez utiliser à la fois des disques de finition et des meules boisseau. Il suffit de monter le support de disque ou la meule directement. Utilisez des plaquettes de 125 mm pour les meuleuses à béton DGH 130 et des plaquettes de 150 mm pour la DGH 150.

    Obtenez un rendement optimal grâce au système sans fil complet : la meuleuse à béton sans fil DGH 130-22, la meule SPX Turbo A optimisée pour les outils sans fil et l’extracteur de poussière VC 4X-22 (réservoir de 15 L).

    Garantie limitée de 20 ans

    Défauts de matériaux et de fabrication

    Hilti réparera ou remplacera les pièces qui se brisent en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication pendant 20 ans.

    Couverture de deux (2) ans contre l’usure et les dommages

    Couverture sans frais

    Hilti réparera gratuitement les outils pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Les dommages dus à l'usure normale sont couverts, y compris les pièces, la main-d'œuvre et les frais d'expédition.

    1 Day Repair Turnaround⁴

    L'outil doit être livré et sorti du centre de réparation en un jour, c'est garanti, ou la réparation est gratuite.

    Si Hilti ne répare pas un outil le jour même où il est reçu dans un centre de réparation d'outils, la réparation est gratuite, y compris les pièces, la main-d'œuvre et les frais d'expédition.

    Acheter maintenant

    Notes

    (1) Cette garantie 20-2-1 modifie uniquement la disposition "GARANTIE" des conditions générales de vente des outils de marque Hilti, remplaçant la garantie standard de 12 mois sur le produit. Toutes les autres conditions générales, y compris la garantie de service, les exclusions, les renonciations aux garanties implicites et les limitations de responsabilité, restent inchangées. Il s'agit d'une garantie professionnelle pour les outils vendus à des fins commerciales et professionnelles, qui ne crée pas de droits supplémentaires pour les consommateurs. La couverture s'applique uniquement aux outils de marque Hilti et exclut les batteries, les chargeurs, les composants, les accessoires et les consommables. Les droits de garantie légaux des clients ne sont pas affectés.


    (2) Les exclusions s'appliquent. Les produits exclus de la garantie de 20 ans sont couverts uniquement par la garantie mentionnée dans les conditions générales de vente. Les produits exclus sont les suivants : [les meuleuses, les tournevis SD, les scies à gaz, les outils filaires WSR, les outils UD/UH, certains composants hydrauliques et à poudre, les batteries et les accessoires des kits combinés].


    (3) La garantie contre l'usure exclut les dommages dus à un usage abusif ou à une utilisation non conforme au manuel d'utilisation. Les consommables suivants sont exclus et relèvent de la responsabilité du client : pistons, tampons et pinces à ressort pour les outils à poudre ; cordons de serrage et filtres pour les scies à gaz ; filtres pour les aspirateurs ; et mâchoires, lames et matrices hydrauliques pour les outils hydrauliques. Sont totalement exclus de la couverture contre l'usure : les meuleuses, les SD 4500, les SD 2500, les scies à gaz, les outils filaires WSR et les outils UD et UH. Couverts pendant un (1) an seulement : DX 860 et DX 9. Couverts pendant deux (2) ans ou 200 heures d'utilisation, selon la première éventualité : tête de scie murale, télécommande, boîtier électronique, unité d'alimentation de la scie à fil et boîtier de commande.


    (4) Le délai de réparation d'un jour commence à la réception de l'outil dans un centre de réparation d'outils Hilti (TSC). L'éligibilité nécessite l'approbation préalable de la limite des coûts de réparation (LCR) ; les réparations autorisées en dessous de la LCR ou nécessitant un devis ne sont pas éligibles. Le programme est limité à cinq outils par entreprise, par jour et par TSC et s'applique uniquement aux outils reçus par l'intermédiaire de transporteurs agréés par Hilti. Les retards dans l'autorisation de paiement ou les cas de force majeure annulent la garantie. Les produits exclus sont les stations totales, les dispositifs optiques, les outils de détection, les scies murales, les scies à fil et le HAT 28. Les outils hors garantie ne sont admissibles qu'avec l'approbation préalable de RCL. Le programme "un jour ou gratuit" peut être interrompu à tout moment. Si Hilti ne respecte pas le délai d'exécution, le recours exclusif du client est une réparation gratuite, y compris les pièces, la main-d'œuvre et les frais d'expédition. Hilti n'est pas responsable des dommages ou des pertes causés par une livraison tardive.

    Procurez-vous votre meuleuse à béton