Passer au contenu principal
Les fonctionnalités de connexion et d'achat seront de nouveau disponibles dans quelques heures
Perforateurs

 Marteaux

SDS-Plus

Efficace dans plusieurs applications

Haute-vitesse

Forage

Réalisez des applications répétitives sur le chantier : percez efficacement des ancrages, fers d'armature et trous traversants.
Commande optimisée

Burinage

Effectuez des travaux de burinage légers, tels que le raclage de tuiles, le nettoyage de canaux et la correction de surfaces.
Précis

Carottage de maçonnerie

Percez des trous de grand diamètre pour le passage de tuyauteries, la découpe de douilles et les conduites de services publics.
Haute-vitesse

Forage

Réalisez des applications répétitives sur le chantier : percez efficacement des ancrages, fers d'armature et trous traversants.
Commande optimisée

Burinage

Effectuez des travaux de burinage légers, tels que le raclage de tuiles, le nettoyage de canaux et la correction de surfaces.
Précis

Carottage de maçonnerie

Percez des trous de grand diamètre pour le passage de tuyauteries, la découpe de douilles et les conduites de services publics.

    Augmentez la productivité Augmentez la protection

    Plateforme de batterie Nuron haute performance

    Vous aide à rester plus productif lorsqu’elle est associée au chargeur optimal et aux consommables.

    Système anti-torsion, embrayage à friction électronique

    L’ATC et l’ETC coupent la puissance du moteur si une mèche se coince, aidant à réduire les rebonds et les torsions.

    Réduction active des vibrations 3D (3DAVR)

    Le premier AVR 3D de l’industrie réduit les vibrations sur trois axes, pour un forage plus fluide et plus contrôlé.

    Système de récupération de la poussière

    Réduisez la poussière de forage pour un travail efficace (système DRS intégré ou accessoire d’aspiration requis)

    Guide de choix d’outils

    Choisissez votre perforateur sans fil

    Associez vos applications sur le chantier au bon outil. Utilisez ce tableau pour comparer les diamètres de perçage optimaux, les principales directions de travail, les capacités de burinage et les systèmes de réduction active des vibrations (AVR).

    TE 2-22

    TE 4-22

    TE 6-22

    TE 8-22

    TE 30-22

    Diamètre de perçage optimal

    Jusqu’à 10 mm

    Jusqu’à 14 mm

    Jusqu’à 16 mm

    Jusqu’à 18 mm

    Jusqu’à 25 mm

    Direction de forage principale

    Plafond

    Plafond

    Plafond/mur

    Mur

    Plancher

    Burinage (O/N)

    Non

    Non

    Yes

    Yes

    Yes

    AVR

    Non

    AVR

    AVR

    AVR 3D

    AVR 3D

    ERGONOMIE ET PROTECTION

    Première dans l’industrie : Réduction active des vibrations 3D

    Un forage plus fluide

    Réduction des vibrations sur les trois axes

    Conçu pour les modèles TE 8-22 et TE 30-22, l’AVR 3D de Hilti amortit l’énergie de vibration avant qu’elle n’atteigne vos mains, offrant une expérience de forage plus fluide et plus contrôlée sans compromettre la puissance ou la vitesse.

    Forage prolongé

    Réduction de la fatigue lors d’une utilisation intensive

    Une combinaison de ressorts réglés avec précision et de soufflets élastiques absorbe les vibrations pour aider à réduire la fatigue. Travaillez plus confortablement et bénéficiez d’une protection accrue lors d’applications à grand volume.

    “Lorsque nous devons piquer du béton, il n’y a pas de débat dans notre équipe.”

    Boostez votre parc d’outils

    FAQ

    L’ATC (système anti-torsion) est la technologie avancée de Hilti conçue pour aider à protéger contre le retour de couple de l’outil. Lorsqu’une mèche se bloque soudainement dans le béton ou heurte un matériau dissimulé, le corps de l’outil peut se tordre violemment — une cause fréquente de blessures sur le chantier.

    L’embrayage à friction électronique (ESC) est une fonction de contrôle avancée conçue pour protéger votre équipement et optimiser les performances. Le système réduit ou coupe rapidement la puissance du moteur, ce qui aide à minimiser le risque de coincement des mèches lorsqu’elles heurtent des fers d’armature. Cela permet de maintenir une productivité plus élevée, de soutenir la fiabilité de l’application et de prolonger la durée de vie de vos mèches. Il offre également un meilleur contrôle durant l’application, en particulier sur les murs de briques avec des couronnes de forage. De plus, l’ESC aide à préserver les composants de l’outil, augmentant ainsi sa durée de vie globale.

    Le système 3D AVR (réduction active des vibrations à 3 dimensions) de Hilti est conçu pour aider à accroître la protection de l’opérateur et le confort de forage. Conçu pour les perforateurs sans fil TE 8-22 et TE 30-22, ce système réduit les vibrations sur les trois axes, offrant une expérience de forage plus fluide et plus contrôlée.


    À la base, l’AVR 3D utilise une combinaison de ressorts réglés avec précision et de soufflets élastiques. Ces composants fonctionnent ensemble pour absorber et amortir l’énergie des vibrations avant qu’elle n’atteigne vos mains, ce qui aide à réduire la fatigue lors d’une utilisation prolongée.


    Grâce à cette conception, ces outils atteignent des niveaux de vibration exceptionnellement bas pour cette catégorie, sans compromettre la performance, la puissance ou la vitesse. Grâce à l’AVR 3D, vous pouvez percer plus longtemps, travailler plus confortablement et bénéficier d’une protection accrue sur le chantier.

    TE DRS-4/6
    Un système intégré autonome conçu pour le forage et le burinage avec les TE 4-22 et TE 6-22.

    TE DRS-22
    Un système intégré autonome conçu pour le forage et le burinage avec les TE 4-22, TE 6-22 et TE 8-22.

    TE DRS-D
    Un système polyvalent de forage uniquement compatible avec les perforateurs SDS-Plus (TE-C) et SDS-Max (TE-Y).

    TE DRS-C
    Un système de récupération de la poussière conçu pour les perforateurs SDS-Plus (TE-C).

    Pour maximiser la performance de vos perforateurs sans fil Hilti SDS-Plus, choisissez un système de batteries, de chargeurs et de consommables optimisé pour des performances sans fil de première classe.

    Batterie

    Pour nos perforateurs SDS-plus de plus grande taille comme le TE 8-22, choisissez la batterie Nuron B 22-195 – une batterie Li-ion 22 V à haute capacité conçue pour améliorer les performances et la durée de fonctionnement des outils électriques pour charges moyennes à lourdes. Compatible avec tous les outils sans fil Nuron.

    Chargeur

    Le chargeur ultime C 8-22 Nuron est notre moyen le plus rapide de recharger vos batteries Nuron, en rétablissant l’alimentation en aussi peu que 30 minutes.

    Consommables

    Pour aider à maximiser la quantité de travail effectué, sélectionnez les consommables de la gamme Ultimate de Hilti. L’utilisation de mèches de la gamme Ultimate, par exemple, offre des vitesses de forage jusqu’à 30 % plus rapides, ce qui vous permet d’étendre votre portée et de faire plus de trous.

    Hilti propose une large gamme de consommables haute performance conçus pour maximiser l’efficacité et la durabilité de vos applications.

    Mèches pour béton, béton armé et maçonnerie :

    SDS-Plus (TE-CX ou TE-C) : Idéaux pour les perforateurs de petite taille, ces embouts sont conçus pour le forage d’ancrage dans le béton, le béton armé, la maçonnerie et la brique.

    Burins

    Pour la démolition, le piquage et la démolition de précision dans le béton/la maçonnerie, utilisez des burins pointus/plats (TE-C). Les conceptions auto-affûtantes (p. ex. TE-CX FP) aident à réduire les temps d’arrêt.

    Forage et nettoyage en une seule étape pratiquement sans poussière

    Percez et nettoyez en une seule étape avec nos mèches creuses TE-CD pour une productivité et une sécurité accrues en réduisant l’exposition à la poussière. 

    Mèches à butée et outils de pose de chevilles

    Pour une profondeur de trou constante et une installation précise des ancrages HSC, HKD et HDI, utilisez des mèches à butée dédiées et des outils de pose de chevilles.

    1. Retirez la batterie ou débranchez

    Débranchez toujours les outils à cordon ou retirez les piles des modèles sans fil avant de les nettoyer pour éviter toute activation accidentelle.

    2. Éliminez la saleté tenace

    Retirez soigneusement la saleté tenace de l’outil.

    3. Nettoyez les bouches d’aération

    Nettoyez soigneusement les bouches d’aération, le cas échéant, avec une brosse douce et sèche.

    4. Nettoyage de la coque

    Utilisez seulement un chiffon légèrement humide pour nettoyer la coque. N’utilisez pas de produits de nettoyage contenant du silicone, car ils peuvent attaquer les pièces en plastique. Utilisez un chiffon sec et propre pour nettoyer les contacts du produit.

    1. Coupez l’alimentation.

    Débranchez toujours les outils à cordon ou retirez les batteries des modèles sans fil avant de les ranger.

    2. Choisissez l’emplacement qui vous convient

    Entreposez le produit (et les batteries) dans un endroit frais et sec que les enfants ou les personnes non autorisées ne peuvent pas accéder. Ne laissez jamais les batteries à la lumière directe du soleil, sur des sources de chaleur ou derrière une vitre.


    4. Inspectez avant et après l’entreposage

    Avant chaque utilisation et avant et après une période d’entreposage prolongée, vérifiez que le produit et les batteries ne sont pas endommagés.


    Acheter maintenant

    Notes

    (1) Figure de 2024


    (2) Garantie de 20 ans contre les défauts de fabrication ou de matériel : non applicable pour [insert MO-specific exceptions of tools not covered by this 20-year warranty]. Hilti se réserve le droit, à sa seule discrétion, de réparer ou de remplacer l’outil, ou de rembourser son prix d’achat si les pièces détachées ne sont pas disponibles. Les droits de garantie légaux obligatoires du client en cas de défauts du produit restent inchangés.


    (3) Couverture sans frais : Certaines exceptions s’appliquent. La période de couverture sans frais pour les meuleuses, les scies à essence, les chargeurs de vis et les cloueurs à poudre DX 9 [adapt tool list to MO-specific requirements] est d’un an. Les outils suivants sont exclus de la période de couverture sans frais [insert MO-specific exceptions]


    Veuillez noter que les dommages dus à une utilisation abusive ou non conforme au manuel d’utilisation de l’outil ne sont pas couverts et seront facturés. Les consommables suivants sont exclus de la période de couverture sans frais et leur réparation ou leur remplacement sera à la charge du client : pistons, tampons et clips à ressort pour les outils à poudre, assemblages de cordons de traction et filtres pour les scies à gaz et filtres pour les aspirateurs, ainsi que mâchoires, lames et matrices hydrauliques pour les outils hydrauliques [adapt list to MO-specific requirements].

    (4) Délai de réparation de 3 jours : Bien que Hilti s’efforce de vous restituer vos outils dans le délai indiqué de 3 jours, les délais d’exécution ne sont pas garantis et toute réclamation en cas de prolongation de la durée de réparation est exclue. Hilti n’est pas responsable des dommages ou pertes causés par une livraison tardive de l’outil réparé. 


    [If 3-day or free applies, add the following, plus any MO-specific disclaimers:] L’offre « 3 jours ou gratuit » n’est disponible que jusqu’à nouvel ordre et peut être interrompue par Hilti à tout moment. Le délai d’exécution de 3 jours ne s’applique pas en cas de force majeure, pour [insert products], pour [insert additional restrictions, for example regions] et les devis. Si le délai de réparation de 3 jours est dépassé, le client aura uniquement droit à la réparation gratuite. Hilti n’est pas responsable des dommages ou pertes causés par une livraison tardive de l’outil réparé.

    Procurez-vous votre perforateur SDS-Plus