nouveau
Cartouches de poudre 6.8/11 M10 pour DX 6
Cartouche DX 6,8/11 M10 T titane numéro de produit : .
Cartouches collées à utiliser avec les cloueurs à poudre DX 6
- Couleur de la cartouche: Titane
- Catégorie de Produit: Ultimate
ultime
Choisissez les options
Couleur de la cartouche
- Titane
Taille du pack
- 100 pce(s)
Quantité
Bte
Total Pièces
100
Net à prix réduit
$48.00
$48.00
/
1 Bte
Fiche technique
Couleur de la cartouche
Titane
Catégorie de Produit
Ultimate
Documents
pdf Fiche de données de sécurité DX CARTRIDGES (EN) [ 444.1 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité DX CARTRIDGES (FR) [ 471.9 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Une couleur de cartouche de poudre couvrant la plupart des applications clés – simplifiant la gestion des stocks
- Cartouche de poudre polyvalente pour utilisation avec les réglages d’énergie étendus sur l’outil sur les cloueurs à poudre DX 6
- Efficacité plus grande – les bandes numérotées permettent d'éviter le gaspillage de cartouches
- Un élément de la gamme Hilti DX d'appareils de fixation à poudre pour des solutions de fixation à l'aide d'un cloueur à poudre de haute performance, plus fiables et polyvalentes
- Les cartouches Hilti sont spécialement conçues pour une utilisation avec les outils de scellement à poudre dans le cadre d'un système de tolérance correspondant
Applications
- Fixation à l'aide d'un cloueur à poudre sur l'acier, le béton et les blocs silico-calcaires
- Fixation de clous, de goujons et d’éléments
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct