- Accueil
- Solutions
- Applications
- Chevillage de barres d’armature
Chevillage de barres d’armature
Solution d’applications complètes du début à la fin
Assurez l'efficacité et la qualité à chaque étape de vos travaux de chevillage et de coupe de barres d'armature grâce aux solutions complètes Hilti. Du perçage précis de trous à la coupe de barres d'armature, notre système SafeSet permet de réduire le temps d'installation et offre des performances pratiquement sans poussière, par tous les temps.
Nos marteaux rotatifs, scies et outils de coupe haute performance offrent flexibilité et fiabilité, tandis que nos meuleuses et ponceuses contribuent à améliorer la sécurité et la productivité. Avec la gestion de parcs d'outils Hilti, accédez aux outils dont vous avez besoin moyennant un forfait mensuel qui couvre les réparations, la maintenance, la protection contre le vol, et bien plus encore.
Pourquoi choisir les solutions complètes de Hilti?
Une plateforme unique pour tous vos outils
Avec Nuron, vous pouvez alimenter vos marteaux rotatifs, aspirateurs, distributeurs sans fil, meuleuses et scies à partir d'une seule plateforme de batteries, avec moins de batteries.
Simplifier et réduire les étapes
En utilisant notre système SafeSet pour percer et nettoyer les trous en une seule étape, vous pouvez accélérer l'installation des ancrages jusqu'à 60 %.
Fonctions de sécurité avancées
Nos outils électriques Nuron sont équipés de fonctions de sécurité avancées, telles que la réduction active des vibrations (AVR) et les interrupteurs d'arrêt d'urgence, afin d'améliorer la sécurité sur les chantiers.
Simplifier les coûts
Réduisez les déchets de mortier grâce à notre distributeur sans fil HDE 500-22 et réalisez jusqu'à 20 % d'économies sur les mortiers injectables.
Produits conçus pour soutenir vos applications de goujonnage d'armature
Scanneurs de béton
Scannez et détectez les objets afin d'éviter tout choc lors du forage ou de la localisation d'armatures, de la mesure de profondeur et de l'estimation de la taille.
Achetez des scanners à béton pour ferrailleMarteaux rotatifs
Fonctions de sécurité avancées avec contrôle actif du couple (ATC) pour une meilleure protection contre les rotations incontrôlées et réduction active des vibrations (AVR) pour une meilleure protection contre les vibrations.
Acheter le marteau rotatif TE 60-22Mèches
Utilisées avec des aspirateurs Hilti compatibles, nos mèches creuses permettent de percer et de nettoyer en une seule étape, pour des ancrages plus solides.
Magasinez les mèches à bétonAspirateurs
Percez sans poussière grâce à nos aspirateurs sans fil L-Class qui capturent jusqu'à 99 % des poussières dont la taille est inférieure à deux microns.
Achetez des aspirateurs sans filDistributeurs
Réduisez considérablement les déchets de mortier grâce à une roue de dosage et aux recommandations de dosage de l'application Hilti Volume Calculator, capable d'atteindre une précision au millilitre près.
Acheter le distributeur adhésif sans fil HDE 500-22Époxy
Mortier époxy injectable haute performance avec homologations courantes pour l'ancrage et la liaison d'armatures dans le béton.
Acheter l'ancrage époxy HIT-RE 100
Vous avez besoin de couper des barres d'armature avec précision?
Notre large gamme de scies, meuleuses, disques et lames vous aidera à mener à bien vos travaux
DSH 600-22 et DSH 700-22 : Optimisez la coupe des barres d'armature grâce aux scies DSH 600-22 et 700-22 équipées de la technologie Nuron, qui offrent une puissance équivalente à celle d'un moteur à essence, une sécurité optimale et la commodité d'un outil sans fil pour des coupes plus longues et plus faciles.
Meuleuse d'angle AG 6D-22 : Coupez et meulez facilement grâce à la meuleuse d'angle sans fil 6 pouces de Hilti, équipée d'un moteur sans balais, du système de contrôle SensTech et de fonctions de sécurité avancées pour plus de coupes par charge et une meilleure protection.
NRC 6-22 :Coupez efficacement les barres d'armature post-installées avec le coupe-barre d'armature sans fil Hilti NRC 6-22, qui offre des coupes à faible étincelage, à grande vitesse, précises et affleurantes, ainsi qu'une sécurité accrue pour des flux de travail plus rapides et plus productifs.
Lames et disques :Gagnez jusqu'à 30 % d'efficacité en utilisant les lames et disques Hilti avec les outils Nuron pour des performances de coupe supérieures.
Gestion de parc d’outils
Comment la gestion de parc d'outils peut aider votre entreprise
Vous êtes intéressé par une solution de paiement à l'utilisation? Avec la gestion de parcs d'outils, vous payez un forfait mensuel pour les outils dont vous avez besoin pour vos projets d'armature :
- Parc d'outils optimisé : commencez par une analyse de la productivité afin de mettre en évidence les coûts cachés et d'optimiser votre parc d'outils en fonction de vos besoins.
- Augmentez votre productivité : équipez vos équipes des derniers outils performants et bénéficiez de réparations plus rapides et gratuites.
- Flexibilité accrue : profitez du service Outils sur demande pour répondre aux pics de demande à court et moyen terme.
- Meilleur contrôle des coûts : améliorez votre budgétisation grâce à des frais mensuels prévisibles.
Découvrez des solutions complètes pour vos applications dans le domaine de la construction immobilière
Disposition avancée
Accélérez l'implantation de votre chantier grâce aux solutions conviviales de Hilti. En combinant un logiciel intuitif et des outils durables contrôlés par tablette, nous pouvons vous aider à combler le fossé entre vos équipes de conception et vos équipes sur le terrain.
En savoir plus sur l’implantation avancéeAncrage de coffrage
Simplifiez le coffrage grâce aux outils Hilti pour une sécurité et une efficacité accrues. Nos vibrateurs sans fil, nos outils d'implantation et nos marteaux rotatifs contribuent à améliorer la précision et la productivité tout en réduisant les déchets et les besoins en main-d'œuvre.
En savoir plus sur le coffrageBéton et maçonnerie
Simplifiez le coffrage grâce aux outils Hilti pour une sécurité et une efficacité accrues. Nos vibrateurs sans fil, nos outils d'implantation et nos marteaux rotatifs contribuent à améliorer la précision et la productivité tout en réduisant les déchets et les besoins en main-d'œuvre.
En savoir plus sur les solutions pour le béton et la maçonnerie