- Accueil
- Solutions
- Optimisation commerciale
- Centre technique coupe-feu
- Nouvelles sur la protection contre l'incendie
Nouvelles sur la protection contre l'incendie
Les dernières mises à jour et les événements liés aux produits et services de protection contre l'incendie de Hilti
Restez informé des dernières mises à jour grâce à notre page d'actualités sur la protection contre les incendies. Découvrez les innovations et les mises à jour des produits de protection contre l'incendie et l'acier, l'impact des modifications du code de la construction et les progrès des essais. Découvrez les prochains événements du secteur ou les webinaires éducatifs pour en savoir plus sur nos produits et services de protection contre l'incendie.
Actualités produits

La flexibilité dans la gestion des câbles et la protection contre les incendies
3 octobre 2022 - L'innovation est là : voici le nouveau système de manchons modulaires CFS-MSL de Hilti. Notre conception polyvalente offre la modularité pour la gestion des pénétrations de câbles nouvelles et existantes. Nos manchons coupe-feu permettent de s'adapter aux progrès technologiques en constante évolution, tout en continuant à prévenir la propagation du feu, de la fumée et des infections, et en aidant à protéger les patients et les installations en cas d'incendie.
Faire plus avec moins – le système de manchons modulaires offre une capacité optimisée avec un encombrement minimal. Pourquoi la modularité ? Elle permet une flexibilité de conception pour répondre aux divers besoins des projets, facilite l'expansion future et fournit de multiples méthodes d'installation. Le système de manchons modulaires, combiné au manchon rapide, offre une gamme améliorée de solutions de manchon de câble pour répondre aux besoins variés de votre projet. Depuis plus de 75 ans, les professionnels de la construction font confiance aux solutions Hilti et aujourd'hui, le système de manchons modulaires coupe-feu perpétue notre tradition d'innovation.
En savoir plus
Trouver des systèmes coupe-feu rapidement
13 juin 2022 - Trouver des systèmes coupe-feu sur le chantier n'a jamais été aussi simple ! Utilisez notre nouvelle application mobile « Sélectionneur de coupe-feu » pour trouver et consulter en temps réel les systèmes et la documentation coupe-feu à partir d’un appareil mobile ou d’une tablette. Plus de 1500 systèmes coupe-feu – qu’il s'agisse de systèmes complets ou de versions destinées aux professionnels – sont à votre portée.
Trouvez rapidement les systèmes coupe-feu Hilti qui peuvent convenir à votre application en utilisant la recherche directe ou la recherche guidée. La recherche directe vous permet de télécharger efficacement un système en saisissant le numéro de référencement ou un nom de produit spécifique. La recherche guidée vous permet d'affiner les résultats des systèmes potentiels et d'explorer les options en fonction des conditions de votre site. Les solutions et la documentation du système peuvent être sélectionnées, sauvegardées et organisées dans des dossiers de projet pour les retrouver facilement par la suite.

La solution contre la fumée et acoustique plus rapide et sans dégâts
6 juin 2022 - Les assemblages de mur contre la fumée et acoustiques sont souvent l’un des types de cloison les plus répandus dans la construction à usage mixte et multifamiliale d'aujourd'hui. Bien que sceller les joints pour résister au feu dans les cloisons contre la fumée, en règle générale, ne soit pas requis par le code, le passage de fumée devrait être réduit par un système approuvé. Quant à ces assemblages, le passage de fumée n’est pas la seule préoccupation pour de nombreux propriétaires et prescripteurs. L’atténuation du bruit, l’efficacité énergétique, la limitation des odeurs et le contrôle des maladies infectieuses sont d’autres choses importantes à prendre en compte dans la conception et la construction.
Hilti a développé une solution plus facile à installer, plus productive et plus rentable pour ces assemblages non cotés pour leur résistance au feu : Joint de rail acoustique et contre la fumée CS-TTS SA. CS-TTS SA est un joint préfabriqué pour tête de mur, qui chevauche le rail du plafond pour offrir une barrière contre la fumée et le bruit entre la dalle de béton au-dessus et l’assemblage de gypse en dessous. Cette solution permet d’installer le joint du haut du mur en même temps que la fixation du rail, ce qui peut aider à réduire considérablement les travaux de reprise et les déplacements supplémentaires pour le joint par rapport à un scellant. CS-TTS SA a été testé acoustiquement contre la norme ASTM E90 et offre une performance acoustique pouvant atteindre un ITS 62 (en fonction de la construction spécifique).
Apprenez-en davantage sur notre solution sans dégâts et sans déchets contre la fumée et acoustiqueInstallation de coupe-feu pour les pénétrations de membranes
20 mai 2022 - Une installation appropriée des coupe-feu est essentielle pour obtenir des assemblages résistant au feu conformes et plus sécuritaires, qu'il s'agisse de sceller un joint horizontal, de remplir une ouverture autour d'une pénétration de tuyau ou de protéger des boîtes électriques. Les feuilles de mastic coupe-feu CP 617 de Hilti, faites de mastic coupe-feu moulable, aident à protéger les boîtes de sortie électrique, les boîtes de jonction et les boîtes de laveuse/sécheuse dans les applications électriques courantes.
Hilti offre une nouvelle documentation de formation afin d’assurer que les pénétrations de la membrane des boîtes de sortie électrique soient correctement ignifugées lors de l'installation des mastics coupe-feu CP 617 de Hilti. Un guide et une vidéo d'installation fournissent des conseils pour une installation appropriée du coupe-feu, conformément à la documentation du répertoire, et une révision de l'installation. Veuillez consulter les liens ci-dessous pour télécharger notre guide d'installation et regarder notre vidéo d'installation.
Demander des jugements techniques sur le chantier
15 avril 2022 - L'application Sélectionneur de coupe-feu de Hilti permet aux installateurs et aux membres de l'équipe de terrain de soumettre des demandes de jugement technique de leur téléphone ou leur tablette et vous donne un lien direct avec l'équipe d'ingénierie de Hilti. L'appli permet une action en temps réel des installateurs sur le terrain et réduit la dépendance à l'administration depuis le bureau, ce qui se traduit par une augmentation de la productivité et une réduction du temps consacré à la gestion et à la coordination des jugements techniques.
Les employés sur le terrain peuvent facilement ajouter des photos du site aux demandes de jugement technique et peuvent échanger des commentaires et des questions avec notre équipe en temps réel. Les mises à jour du statut assurent la transparence et améliorent la communication pour obtenir des jugements techniques de meilleure qualité. Les projets et les documents relatifs aux coupe-feu peuvent également être partagés entre les équipes, offrant ainsi une meilleure visibilité. L'application Sélectionneur de coupe-feu Hilti est disponible partout et à tout moment pour demander et gérer des jugements techniques et trouver des systèmes coupe-feu. April 15, 2022 - Hilti’s Firestop Selector app enables installers and field team members to submit engineering judgment (EJ) requests from their phone or tablet and gives you a direct link to Hilti’s engineering team. The app allows real-time action from the installers in the field and reduces reliance on administration from the office, resulting in increased productivity and reduced time spent on managing and coordinating EJs.
Employees in the field can easily add site photos to EJ requests and can exchange comments and questions with our team in real time. Status updates provide transparency and improve communication to achieve greater quality EJs. Projects and firestop documents can also be shared amongst teams, providing increased visibility. The Hilti Firestop Selector app is available anywhere at any time to request and manage EJs and find firestop systems.
Nouvelle enveloppe endothermique pour la protection des circuits
31 mars 2022 - Nous sommes heureux de vous présenter l’Endo-Shield de Hilti – une enveloppe endothermique haute température pour la protection passive contre le feu des circuits de câbles critiques, des lignes de carburant, des systèmes de communication et de nombreux autres systèmes MEP (mécanique, électrique et plomberie). Avec le lancement d'Endo-Shield, nous pouvons aider à protéger les voies de survie qui sont essentielles pour que les premiers intervenants puissent maintenir les communications dans les bâtiments commerciaux en cas d'incendie.
Il s'agit de la première enveloppe endothermique LBP (à faible biopersistance) de l'industrie pour la protection passive contre l'incendie. Les matériaux LBP permettent aux fibres de se dégager plus facilement des poumons comparativement aux fibres de céramique, ce qui permet d'obtenir un produit non cancérigène plus sûr pour l'installateur. Avec sa conception unique, légère et très souple, l'Endo-Shield de Hilti est une solution plus efficace, notamment pour les tuyaux de petit diamètre.
Nouveau produit d'étanchéité léger acoustique et contre la fumée
31 mars 2022 - Bénéficiez d'une installation plus rapide et plus efficace avec notre nouveau produit d'étanchéité acoustique et contre la fumée CS-S SA léger. Son système pour le tirage de joints et la distribution, le meilleur de sa catégorie, vous permet d'obtenir une finition plus nette pour le scellement des joints et des pénétrations en un seul passage. Contrairement aux mastics traditionnels qui nécessitent un effort important pour la distribution, le CS-S SA léger est 44 % plus léger, ce qui contribue à réduire la fatigue liée à l'installation pendant le processus de distribution. Le faible taux de COV, qui répond aux exigences du projet LEED® V4, contribue également à promouvoir des normes élevées en matière de santé et de sécurité pour vous et votre équipe.
Apprenez-en davantage sur ce produit d'étanchéité léger, pouvant être peint, pour les joints de cloison sèche et les pénétrations de tuyaux, y compris certains tuyaux en CPVC.
NOUVELLE solution coupe-feu pour les canalisations difficiles d'accès
Hilti a élaboré une nouvelle solution pour une application difficile à réaliser sur le terrain : le passage de plusieurs conduits à travers des ouvertures de taille moyenne à grande dans des murs en gypse ou en béton/bloc. Souvent appelées « banques de conduits » dans l’industrie, ces ouvertures représentent un défi lorsqu’il s'agit de réaliser un coupe-feu approprié. Pour y remédier, un nouveau système UL éprouvé est disponible, le W-L-1603 et W-J-1327, permettant à la mousse coupe-feu CP 660 de Hilti d'être installée dans ces ouvertures à pénétration multiple. Cela permet de réduire considérablement la complexité et la main-d'œuvre nécessaires pour réaliser un coupe-feu adéquat.
Le CP 660 est une mousse coupe-feu polyvalente qui permet une mise en forme facile pendant la phase de durcissement. Une fois distribuée, elle est suffisamment stable pour être injectée dans les ouvertures sans matériaux de formage supplémentaires. Cependant, elle conserve de la flexibilité à l'état durci pour les pénétrations futures. L'installation sur une seule face est également possible, ce qui augmente la productivité pour cette application difficile. Une fois durci, le CP 660 offre également des propriétés exceptionnelles d'isolation acoustique et de résistance à la fumée grâce à sa structure de mousse souple.
Top Track Seal confirmé compatible avec le PVC-C de Lubrizol
19 novembre 2021 - Les produits Top Track Seal de Hilti ont été soumis à une sélection et à des tests rigoureux en contact avec du PVC-C et sont désormais répertoriés dans le cadre du programme de compatibilité avec le système FBCMC. Ce programme aide les fabricants de produits comme Hilti à déterminer si leur produit est compatible du point de vue chimique avec le PVC-C de Lubrizol. Ce programme a été développé pour offrir aux entrepreneurs de la construction une sélection fiable de produits auxiliaires confirmés compatibles avec les systèmes de tuyauterie de PVC-C de Lubrizol, y compris FlowGuard®, BlazeMaster®, Corzan® et des produits fabriqués avec la technologie TempRite®.
Les produits Top Track Seal CFS-TTS (terrasse métallique), CFS-TTS MD (terrasse métallique) et CS-TTS SA (fumée et acoustique) de Hilti sont maintenant homologués avec le programme de comptabilité du système FBCMC. Pour ce faire, la formulation de ces solutions de joints préformés a été examinée et des essais physiques exhaustifs de contact avec des échantillons de matériel de PVC-C ont eu lieu dans un laboratoire tiers nommé par Lubrizol. Veuillez visiter le lien ci-dessous pour un produit Top Track Seal Hilti et utilisez le localisateur de produits compatibles avec le système de Lubrizol pour une liste complète des produits compatibles Hilti et Lubrizol (sélectionnez Fabricant : Hilti).
Le nouveau générateur de soumissions pour produits coupe-feu de Hilti est arrivé !
14 octobre 2021 - Le nouveau générateur de soumissions pour produits coupe-feu de Hilti permet aux clients, installateurs et concepteurs de créer des soumissions de projet avec des répertoires de produits coupe-feu et offre la possibilité d’inclure des fiches techniques de produits, des certificats ainsi que d’autres documents techniques. Cela permet aux utilisateurs(trices) de planifier, d’installer et de gérer de manière productive les solutions coupe-feu.
Après avoir sélectionné les systèmes avec le Sélecteur de produits coupe-feu de Hilti, le générateur de soumissions pour produits coupe-feu peut être utilisé pour créer une page de couverture et inclure les documents de votre choix : Fiches de données de sécurité (FDS), fiches de données de produits (FDP), Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), Living Building Challenge (LBC), appréciations techniques (Engineering Judgements - EJ) et bien plus encore. La soumission peut être modifiée, enregistrée dans le cadre d’un projet et partagée avec des collègues, des partenaires ou des clients. Passez moins de temps à rassembler les documents et à soumettre les systèmes coupe-feu avec le générateur de soumissions pour produits coupe-feu de Hilti.
Accéder au générateur de soumissionsNouveau processus de Jugement Technique (JT) d'ingénierie numérique pour les applications coupe-feu
1 octobre 2021 - Faites l’expérience d’un processus numérique amélioré de JT pour les applications coupe-feu avec la nouvelle plateforme Hilti Construction, y compris une interface conviviale et intuitive où vous pouvez soumettre, suivre et stocker vos demandes de JT.
Le nouveau processus numérique de JT de Hilti pour les applications coupe-feu est un moyen simplifié et en libre-service de créer un nouveau JT, de soumettre des révisions à des JT déjà réalisés, ou de se connecter à l'équipe d'ingénierie de protection d’incendie Hilti pour une assistance supplémentaire. C'est une autre façon pour Hilti d'être là pour vous du début à la fin.
Visitez notre nouvelle plateforme numérique de JTSimplifier les jugements d'ingénieurs
1 octobre 2021 - Demandez un jugement technique (JT) à tout moment et en tout lieu grâce à la nouvelle application mobile Hilti Sélecteur de coupe-feu (Firestop Selector). Vos demandes techniques personnalisées en matière de coupe-feu sont désormais accessibles depuis le chantier, sur la route ou au bureau, avec un accès direct à l’Équipe de conception de coupe-feu (ÉCCF) de Hilti. Vous pouvez utiliser cet outil pour les nouvelles demandes de JT, les révisions de JT ou les questions techniques. L'application Sélecteur de coupe-feu propose des JT pour diverses applications, notamment les pénétrations traversantes, les joints de construction ou les applications de bord de dalle, avec des menus déroulants simples permettant aux clients de détailler les conditions du site.
L’application Sélecteur de coupe-feu peut également être utilisée pour suivre l’état d’avancement d’une demande ou d’une question sur les JT, ou pour envoyer et consulter les commentaires de l’Équipe de conception de coupe-feu (ÉCCF) de Hilti. Les utilisateurs de l'application Sélecteur de coupe-feu peuvent également télécharger des documents (photos, croquis, dessins) et récupérer le dessin de JT final sur l'application mobile. Téléchargez l’application Sélecteur de coupe-feu (Firestop Selector) de Hilti dès aujourd’hui sur les magasins Apple (iOS) et Play (Android) et passez moins de temps à demander et gérer des JT.
En savoir plus sur notre nouvelle application JTExpansion de la gamme CFS-CID MD
1 juin 2021 - Le CFS-CID MD est notre manchon coupe-feu coulé en place en une seule étape pour les pénétrations de tuyaux en plastique à travers les dalles de tablier métallique ondulé. Depuis le lancement initial de la gamme CFS-CID MD, qui offrait des solutions pour les tabliers métalliques de 2 et 3 pouces, nous avons été en mesure d'élargir la gamme pour répondre à d'autres types de tabliers métalliques sur le terrain. Nous avons mis au point une nouvelle solution coupe-feu CFS-CID MD pour les projets de tabliers métalliques standard et inversés de 1 1/2".
En savoir plus sur le CFS-CID MDLe choix évident pour le coupe-feu des grandes ouvertures : Le bloc coupe-feu CFS-BL
4 avril 2021 - Le bloc coupe-feu CFS-BL de Hilti est une solution préformée innovante pour le coupe-feu d'une variété de pénétrations dans de grandes ouvertures. Le composant pionnier Grid-Tech et la formule améliorée du CFS-BL permettent de réaliser des systèmes coupe-feu avec des ouvertures de mur ou de plancher plus grandes et un espace annulaire plus important entre les pénétrations et l'ouverture. Cette solution est homologuée UL et ne nécessite pas de treillis métallique supplémentaire. Elle offre également de meilleures performances dans des conditions d'incendie.
Si votre établissement exige un contrôle strict du flux d'air ou une lutte contre les maladies infectieuses, le CFS-BL de Hilti est un excellent choix. Grâce à leur conception précomprimée et empilable, les blocs coupe-feu CFS-BL assurent une étanchéité sans compression supplémentaire. Le bloc coupe-feu Hilti est une excellente solution pour une variété d'applications, avec une installation simple dans plus de 50 systèmes coupe-feu UL. Combinant la rapidité d'installation, la facilité de repénétration qui permet une expansion future, et une gamme supérieure d'applications, le CFS-BL constitue une solution flexible et fiable.
En savoir plus sur les blocs coupe-feu CFS BLSoutenir la durabilité est plus facile avec Hilti!
18 mars 2021 - Chez Hilti, notre objectif est d'accompagner nos clients tout au long d'un projet - de la préconception à la construction, en passant par la maintenance et les réparations. Le développement durable étant un élément clé du marché de la construction actuel, Hilti propose un portefeuille en expansion de solutions de fixation et de protection contre l'incendie qui répondent aux normes de développement durable actuelles.
Notre équipe est heureuse de pouvoir apporter son soutien pendant le processus de conception et de construction. Avec un tableau facile à utiliser qui montre le portefeuille de produits de protection contre l'incendie d'Hilti et les informations techniques et de durabilité correspondantes, vous pouvez être sûr que vous concevez et construisez avec les produits qui répondent aux exigences de construction écologique d'aujourd'hui.
Téléchargez les ressources dès aujourd'huiMaintenant disponible: Services préfabriqués pour manchons coupe-feu coulés (en anglais seulement)
8 janvier 2021 - Les demandes croissantes du marché sur les projets avec des délais courts, des contraintes budgétaires, des limitations d'espace sur site et des exigences de distanciation sociale nécessitent une solution pour vous aider avec efficacité dans votre flux de travail.
Le manchon coupe-feu moulé Hilti CP 680 offre une solution efficace en créant des ouvertures dans le béton avec le coupe-feu déjà inclus. Notre service de préfabrication personnalisé pour les manchons coupe-feu coulés CP 680 offre des manchons coupe-feu prêts à l'emploi pour vos projets, éliminant le temps perdu en atelier ou sur site pour régler la hauteur des manchons et assembler les pièces et les pièces. Nous créerons la solution personnalisée pour votre projet - tout ce que vous devez savoir est le diamètre, la hauteur, le type de tuyauterie et les besoins en eau.
Aidez à augmenter votre productivité avec le bon manchon coupe-feu, prêt à installer - pour que vous puissiez respecter le calendrier et le budget. Contactez votre représentant Hilti local ou l'équipe du service clientèle Hilti pour plus de détails.
En savoir plus sur nos services de préfabricationConsultez le portfolio de Hilti sur le transit de câbles
18 décembre 2020 - Hilti propose maintenant une gamme complète de produits Transit multi-câbles (MCT) pour soutenir les applications d'étanchéité les plus exigeantes dans les projets énergétiques, industriels et de centres de données. Les systèmes de transit de câbles sont des solutions d'étanchéité et de protection passive contre l'incendie modulaires et adaptables utilisées pour créer des joints résistants aux gaz, à la fumée, à l'eau et aux explosions autour des câbles et des tuyaux lorsqu'ils passent par des ouvertures dans les murs, les planchers, les cloisons ou les tabliers.
Les projets énergétiques et industriels internationaux tels que les raffineries terrestres, les plateformes extracôtières et une grande partie de l'industrie de la construction navale peuvent connaître des conditions difficiles, des endroits éloignés et des risques d'incendie potentiels importants. Pour ces applications critiques, les systèmes de Transit multi-câbles de Hilti offrent une solution modulaire adaptable, pratique et performante pour créer des joints de protection autour des câbles et des tuyaux. Notre système innovant propose également des logiciels qui simplifient les processus de conception, de documentation, d'estimation et d'installation.
En savoir plus sur la gamme de systèmes de transit de câbles de HiltiNouveau manchon de coupe-feu coulé amélioré pour les tabliers métalliques
29 septembre 2020 - Le manchon coupe-feu coulé de Hilti pour les tabliers métalliques CFS-CID MD est un manchon coupe-feu coulé en une seule étape pour les pénétrations de tuyaux en plastique et en métal à travers les tabliers métalliques ondulés.
En tenant compte des commentaires des clients sur les nouveaux dispositifs coupe-feu CFS-CID MD, Hilti a fait des mises à jour intéressantes d'une caractéristique clé du produit - le Localisateur de manchon. Le Localisateur de manchon est utilisé pour aider les entrepreneurs à localiser les manchons de coupe-feu après que le béton ait été coulé, même si le béton recouvre le couvercle du dispositif.
Sur la version améliorée, le Localisateur de manchon est présent sur les appareils, du côté du manchon jusqu'au haut du couvercle, pour toutes les hauteurs de manchon. Cela signifie que les installateurs n'auront plus besoin de réappliquer les localisateurs dans les cas où ils peuvent être tombés pendant le transport vers le site ou de relever les localisateurs dans les cas où les manchons ont été prolongés. Ce changement simple mais novateur contribuera à accroître l'efficacité, à réduire les coûts de main-d'œuvre et à garantir une installation cohérente.
La nouvelle conception des manchons CFS-CID MD sera bientôt disponible pour vos chantiers. Contactez votre gestionnaire de comptes Hilti ou notre équipe de service à la clientèle pour plus de détails et pour savoir comment le manchon CFS-CID MD peut vous aider à rendre votre chantier plus productif.
En savoir plus sur le manchon coupe-feu coulé pour les pénétrations de tuyaux métalliques
La peinture intumescente tous temps est arrivée
18 septembre 2020 -Voici le CFP-SP AWHB de Hilti, une nouvelle solution de protection intumescente de l'acier à base de solvant. L’AWHB apporte une innovation et une productivité incroyables au portfolio de protection de l'acier de Hilti, qui comprend la solution intumescente à base d'eau Fire Finish 120+ CFP-SP WB.
L’AWHB permet de protéger l'acier exposé à l'intérieur et à l'extérieur et peut être appliqué à des températures allant de 5°F à 122°F. L'applicateur peut ainsi pulvériser dans des conditions climatiques variées. Ce produit ne nécessite pas d'apprêt et peut être appliqué à une épaisseur de film humide de 150 mils par couche, soit jusqu'à trois fois plus par application que les autres revêtements intumescents du marché. Séchant au toucher en 30 minutes, l’AWHB a été optimisé pour une durée de 60 minutes et 120 minutes, et permet d'obtenir une productivité maximale pour une grande variété de projets.
En savoir plus sur la protection de l'acier HiltiCFS-TTS R OS (Reveal) maintenant disponible!
24 juillet 2020 - Le coupe-feu joint de rail supérieur "Reveal" CFS-TTS R OS est notre nouvelle solution pour les applications de coupe-feu en tête de mur préformées où l'on souhaite un aspect fini. La dernière addition à notre gamme innovante « Top Track Seal » est proposé dans une feuille noire mate, qui offre un aspect propre sans besoin de mastic supplémentaire, de composé pour cloison sèche ou de revêtement de joints.
La conception tout-en-un du coupe-feu joint de rail supérieur Hilti CFS-TTS R OS élimine les étapes de nettoyage et d'installation fastidieuses associées aux calfeutrages et aux sprays de coupe-feu pour améliorer la productivité du chantier. Il suffit de dérouler le matériau « Top Track Seal », de le couper à la longueur voulue, de poser le CFS-TTS R OS sur votre rail métallique et de l'installer comme un rail nu avant de fixer la plaque de plâtre. Le coupe-feu joint de rail supérieur Hilti offre une étanchéité continue et a été testé et approuvé conformément aux normes UL 2079 et CAN/ULC-S115.
En apprendre plusNouveau générateur de propositions pour les produits de fixation et de protection contre l'encendie
15 juillet 2020 - Découvrez le nouveau générateur de propositions pour les produits de fixation et de protection contre l'incendie, disponible pour les États-Unis et le Canada. Les nouvelles fonctionnalités comprennent une interface utilisateur mobile et facile à utiliser, la possibilité de sélectionner les documents à inclure dans un dossier de proposition, la livraison par téléchargement ou par courrier électronique, ainsi que d'autres options permettant de personnaliser le dossier. Les données techniques, les fiches de données de sécurité, les instructions d'installation, les approbations de produits, etc. sont toutes accessibles à partir de notre générateur de propositions. La préparation de la documentation de proposition pour la grande variété de solutions Hilti n'a jamais été aussi facile.
Créer une proposition
Listings et tests

Aérosol coupe-feu Hilti sans chevauchement
23 août 2022 - Vous est-il déjà arrivé, dans le cadre d'un projet, d'avoir à exclure le chevauchement de l’aérosol coupe-feu WB CFS-SP sur des éléments adjacents? Hilti propose désormais des systèmes adaptés à ce sujet : HW-D-0929, FF-D-0155, FW-D-0101 et WW-D-0269.
Les systèmes mentionnés ci-dessus permettent l'application de CFS-SP WB sans chevauchement du produit d'étanchéité sur les éléments adjacents. Cela permet d'avoir plus d'options sur le terrain lorsque l'exclusion du chevauchement est avantageuse. Il est important de noter que ces systèmes sont également dotés d'une capacité de mouvement réduite par rapport aux systèmes qui nécessitent un chevauchement.
Télécharger HW-D-0929 Télécharger FF-D-0155 Télécharger FW-D-0101 Télécharger WW-D-0269
Systèmes de joints classés 4 h avec produit d'étanchéité
23 août 2022- Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons majoré les cotes d'assemblage de HW-D-0209 et BW-S-0002 à des conditions de 3 heures et de 4 heures. Ces systèmes permettent d’ajouter des options à notre gamme de produits d'étanchéité (CP 606, CFS-S SIL GG pour DWD-0209; CP 606, CFS-S SIL GG, FS-ONE MAX et CP 605 pour BW-S-0002).
Notre nouveau HW-D-0209 permet un joint de 3/4 po maximum avec une extension de 16 % et une compression de 33 %, OU un joint de 7/8 po maximum avec une compression de 43 % maximum uniquement. Nous offrons ainsi une grande capacité de mouvement sur le marché. En outre, la solution Hilti fournit des indices de fuite d'air. Notre équipe de conception en protection incendie peut réaliser un joint jusqu’à 1 po maximum au besoin pour HW-D-0209 et BW-S-0002.
Télécharger BW-S-0002
Les premières homologations de coupe-feu dans le bois massif sont maintenant disponibles
19 novembre 2021 - Nous sommes ravis d'annoncer que Hilti est le premier de l'industrie à proposer des systèmes homologués pour le coupe-feu dans le bois massif. La construction de bois massif a augmenté au cours des dernières années et Hilti est devenue un chef de file des solutions de qualité supérieure pour les besoins en matière de coupe-feu de projets de bois massif complexes.
Jusqu’à récemment, il n’y avait pas de systèmes coupe-feu homologués dans le bois massif en Amérique du Nord et il fallait souvent des jugements d’ingénieurs pour déterminer les applications coupe-feu. Hilti compte cinq homologations coupe-feu dans le bois massif conformes aux normes ASTM E814/UL 1479 : HI/PF 120-07, HI/PF 120-08, HI/PF 120-09, HI/PF 120-10 et HI/PF 120-11.
Apprenez-en davantage sur les solutions de bois massif de Hilti
Bibliothèque élargie d'homologations UL pour la feuille composite coupe-feu
25 mars 2021 - Hilti a testé avec succès un nouveau système cUL pour la feuille composite coupe-feu CFS-COS, C-AJ-5444. C-AJ-5444 est une nouvelle option pour le coupe-feu des applications de tuyaux métalliques isolés avec une feuille composite. En plus de la feuille composite, des bandes de serrage avec un collier de retenue sont installées autour des éléments pénétrants.
Ce système s'aligne sur le service à valeur ajoutée de Hilti, qui consiste à couper la feuille composite. En fournissant à l'équipe de gestion de projet de Hilti les dessins du projet qui comprennent les dimensions de chaque ouverture, Hilti peut prédécouper les feuilles composites avant la livraison, ce qui permet une installation plus rapide sur le chantier, et donc un gain de temps et de main-d'œuvre.

L'étude de cas UL sur le mouvement des systèmes coupe-feu est maintenant disponible
1 février 2021 - Hilti et Underwriters Laboratories (UL) ont collaboré à une étude de cas récemment publiée, "Standardizing Firestop System Movement Certification to Improve Building Safety.” Cette étude de cas explore l'impact du mouvement sur la performance des systèmes coupe-feu à pénétration traversante et la capacité de ces systèmes à répondre aux codes modèles de construction et aux exigences des normes de coupe-feu après avoir subi un mouvement.
UL, Hilti et d'autres fabricants de coupe-feu ont collaboré au développement de la norme ASTM E3037-16, « Standard Test Method for Measuring Relative Movement Capabilities of Through-Penetration Firestop Systems ». Cette norme fournit une méthode pour évaluer la performance des systèmes de coupe-feu à pénétration traversante après avoir subi un mouvement. Cette étude de cas décrit le développement et les résultats de la nouvelle norme et du programme de certification correspondant.
Accéder à l'étude de cas UL maintenant (en anglais seulement)
Tampons de mastic coupe-feu Hilti: les meilleurs attributs secondaires de leur catégorie
22 janvier 2021 - Hilti aide les prescripteurs et les propriétaires d'immeubles en leur fournissant certains des produits coupe-feu les plus sûrs du marché. Nous concevons nos solutions coupe-feu pour fournir la meilleure protection possible dans toutes sortes de conditions - non seulement pour la performance au feu, mais aussi pour des attributs supplémentaires importants de coupe-feu, tels que la transmission du son (STC) et le contrôle de la pression.
Le tampon de mastic coupe-feu CP 617 de Hilti a maintenant été testé conformément à la norme ASTM E90 pour obtenir les meilleures performances STC de sa catégorie dans plusieurs configurations d'installation. Pour aller plus loin, nous avons testé le CP 617 pour sa capacité de pressurisation, aidant à garantir que les propriétaires de bâtiments peuvent respecter les protocoles d'efficacité énergétique et de lutte contre les maladies infectieuses les plus stricts.

Poursuite des tests pour la feuille composite coupe-feu
4 janvier 2021 - Hilti continue de faire progresser les tests avec nos nouveaux produits coupe-feu innovants afin d'élargir la gamme d'applications qui peuvent être traitées.
Le plus récent système UL / cUL de Hilti pour la feuille composite coupe-feu CFS-COS, C-AJ-8316, offre aux concepteurs et aux installateurs une option POUR coupe-feu de multiples pénétrants, y compris des câbles et des tuyaux métalliques et isolés, à travers des applications d'assemblage de sols / murs en béton ou de blocs. Ce système de classification F de 3 heures comprend également l'utilisation de notre collier de câble coupe-feu CFS-CC, qui est repénétrable pour permettre de futures augmentations de la capacité du câble. Les feuilles composites coupe-feu CFS-COS sont rapides et faciles à installer de fines feuilles d'acier inoxydable pour sceller les grandes ouvertures lorsque les câbles, les tuyaux et les pénétrants mélangés passent à travers.
Téléchargez le nouveau système UL pour feuille composite
Nouveaux tests STC pour le manchon coupe-feu coulé pour les terrasses métalliques
21 décembre 2020 - Les rapports de test STC sont maintenant disponibles pour le manchon coupe-feu coulé CFS-CID MD pour terrasses métalliques, le plus récent ajout à la ligne coulée CFS-CID MD. CFS-CID MD est la seule solution préformée coupe-feu coulée pour les tuyaux verticaux à travers les tabliers métalliques qui permet de couper à travers le manchon après le coulage du béton, sans nécessiter d'étapes coupe-feu supplémentaires. Ce processus d'installation offre une tranquillité d'esprit, car le dispositif coulé permet d'éliminer les risques d'erreurs par rapport aux méthodes traditionnelles, ce qui permet un coupe-feu plus fiable des pénétrations verticales.
Tous les rapports de test STC pour CFS-CID MD sont disponibles pour téléchargement au lien ci-dessous. Une lettre de résumé du rapport de test STC est également disponible en téléchargement, ce qui peut faciliter la création de rapports de documentation STC sur vos projets.
Télécharger le résumé du rapport CFS-CID MD STC
Tablettes de mastic CP 617: Répondre aux derniers critères de LEED et de construction écologique
18 décembre 2020 - Les normes de construction écologique continuent d'évoluer en raison des exigences de certification des projets, les récentes avancées de l'industrie allant bien au-delà de l'efficacité énergétique. Hilti travaille activement à la réingénierie et à la reformulation de nombreuses solutions coupe-feu conformément aux critères de certification écologique les plus récents. Nous avons supprimé ou limité les substances dangereuses, réduit au minimum les émissions, augmenté le contenu recyclé et utilisé des matières premières provenant de sources responsables. Plus récemment, les tablettes de mastic coupe-feu CP 617, un produit coupe-feu essentiel et couramment utilisé, ont été améliorés pour éliminer les substances dangereuses comme le formaldéhyde généralement présent dans les autres mastics du marché.
Cette nouvelle génération de mastics plus écologiques et plus conscients de l'environnement est appuyée par une documentation détaillée et des références de durabilité délivrées par des tiers. Les mastics CP 617 de Hilti sont maintenant conformes à la "liste rouge" et répondent donc aux exigences du Living Building Challenge (LBC). Les mastics CP 617 ont également été testés selon les dernières normes d'émission de COV LEED, conformément à la méthode standard v1.2-2017 du ministère californien de la santé publique (CDPH). Ces mises à jour aident les architectes et les propriétaires à répondre aux critères les plus récents et les plus pertinents des projets LEED et LBC et font des mastics CP 617 l'un des meilleurs choix pour la protection des boîtiers de prises électriques.

NOUVEAU test d'émissions de COV disponible pour les solutions coupe-feu
4 décembre 2020 - La durabilité est une partie importante de ce que nous faisons chez Hilti. Nous nous engageons à fournir la documentation la plus récente et la plus transparente possible pour soutenir l'utilisation de nombre de nos produits chimiques coupe-feu dans le cadre de projets de construction écologique dans toute l'Amérique du Nord. Les exigences de certification continuent à pousser les bâtiments écologiques vers la norme industrielle, et les derniers efforts vont bien au-delà de l'efficacité en matière d’énergie.
La méthode standard pour le test et l'évaluation des émissions de produits chimiques organiques volatils provenant de sources intérieures à l'aide de chambres environnementales - version 1.2 a été publiée par le ministère californien de la santé publique. Conformément à l'une des plus récentes normes de qualité de l'air intérieur, CDPH v1.2 2017, nous proposons maintenant plusieurs produits avec cette mise à jour des tests et de la certification COV, allant de certains de nos nouveaux produits coupe-feu préformés, tels que le Quickseal pour bord de dalle CFS-EOS QS et le coupe-feu de joint de rail supérieur CFS-TTS MD pour tablier métallique, à notre manchon coupe-feu innovant CFS-CID MD coulé en place pour tabliers métalliques et au bloc coupe-feu CFS-BL. Nous avons également une documentation actualisée pour nos produits d'étanchéité traditionnels, tels que le scellant coupe-feu intumescent FS-One Max et le scellant coupe-feu acrylique CP 606.
Trouvez la documentation la plus récente, y compris la documentation LEED et de certification sur notre générateur de soumission de produits.
Visitez le Générateur de soumission de coupe-feu
Tablettes de mastic CP 617: La solution pour les pénétrations des grandes membranes
30 novembre 2020 - Hilti a conçu et testé une homologation spécifique pour traiter les ouvertures de "grandes membranes" avec l'utilisation de nos nouvelles tablettes de mastic CP 617. Une pénétration qui affecte seulement un côté d'un mur classé est appelée pénétration de membrane. De telles pénétrations se produisent fréquemment en raison de l'installation de boîtiers électriques encastrés. Le Code international du bâtiment (IBC), qui est adopté dans la plupart des juridictions américaines, et le Code national du bâtiment du Canada (NBCC) 2015 et suivants exigent que les appareils encastrés soient installés de telle sorte que le degré de résistance au feu du mur ne soit pas réduit.
Une façon d'empêcher les boîtes de réduire le degré de résistance au feu du mur et donc de satisfaire aux exigences du code est d'utiliser des tablettes de mastic ou d'autres matériaux homologués. Les boîtes électriques métalliques qui dépassent 16 pouces carrés (par exemple, 4" x 4") sont soumises aux exigences les plus strictes du code. Conformément à l'IBC ou au CNB, toutes les boîtes électriques en acier encastrées de plus de 16 pouces carrés doivent être protégées d'une manière ou d'une autre, quel que soit l'espacement par rapport aux autres boîtes situées sur les côtés opposés du mur.
La nouvelle homologation UL/cUL de Hilti, W-L-7277, est conçue pour les boîtes électriques en acier encastrées (18ga ou plus) ayant des dimensions maximales de 20-18" de large par 42" de haut par 5-3/4" de profondeur. Cette liste fournit aux concepteurs et aux installateurs un système testé et homologué à installer pour les pénétrations de grandes membranes et permet maintenant d'installer plus facilement un système homologué sur le terrain.
Télécharger W-L-7277Nouveau listing pour CFS-EOS Quickseal
14 septembre 2020 -L'offre de Hilti en matière de CFS-EOS QuickSeal a été élargie pour inclure des solutions d'assemblage testées pour les panneaux de béton préfabriqués. Le système Intertek HI/BPF 120-24 & HI/BPF 120-25 Perimeter Fire Barrier System offre aux concepteurs et aux installateurs une rapidité et une productivité sans précédent lors de l'installation d'une protection périmétrique contre l'incendie pour les applications de panneaux de béton préfabriqués. CFS-EOS QS Edge of Slab Quickseal est la solution préformée de Hilti pour l'étanchéité des joints de bord de dalle avec une installation à grande vitesse, sans dégâts et sans pulvérisation.
HI/BPF 120-25*NOUVEAU* listing UL de mur en angle pour le joint coupe-feu pour rail supérieur CFS-TTS MD
8 septembre 2020 - Hilti a lancé le premier système coupe-feu de tête de mur pour les cloisons en angle de l'industrie. Le nouveau listing - HW-D-0907 - utilise le joint coupe-feu pour rail supérieur CFS-TTS MD, notre nouvelle solution innovante pour les applications de coupe-feu en tête de mur pour tabliers métalliques. Ce nouveau système permettra aux concepteurs et aux entrepreneurs d'installer un système testé et homologué pour cette conception de mur de plus en plus populaire, au lieu de se fier à des jugements techniques pour cette application comme c'était le cas auparavant. Ce système permet d'obtenir des cotes F allant jusqu'à 2 heures.
Télécharger le document HW-S-0133 ici (en anglais seulement)Nouvelle méthode d'installation du joint de rail supérieur et systèmes coupe-feu UL
22 juillet 2020 - Nous sommes heureux d'annoncer une nouvelle méthode d'installation du coupe-feu Hilti Top Track Seal CFS-TTS, notre solution préformée de coupe-feu pour les applications en tête de mur. Le Top Track Seal peut maintenant être installé après la mise en place de la charpente et des plaques de plâtre, en installant le matériau comme une tige de support. Il suffit de couper ou de déchirer le Top Track Seal au milieu et d'en insérer une moitié dans le joint de chaque côté du mur pour obtenir un ajustement par friction.
Cela permet d'utiliser cette solution innovante de tête de mur sur des projets où la vitesse de la charpente est critique et/ou dans des projets de rénovation où la charpente ne peut pas être enlevée ou remplacée.
Cette méthode d'installation permet également d'améliorer les performances et d'obtenir des ensembles d'une durée de vie allant jusqu'à 3 heures, avec les mêmes grandes capacités de fuite d'air et de mouvement que le coupe-feu Top Track Seal CFS-TTS offre généralement. Vous trouverez ici nos deux nouveaux systèmes coupe-feu pour cette application:
HW-D-0905 HW-S-0133Les systèmes de coupe feu de pénétration traversante testés pour résister aux mouvements
24 avril 2020 - Au cours de la vie d'un bâtiment, le mouvement se produit - provoquant le déplacement d'un élément pénétrant d'un trou traversant, même s'il est soutenu de manière rigide. Cela peut avoir un impact sur la performance d'un ensemble coupe-feu. Il est important de disposer d'une méthode permettant de prendre en compte les mouvements et l'impact sur le coupe-feu.
Hilti est le premier fabricant à avoir des systèmes coupe-feu certifiés UL avec une capacité de mouvement du système testée et documentée dans les listes UL respectives. Nous avons testé et certifié avec succès une variété de nos systèmes, de ceux qui utilisent des produits d'étanchéité, comme le FS-ONE Max, jusqu'aux dispositifs préformés, comme le « speed sleeve » CP 653 ou les blocs coupe-feu CFS-BL.
En savoir plus
Séminaires et éducation
Vous cherchez des conseils pour des conditions uniques de coupe-feu ?
28 avril 2022 - Les systèmes coupe-feu testés et homologués constituent la solution privilégiée pour les applications de résistance au feu de votre projet. Chaque chantier, cependant, est susceptible d'avoir ses propres conditions uniques qui doivent être traitées et qui ne relèvent pas du champ d'application d'un système coupe-feu répertorié. Les avis techniques d'ingénierie (EJ) ou les détails personnalisés de coupe-feu (FCD) constituent une alternative aux systèmes coupe-feu répertoriés et approuvés.
Notre article technique présente les informations nécessaires pour que l'équipe de conception de la protection incendie de Hilti puisse fournir une solution appropriée et efficace pour votre application. Qu’il s'agisse d’une première demande d'avis technique / détails personnalisés de coupe-feu ou que vous souhaitiez vous rafraîchir la mémoire, nous vous fournirons quelques informations clés sur ce qui est requis pour obtenir l’avis technique d’un ingénieur.
Découvrez les performances en matière de coupe-feu et de transmission du son
31 mars 2022 - Les solutions coupe-feu sont un élément important à prendre en compte pour garantir le maintien du coefficient de transmission du son (STC) des murs et des planchers lorsqu'ils sont traversés par des installations mécaniques et électriques ou au niveau des joints de construction. Hilti est allée au-delà des tests ASTM E90 portant sur un seul point et a testé les produits coupe-feu dans diverses configurations d'assemblage et types de construction. En savoir plus sur notre programme de tests pour évaluer l'atténuation sonore des solutions coupe-feu.
En savoir plus (en anglais seulement)Protection passive contre le feu et contrôle des infections
9 décembre 2021 - Les années 2020 et 2021 ont été particulièrement complexes pour l’industrie des soins de santé. Les hôpitaux ont été grandement touchés par les conséquences de devoir opérer et prodiguer des soins pendant une pandémie mondiale. Le contrôle des infections est essentiel pour aider à protéger les travailleurs de première ligne et les patients.
Du point de vue de la construction, la pandémie mondiale a soulevé bien des questions sur la conception et l’amélioration des établissements pour qu’ils puissent relever des défis semblables à l’avenir tout en continuant à offrir d’autres services de soins de santé aux patients des communautés locales. Apprenez-en davantage sur la façon dont la protection passive contre le feu contribue à minimiser la propagation des maladies aéroportées dans les établissements de santé dans notre nouvel article technique.
Apprenez-en davantage sur les progrès en matière d’essais de bois massif coupe-feu
16 novembre 2021 - Les coupe-feu sont un élément de conception important des projets de bois massif. La protection passive contre le feu est primordiale pour créer un édifice-témoin qui soit plus sûr et conforme au code. Hilti possède maintenant cinq nouveaux systèmes coupe-feu de traversée pour les applications de bois massif. Notre nouvel article technique décrit les essais tiers effectués et les homologations disponibles.
En savoir plus (en anglais seulement)Mise à jour : Édition 2020 du Code national du bâtiment du Canada
13 octobre 2021 - Les codes du bâtiment et de prévention des incendies adoptés par les provinces et les territoires canadiens sont fondés sur le Code national du bâtiment du Canada (CNBC). La dernière édition publiée du CNBC date de 2015. Les comités nationaux des codes ont consacré la période de 2015 à 2020 à l’examen des demandes de modification des codes et à la soumission de projets de modification pour examen public. L’édition 2020 du code avait été initialement prévue pour une publication à l’automne 2020. Cependant, en raison de retards dans le processus causés par la pandémie en cours, ainsi que d’autres facteurs, la publication du nouveau code de construction est maintenant provisoirement prévue pour décembre 2021.
En savoir plus (en anglais seulement)Histoire de la protection contre l’incendie chez Hilti
1 octobre 2021 - Aider à sauver des vies par l’innovation et l’éducation a toujours été le cœur de l’Équipe de protection contre l’incendie de Hilti. Le département a été créé en 1990 avec un seul chef de produit et s'est depuis développé pour devenir une équipe technique complète de plus de 30 ingénieurs et concepteurs CAO, dont certains membres de l’équipe sont reconnus par la NFPA comme des spécialistes certifiés de la protection contre les incendies.
L’objectif principal de l’équipe est de produire des jugements d’ingénierie et de réaliser des essais de coupe-feu afin de développer et de démontrer les capacités des solutions innovantes de Hilti. Depuis 1994, plus de 2 900 tests réels ont été conçus, réalisés et observés, produisant plus de 1 500 systèmes individuels répertoriés. En 2015, Hilti a construit un nouveau centre de test et de développement de pointe à Irving, TX, qui a permis d'aider l'équipe de protection contre les incendies d'Hilti à répondre à la demande de nouvelles innovations, d'une installation plus simple et plus sûre des systèmes coupe-feu et de continuer à se concentrer sur l'importance de la sécurité des personnes dans la construction de bâtiments.
En savoir plus sur l'histoire de la protection contre l'incendie chez Hilti (en anglais seulement)Nouvel article technique: Un examen introductif de la protection de l'acier
2 juin 2021 - Bien que la prévention des incendies ait toujours été une priorité, nous n'avons pas été en mesure d'éliminer complètement les incendies de bâtiments de nos vies. La protection thermique de l'acier de construction comprend actuellement de nombreuses formes, dont les revêtements intumescents à couche mince. De plus en plus, l'ignifugation intumescente trouve sa place dans un large éventail de projets tels que les hôpitaux, les écoles, les immeubles de bureaux, les ponts piétonniers et même les garages de stationnement.
Bien qu'il existe des limites, des mesures sont prises par les fabricants de produits intumescents, dont Hilti, pour élargir l'utilisation des produits ignifuges intumescents. Une chimie innovante et des techniques d'application raffinées font des revêtements intumescents une alternative plus rentable aux autres méthodes de protection de l'acier. Notre dernier article technique présente une introduction à la protection de l'acier et à la polyvalence des revêtements intumescents.

Les défis du confinement des incendies et des flux d'air dans les installations critiques
14 mai 2021 - Avec les efforts considérables consacrés à la réduction des risques dans les centres de données nouveaux et existants, la conception et l'installation de coupe-feu corrects sont essentielles. Les pénétrations de câbles de données présentent le défi le plus unique en matière de coupe-feu - non seulement en raison de la gaine combustible du câble qui peut brûler dans des conditions d'incendie, mais aussi en raison de la ré-entrée du câble.
Les ouvertures ou les chemins pour les câbles de données sont continuellement modifiés ou mis à niveau tout au long du cycle de vie d'un centre de données. Cela amplifie encore le risque, car les pénétrations de câbles qui, au départ, avaient été correctement ignifugées, peuvent facilement redevenir non conformes et laisser une installation exposée. Plongez dans notre nouvel article technique, où nous passons en revue les défis posés par le confinement des incendies et des flux d'air pour les installations critiques, en particulier les centres de données.
Lire la suite (en anglais seulement)
Démystifiez la construction écologique avec le webinaire à la demande de Hilti (en anglais seulement)
15 janvier 2021 - La construction écologique est devenue un sujet de discussion majeur parmi les architectes, les concepteurs et les ingénieurs ces dernières années. Le nombre de projets de construction écologique doublant tous les 3 ans, le sujet ne fait que gagner en importance. Rejoignez-nous pour le webinaire Green Building 101: Product Contribution for Sustainable Design. Nous vous présenterons les tendances en matière de construction écologique, les normes de construction pertinentes (LEED v3 et v4, WELL, Living Building Challenge (LBC) et autres) et la manière dont ces produits contribuent à la santé des occupants et à l'environnement en général. Enfin, nous aborderons également comment analyser les déclarations de produits et les certifications pour les besoins de votre projet, y compris de nombreuses bases de données pouvant vous aider dans ce processus.
Ce cours, disponible sur demande, est accrédité par l'American Institute of Architects (AIA) pour 1 LU-HSW.
Regardez le webinaire Green Building 101Questions et réponses sur le mouvement coupe-feu avec le directeur des codes et des approbations de Hilti (en anglais seulement)
11 janvier 2021 - La sécurité des personnes dans les bâtiments repose en grande partie sur un coupe-feu qui fonctionne comme prévu. Hilti s'engage à contribuer à l'amélioration de la sécurité des personnes dans les bâtiments en développant et en testant nos systèmes coupe-feu conformément aux dernières normes de l'industrie. Les normes d'essai sont continuellement développées et publiées pour répondre aux besoins de l'industrie et, en fin de compte, améliorer la sécurité des personnes, comme c'est le cas en ce qui concerne le mouvement des pénétrations traversantes.
Être le premier sur le marché avec 8 systèmes certifiés par Underwriters Laboratories (UL) avec des cotes M testées selon la norme américaine UL 1479, Méthode de test standard pour mesurer les capacités de mouvement des systèmes coupe-feu à pénétration traversante, était important pour Hilti.
Apprenez-en davantage sur les mouvements des coupe-feu, les tests pertinents, le programme de certification et les notes M. Regardez cette vidéo de questions-réponses dans laquelle Ed Goldhammer, directeur des codes et des approbations de Hilti Amérique du Nord, donne un aperçu du mouvement dans le coupe-feu et décrit le processus de test et les résultats de Hilti.
Regardez la vidéo maintenantNouveau cours à la demande sur la protection de l'acier (en anglais seulement)
14 décembre 2020 - Le nouveau cours de protection intumescente de l’acier de Hilti est maintenant disponible sur demande. La protection de l'acier 201: Considérations sur la protection de l'acier passera en revue le processus crucial pour l'optimisation de la conception de l'acier, en se concentrant sur la protection contre l'incendie comme un sujet clé. Les considérations relatives à la conception de la protection de l'acier seront examinées, ainsi que les moyens de déterminer le type d'ignifugation qui convient le mieux à l'application globale.
Cette présentation passera en revue les normes d'essai requises pour répondre aux exigences du Code international du bâtiment et des exemples de sections de spécifications types en matière d'ignifugation. Vous découvrirez les principales normes qui définissent les paramètres d'essai et l'étendue de l'extrapolation autorisée des résultats d'essai. Vous découvrirez également les problèmes d'application courants auxquels sont confrontés les applicateurs de produits de coupe-feu, ainsi que les exigences d'inspection selon le Code international du bâtiment et les directives d'inspection pour les autorités locales compétentes. Le cours est accrédité pour 1 LU-HSW auprès de l'AIA.
Inscrivez-vous dès maintenant au cours sur demande (en anglais seulement)Le nouveau séminaire coupe-feu est maintenant disponible sur demande (en anglais seulement)
7 décembre 2020 -Le séminaire de Hilti sur la sécurité des personnes: Un aperçu est un bref survol des principes de base, des exigences, des meilleures pratiques et des innovations en matière de coupe-feu. Ce cours fournit une introduction générale et un examen du coupe-feu pour les gestionnaires de projets, les entrepreneurs et les concepteurs. À l'issue de cette session, vous serez en mesure de comprendre les principes de base du coupe-feu, y compris les codes et normes applicables. Pour participer, vous devez avoir une compréhension de base des tests des systèmes coupe-feu, y compris les tests pour les attributs secondaires et être capable de sélectionner les systèmes appropriés pour une application. Vous comprendrez également les meilleures pratiques en matière de coupe-feu, les ressources disponibles et les innovations en matière de coupe-feu pour diverses applications.
Ce cours est maintenant disponible sur demande sur Ask Hilti, une communauté en ligne offrant un développement professionnel continu et des conseils d'experts de la part des meilleurs professionnels de l'ingénierie. Les cours à la demande offrent des opportunités d'apprentissage flexibles qui s'adaptent à votre calendrier.
Participez au séminaire à la demande sur le coupe-feu et la sécurité des personnes (Firestop Life Safety Seminar)Hilti et le marché de masse du bois (« Hilti and the Mass Timber Market » en anglais seulement)
29 juin 2020 - La construction de masse en bois a connu un essor ces dernières années grâce à ses nombreuses caractéristiques, telles qu'une empreinte carbone plus faible, des délais de construction plus courts et la possibilité de faire davantage de fabrication hors site. Hilti a une longueur d'avance en matière d'innovation et est à l'avant-garde de la fourniture de solutions coupe-feu innovantes pour la construction de masse en bois. Nos dispositifs et solutions préformés favorisent la sécurité, la rapidité et la productivité, offrant ainsi une solution idéale pour le coupe-feu des composants préfabriqués en bois.
Les mises à jour du code international du bâtiment, prévues pour 2021, constitueront un changement passionnant. La demande augmentant rapidement pour les applications de bois lamellé-collé (CLT), nous nous sommes efforcés de tester un grand nombre de nos produits et systèmes coupe-feu dans le cadre de projets CLT. Avec ses partenaires industriels, Hilti est en train de se forger une place de leader dans l'industrie du bois de masse et d'apporter du contenu pour soutenir ses clients. Visitez notre nouvelle page éditoriale pour accéder à notre contenu croissant sur le bois de masse. Pour en savoir plus sur l'essor de la construction en bois de masse et sur la manière dont nous sommes le leader des solutions coupe-feu, téléchargez notre nouveau livre électronique, développé en partenariat avec Green Builder Media, "Strides in Fire Safety for Mass Wood Timber Buildings".
En savoir plus
Le webinaire "Decking 202 Firestopping" est maintenant disponible à la demande (en anglais seulement)
19 mai 2020 - Les tabliers métalliques composites offrent une solution économique et efficace pour la création de dalles de plancher dans le cadre de divers projets. En plus des considérations structurelles et non structurelles, tous les ponts nécessitent des pénétrations pour les services. Les méthodes de création de ces pénétrations peuvent affecter l'intégrité structurelle du tablier. Cette présentation examinera les applications et les implications pratiques de la conception des pénétrations dans les tabliers métalliques composites.
« DECKING 202: DESIGN METHODOLOGY FOR PENETRATIONS THROUGH COMPOSITE DECK », un webinaire accrédité par la NCSEA, se concentre sur la compréhension des considérations structurelles et non structurelles pour les tabliers métalliques composites et comment les pénétrations affectent leur intégrité structurelle. L'un des principaux thèmes de la présentation est l'étude des méthodes de coupe-feu pour ces applications.
Visionner maintenant