Logiciel PROFIS Layout Office
Nouveau produitArticle #r5208850
Logiciel pour une préparation plus rapide et plus facile des points d'implantation sur le chantier et des plans de construction numériques
- Système d'exploitation pris en charge: Windows 10
- Configuration requise: Ordinateur avec connexion internet
- Securité et autorisations: Logiciel Hilti
Highlights
PROFIS Layout Office rapproche considérablement votre bureau et vos chantiers : vous pouvez planifier à l'avance dans les processus numériques de bout en bout. En supprimant les étapes manuelles, vous évitez les tâches les plus sujettes aux erreurs et vous gagnez du temps.
Il n'est pas nécessaire d'être un utilisateur expérimenté de la CAO pour commencer à créer des points d'implantation à l'aide de ce logiciel. La conception simplifiée offre un accès direct aux fonctions courantes pour une courbe d'apprentissage plus courte et une période d'auto-formation minimale.
Après avoir importé un plan DWG ou DWF, vous pouvez marquer des points de positionnement individuels ainsi que des groupes de points, qui peuvent ensuite être envoyés directement à un système d'implantation Hilti. Vous pouvez simplifier les données pour des tâches spécifiques en masquant les couches non pertinentes. Pour certains outils, une solution BIM sur le cloud est disponible pour un transfert rapide des points d'implantation sur le chantier.
Fiche technique
Documents et vidéos
Conseil et assistance
PROFIS Layout Office
Des dispositions expertes conçues en toute simplicité
Créez facilement une réplique numérique de votre projet de construction, sans avoir besoin d’apprendre à manipuler un programme CAO complexe. La réduction du temps de conception a pour résultat un gain d’efficacité et un retour sur investissement amélioré.
Retour sur investissement accru
Des calculs complets et la communication des données entre agents de terrain et bureaux permettent de réduire les délais de conception et d’améliorer les marges brutes.
Précision accrue
Une analyse fiable des conceptions de disposition détaillées permet de garantir la précision des calculs et des paramètres.
Efficacité accrue
La compatibilité CAO permet d’améliorer la transparence et d’éviter les réusinages. Votre équipe gagne ainsi en efficacité.
Caractéristiques
Interface courante
Gagnez en rapidité avec les contrôles d’images standards qui permettent d’obtenir une interface utilisateur courante conçue pour qu’une personne avec une compréhension limitée de la conception assistée par ordinateur puisse l’utiliser.
Création de rapports intelligents
Créez des rapports conformes à l’exécution et des rapports de disposition avec rapidité et facilité.
Sélection de points
Sélectionnez plusieurs points dans une ligne individuelle, une fenêtre ou dans la sélection de points de la vue actuelle.
Importation de données
Importez des données venant de différents formats, y compris AutoCAD™, DXF, DWG, PDF et CSV.
Conceptions flexibles
Créez des points, des lignes et des zones à utiliser pour l’implantation sur le terrain.