Économisez jusqu’à 70 %Sur une sélection d’articles.Magasinez maintenant

Cartouches en bande de calibre .25 pour utiliser avec les cloueurs à poudre

  • À utiliser avec (outils): DX 35
  • Type de cartouche: .25 caliber court
  • Agréments: CIP, PTB
ultime

Les clients ont également cherché bandes de cartouches de calibre .25cartouche DX 35bandes de cartouches ou cartouches groupées.

Choisissez les options

Couleur de la cartouche
  • Jaune
  • Rouge
  • Vert
Taille du pack
  • 1000 pce(s)
Options de produit
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voir les prix de votre entreprise.

Net à prix réduit
De $751.00

Fiche technique

À utiliser avec (outils)
DX 35
Type de cartouche
.25 caliber court
Agréments
CIP, PTB
Capacité de charges
10
Température de stockage - min.
5 °C
Température de stockage - max.
25 °C
Catégorie de Produit
Ultimate

Documents

pdf Fiche de données de sécurité DX CARTRIDGES (EN) [ 322.4 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité DX CARTRIDGES (FR) [ 377.2 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Un élément de la gamme Hilti DX d’appareils de fixation à cartouche pour des solutions de fixation de haute performance, fiables et polyvalentes
  • Conçues spécialement pour être utilisées avec les cloueurs à poudre Hilti en tant que système à tolérances correspondantes

Applications

  • Fixation à poudre sur acier, béton et béton cellulaire

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.

Demande de démonstration de produit en direct

Demande de démonstration de produit en direct

Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.

Demande de démonstration de produit en direct
Lancer le clavardage en direct

Lancer le clavardage en direct

Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.

Lancer le clavardage en direct