Passer au contenu principal
Économisez jusqu’à 70 %Sur une sélection d’articles.Magasinez maintenant

Cartouches à propulsion à utiliser avec les outils à poudre DX E72

  • À utiliser avec (outils): DX E37, DX E72
  • Type de cartouche: 5.5/16 NC
  • Agréments: CE, CIP, PTB
ultime

Les clients ont également cherché charges uniques de calibre .22, charges pour outils à poudre de calibre .22, cartouche, charges ou amorce.

Choisissez les options

Couleur de la cartouche
  • Jaune
  • Vert
Taille du pack
  • 100 pce(s)
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
De $61.75

Fiche technique

À utiliser avec (outils)
DX E37, DX E72
Type de cartouche
5.5/16 NC
Agréments
CE, CIP, PTB
Capacité de charges
1
Température de stockage - min.
5 °C
Température de stockage - max.
25 °C
Catégorie de Produit
Ultimate

Documents

pdf Fiche de données de sécurité DX CARTRIDGES STD (EN) [ 450.6 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité DX CARTRIDGES STD (FR) [ 508.3 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité DX STD CARTRIDGES UN 0014 (EN) [ 451.9 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité DX STD CARTRIDGES UN 0014 (FR) [ 511.1 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Un élément de la gamme Hilti DX d’appareils de fixation à cartouche pour des solutions de fixation de haute performance, fiables et polyvalentes
  • Les cartouches Hilti sont conçues spécialement pour être utilisées avec les outils à poudre Hilti dans le cadre d'un système d'adaptation à la tolérance

Applications

  • À utiliser avec le cloueur au coup par coup DX E72 pour fixations sur l'acier et le béton
  • À utiliser avec le cloueur DX E72

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.

Demande de démonstration de produit en direct

Demande de démonstration de produit en direct

Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.

Demande de démonstration de produit en direct
Lancer le clavardage en direct

Lancer le clavardage en direct

Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.

Lancer le clavardage en direct