RACCORD D'EAU GARDENA (FEMELLE)
numéro de produit : .

Unité d'alimentation en eau et composants
- Pour utilisation avec: DD 110-W, DD 120, DD 160, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Les clients ont également cherché récupération de poussières carottage, protection éclaboussure DD, protection poussières forage, carottage ou forage.
Choisissez les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Net à prix réduit
Fiche technique
Pour utilisation avec
DD 110-W, DD 120, DD 160, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct