Passer au contenu principal
Économisez jusqu’à 70 %Sur une sélection d’articles.Magasinez maintenant

Console double en acier inoxydable de petite taille avec isolateur pré-monté pour l'installation des façades ventilées sur des bâtiments soumis à des exigences strictes de rendement thermique et de résistance contre le feu

  • Diamètre du trou - D: 7.6 mm
  • Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
  • Épaisseur de l'isolant: 0.24 po

Choisissez les options

Longueur
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
Diamètre du trou - D
  • 7.6 mm
Taille du pack
  • 15 pce(s)
  • 25 pce(s)
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
De $15.00