Passer au contenu principal
Économisez jusqu’à 70 %Sur une sélection d’articles.Magasinez maintenant

Cheville HIS-N avec douille taraudée

Cheville taraudée pour utilisation avec des capsules chimiques HVU2 et des mortiers hybrides/époxy injectables pour fixations dans le béton

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué, Acier inoxydable, 316
  • Logiciel PROFIS: Oui

Choisissez les options

Composition du matériau
  • Acier, A4 (SS316)
  • Acier, zingué (min. 5 µm)
Taille de la cheville
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 5/8 in
  • 3/4 in
Longueur de la cheville
  • 4-3/8 po
  • 5 po
  • 6-3/4 po
  • 8-1/8 po
Configuration de la tête
  • Filetage interne
Taille du pack
  • 5 pce(s)
  • 10 pce(s)
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
De $170.00