Économisez 60 $ sur les mèchesUtilisez le code SYSTEM26Magasinez maintenant

Tige d'ancrage conique haute performance destinée à l'utilisation avec des scellements chimiques injectables pour la fixation dans le béton

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué, Acier inoxydable, 316
  • Logiciel PROFIS: Oui

Choisissez les options

Composition du matériau
  • Acier, A4 (SS316)
  • Acier, zingué (min. 5 µm)
Taille de la cheville
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 5/8 in
  • 3/4 in
Longueur de la cheville
  • 3-3/8 po
  • 4-3/8 po
  • 4-1/2 po
  • 5-1/8 po
  • 6 po
  • 6-3/8 po
  • 6-1/2 po
  • 7-3/4 po
  • 8 po
  • 8-1/2 po
  • 9-1/2 po
  • 9-3/4 po
Configuration de la tête
  • Fileté extérieurement
Taille du pack
  • 1 pce(s)
  • 6 pce(s)
  • 12 pce(s)
  • 20 pce(s)
  • 40 pce(s)
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
De $179.00