Débloquez vos tarifs personnalisésConnectez-vous maintenant

Mousse coupe-feu flexible facile à installer pour favoriser la création d'une barrière anti-feu et anti-fumée autour des passages de câbles et des passages mixtes

  • Temps de durcissement approx.: 10 min
  • Plage des températures de pose: 10 - 35 °C
  • Couleur: Rouge

Choose options

Déclaration
  • Aucun retour
Pack size
  • 1 pce(s)
Options de produit
Quantité
Packs
Total Pieces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voir les prix de votre entreprise.

Net à prix réduit
De $103.00

Fiche technique

Temps de durcissement approx.
10 min 1
Plage des températures de pose
10 - 35 °C
Couleur
Rouge
Contenu par cartouche
325 ml
Composition chimique
Mousse polyuréthane à deux composants
Rendement de la mousse (jusqu'à)
128 po³
Pince requise
HDM 330, HDE 500
LEED COV
26 g/l
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Plage de résistance thermique
-30 - 60 °C
  1. à 75° F/24° C, 50 % d'humidité relative

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Solution polyvalente – câbles individuels, faisceaux de câbles, chemins de câbles, goulottes et passages mixtes (tuyaux en métal et en plastique)
  • Solution évolutive – repénétrable pour permettre une augmentation ultérieure du nombre de câbles
  • Mise en forme aisée pendant la phase de durcissement – les reliquats peuvent être coupés et réutilisés
  • Installation possible d'un seul côté
  • Plus simple – ne nécessite aucun produit d'étanchéité ni aucun matériau de remblayage ultérieur complémentaires

Applications

  • Applications électriques : câbles, bottes de câbles, chemins de câbles et goulottes de câbles. Pénétrations mixtes. Repénétration des câbles simples. Agrément combiné avec blocs coupe-feu CFS-BL pour grandes ouvertures ou applications spécialisées (télécoms, industrie)
  • Applications mécaniques : tubes (métalliques) non combustibles avec laine minérale ou isolation non inflammable. Petits tuyaux combustibles (plastiques). Aucun produit complémentaire nécessaire ni pour l'étanchéité aux gaz et aux fumées ni de support
  • Utilisation possible pour les applications LAR
  • Tubes combustibles jusqu'à 110 mm avec collier coupe-feu
  • Gaines isolées et groupées

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.

Conseil et assistance

Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.

Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.