Solde en coursOffre à durée limitée!Acheter

Connecteurs de profilés et interfaces – platines, supports d'angle, clips-étaux, plaquettes et systèmes d'écrous et boulons pour la connexion de profilés et de supports en structures modulaires

168 produits

Filtres

Nouveau

Connecteur à point fixe MT-FPS-FF
Description
Console double avec enduit extérieur pour fixer les sabots de tubage MP-PS aux rails lourds modulaires MT de Hilti comme point fixe dans des environnements légèrement corrosifs
Composition du matériau
S280GD+ZM300
Finition de surface
Enduit extérieur - ZM
Épaisseur du matériau
5 mm

Nouveau

Guide de sabot de tubage MT-FPS-G
Description
Console double de guidage réglable pour fixer les sabots de tubage MP-PS aux rails lourds modulaires MT de Hilti
Composition du matériau
S280GD+ZM300
Finition de surface
Enduit extérieur - ZM
Épaisseur du matériau
5 mm

Nouveau

MT-C-PS OC Colonne pour tuyau
Description
Colonne pour tuyaux permettant de relier des selles de raccordement de tuyaux au sommet d'un rail lourd vertical
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

MT-P-G OC Plaque modulaire
Description
Plaque modulaire pour le montage de structures modulaires sur l'acier structurel sans besoin de clouage
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
12 mm
Platine pour charges légères MT-B-GXL S2 OC
Description
Connecteur de base pour la fixation de structures de rails lourds MT-90 et MT-100 à de l'acier, pour une utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Platine pour charges légères MT-B-GXL S3 OC
Description
Connecteur de base pour la fixation de structures de rails lourds MT-90 et MT-100 à de l'acier, pour une utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Connecteur de base MT-B-G AS OC
Description
Connecteur de base galvanisée à chaud pour fixer les rails lourds MT-70 et MT-80 à l'acier structurel dans des environnements modérément corrosifs
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
6 mm

Nouveau

Entretoise MT-B-GS AB OC pour charges lourdes
Description
Entretoise et platine pour charges lourdes, réglables, galvanisées à chaud, qui conviennent aux rails lourds, au béton et à l'acier
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
10 mm

Nouveau

Connecteur de panneau MT-CC-40/50
Description
Plaque à connecteur pour la fixation de panneaux à une entretoise ou des poutres MT, y compris pour le confinement chaud/froid dans les centres de données
Composition du matériau
Q235B - ASTM A36
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
3 mm

Nouveau

Platine lourde MT-B-GL O4C OC
Description
Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails lourds 3D MT-90 pour charges lourdes à du béton, dans les environnements extérieurs avec une pollution faible à modérée (C3)
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
3 mm

Nouveau

Raccord mur-mur MT-EDB (galvanisé à chaud)
Description
Platine ajustable pour charges lourdes, pour le raccord d'un rail lourd MT à l'horizontale entre deux murs parallèles
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
plaque de base de 8 mm

Nouveau

Platine inclinée MT-B GL AB OC
Description
Platine inclinée pour charges lourdes, contreventements, supports longue portée ou surfaces inclinées, à utiliser en extérieur, dans un milieu à faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
10 mm
MQA-S
première qualité


Description
Collier de serrage galvanisé pour raccorder les composants filetés aux entretoises
Catégorie de Produit
Premium
Composition du matériau
Connecteur : DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
MT-ZT Roue de trapèze
Description
Plaque à réglage rapide pour les applications de trapèze à tige filetée avec canaux en C
Composition du matériau
DD11 MOD - HN 547, DC04 - DIN EN 10130
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
1/8 po
Angle préassemblé MQW-Q2


Description
Angle préassemblé et galvanisé de 90 degrés, pour raccorder plusieurs rails d’entretoise MQ
Taille de la clé
17 mm
Composition du matériau
Angle : DD11 - DIN EN 10111, Boulon : M10 grade 8.8 - DIN ISO 898
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Connecteur à angle MQW-4-90
Description
Angle à 90 degrés galvanisée pour le raccordement de profilés à entretoises MQ multiples
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Nombre de trous
4
Pied de rail MQP-1
Description
Pied de traverse galvanisé pour la fixation des traverses sur béton pour applications de faible à moyenne charge
Composition du matériau
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Pied de rail MQV-2/2 D
Description
Pied de rail galvanisé pour la fixation des rails sur le béton
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Raidisseur de tige MQS-RS
Description
Raidisseur de tige filetée pré-monté et galvanisé pour fixer un rail d’entretoise à une tige filetée afin d’adapter les charges de compression
Composition du matériau
Acier au carbone
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Type de matériau support
Support modulaire
Charnière de rattrapage MQS-RH
Description
Charnière de rattrapage sismique pour fixation à une tige filetée
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Support d’angle MQW-3
Description
Angle de 90 degrés galvanisé pour le raccordement de plusieurs rails d’entretoise MQ
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Nombre de trous
3
Support d’angle MQW-3/45
Description
Angle galvanisé de 45 ou 135 degrés pour le raccordement de plusieurs rails d’entretoise MQ
Composition du matériau
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Pied de rail MQP-21-72
Description
Pied de rail galvanisé pour la fixation des profilés MQ sur le béton
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
Connecteur de canal : 4 mm, plaque de base : 6 mm
Clip-étau MQT-U
Description
Clip-étau galvanisé pour raccorder la partie ouverte ou le dos des rails d’entretoise directement aux poutres en acier
Composition du matériau
S355 MC - DIN EN 10149-2, Vis : classe de résistance 8.8, Plastique : PA 6.6
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Écrou à ailettes MQM
Description
Écrou à ailettes galvanisé pour la liaison des composants de support modulaire
Composition du matériau
Ailes : Plastique PA, S355 MC - DIN EN 10149-2
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Bouton-poussoir MQN
première qualité


Description
Connecteur électrozingué pour relier tout élément de support modulaire avec une ouverture papillon
Catégorie de Produit
Premium
Composition du matériau
Boulon : M10 grade 8.8 - DIN ISO 898, Écrou : C4C - DIN EN 10263, Plaque : S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Clip-étau MQT
Description
Clip-étau galvanisé pour l'emmanchement des traverses MQ directement sur poutres en acier
Composition du matériau
Plaque de griffe : S235JR - DIN EN 10025, U-boulon : S235JRG2 - DIN EN 10025, Écrou - DIN 50961
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Pied de rail MQP-45
Description
Pied de rail galvanisé pour la fixation des rails sur le béton dans un angle
Composition du matériau
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Collier de serrage pour étrier de tuyau MQA
Description
Colliers de serrage galvanisé pour relier les composants filetés (impériale) aux traverses MQ
Catégorie de Produit
Premium
Composition du matériau
Écrou : C4C - EN 10263-2, Plaque : S235JR - EN 10025-2, Plastique : PBT
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Clip-étau MQT-F
Description
Clip-étau galvanisé à chaud (HDG) pour le raccordement des rails d’entretoise MQ directement aux poutres en acier
Composition du matériau
Plaque de griffe : S235JR - DIN EN 10025, U-boulon : S235JRG2 - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Connecteur MQN-R
Description
Bouton d'assemblage de rails en acier inoxydable (A4) pour relier les éléments avec une ouverture papillon
Couple de serrage
30 ft-lbs
Composition du matériau
Vis : A4-70 - DIN ISO 3506-1, Écrou : 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Plaque : 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Écrou à ailettes MQM-R
Description
Écrou à ailettes en acier inoxydable pour raccorder les composants de support modulaire
Composition du matériau
Écrou : 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Ailes : Plastique PA
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Conditions environnementales
Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)
Pied de rail MQP-R
Description
Pied de rail en acier inoxydable (A4) pour la fixation dans divers matériau support
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Conditions environnementales
Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)
Collier de serrage pour étrier de tuyau MQA-R
Description
Colliers de serrage pour étrier de tuyau en acier inoxydable pour relier les composants filetés (impériale) aux rails d’entretoise MQ
Composition du matériau
Écrou : 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Plaque : 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Plastique : PB
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Conditions environnementales
Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)
Clip-étau MT-BC-GU M16 OC (anciennement MI-SGC)
Description
Clip-étau simple galvanisé à chaud (HDG) pour connecter les connecteurs de base MT aux poutres en acier.
Composition du matériau
Attache : EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMB-450-6 - DIN EN 1562, boulon : classe d'acier 8,8, écrou : classe d'acier 8
Finition de surface
HDG : attache 55 µm - DIN EN ISO 1461; boulon en U, écrou 45 µm - DIN EN ISO 1461
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Connecteur de point fixe de poutre MP-PS
Description
Connecteurs de poutre pour attacher les sabots de tubage MP-PS aux poutres d'acier
Résistance au feu (Oui/Non)
Non
Résistance aux températures
-20 - 300 °C
Composition du matériau
Clips-étau (griffe de fixation + calotte) : fonte selon DIN EN1562, Platine : S280GD selon EN10346, Rondelle rectangulaire : S235JR – Yield280 selon HN 707, Boulons : classe F 8.8 selon ISO 898-1, Écrous : classe 8 selon ISO 898-2, Rondelle de maintien : C60E selon EN10132-3, Rondelles cylindriques : acier inoxydable X5CrNi18-10 selon EN10088-3

Nouveau

Jauge de poutre à curseur à coulisse MP-PS
Description
Raccords pour poutres pour attacher les connecteurs pour sabot de tubage MP-PS aux poutres d'acier
Résistance au feu (Oui/Non)
Non
Résistance aux températures
-20 - 300 °C
Composition du matériau
Clips-étau (griffe de fixation + calotte) : fonte selon DIN EN1562, Platine : S280GD selon EN10346, Rondelle rectangulaire : S235JR – Yield280 selon HN 707, Boulons : classe F 8.8 selon ISO 898-1, Écrous : classe 8 selon ISO 898-2, Rondelle de maintien : C60E selon EN10132-3
Connecteurs de cisaillement SH
Description
Connecteurs de charnières parasismiques pour renforcer les rails d’entretoises contre les charges latérales
Composition du matériau
Acier au carbone
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Type de matériau support
Acier
Clips-étaux
Description
Clips-étaux pour fixer les tiges filetées aux poutres de la structure
Type de matériau support
Acier
Composition du matériau
Moulage en fonte ductile - ASTM A563
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Attache de poutre à ouverture large
Description
Clip-étau à larges mâchoires pour fixer les tiges filetées aux poutres de la structure
Type de matériau support
Acier
Composition du matériau
Moulage en fonte ductile - ASTM A563
Finition de surface
Simple
Capuchon de protection MEK
Description
Capuchon de protection pour tous les profilés d’entretoise HS Hilti
Finition de surface
n/a
Capuchon d'entretoise MT-EC-30
Description
Capuchon de protection pour rails à entretoises MT-30
Composition du matériau
PPB-M02
Finition de surface
n/a
Capuchon d'entretoise MT-EC-40/50
Description
Capuchon de protection pour profilés à entretoises MT-40 et MT-50
Composition du matériau
PPB-M02
Finition de surface
n/a
Capuchon d'entretoise MT-EC-60
Description
Capuchon de protection pour rails à entretoises MT-60
Composition du matériau
PPB-M02
Finition de surface
n/a
Embout pour poutres MT-EC-70
Description
Capuchon d'extrémité pour les poutres MT-70
Composition du matériau
PPB-M02
Finition de surface
n/a
Embout pour poutres MT-EC-80
Description
Capuchon d'extrémité pour les poutres MT-80
Composition du matériau
PPB-M02
Finition de surface
n/a
Embout pour poutres MT-EC-90
Description
Capuchon d'extrémité pour les poutres MT-90
Composition du matériau
PPB-M02
Finition de surface
n/a
Embout pour poutres MT-EC-100
Description
Capuchon d'extrémité pour les poutres MT-100
Composition du matériau
PPB-M02
Finition de surface
n/a
Affichage de 121 - 168 de 168 Produits