Passer au contenu principal
Économisez jusqu’à 70 %Sur une sélection d’articles.Magasinez maintenant
nouveau

Tronçonneuse thermique de 14 po DSH 700-X

Tronçonneuse thermique polyvalente à prise arrière (87 cm³) pourvue d’un étrangleur automatique, pour la découpe d’une profondeur allant jusqu’à 5 po dans le béton, la maçonnerie et le métal, avec des disques de 14 po

  • Cylindre de moteur: 87 cm³
  • Puissance nominale: 4.2 kW
  • Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
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
De $2,550.00