Passer au contenu principal
Les fonctionnalités de connexion et d'achat seront de nouveau disponibles dans quelques heures
nouveau

Tronçonneuse thermique DSH 900-X de 16 po

Puissante tronçonneuse thermique à poignée arrière (87 cm³) avec starter automatique, pour couper jusqu’à 6 po avec des disques de 16 po dans le béton, la maçonnerie et le métal

  • Cylindre de moteur: 87 cm³
  • Puissance nominale: 4.2 kW
  • Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
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
De $3,100.00