Nuron
DSH 900-22 ATC 14" Tronçonneuse à batterie




Tronçonneuse puissante à batterie à poignée arrière, pour couper jusqu’à 6 po avec des disques de 14 po dans le béton, la maçonnerie et le métal (plateforme de batterie Nuron)
- Matériaux support: Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
- Indice de protection: À batterie IEC
- Environnement de travail: Intérieur et extérieur
Choisissez les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Net à prix réduit
De $2,339.00
Fiche technique
Matériaux support
Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
Indice de protection
À batterie IEC
Environnement de travail
Intérieur et extérieur
Taille de l'arbre
Option 1 : 1 in; Option 2: 20 mm
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
116 dB (A) 1
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi DC-D, DG-CW, DC-TP, russe, anglais, espagnol, français, portugais [ 3.1 MB ]
pdf Mode d'emploi DSH 600-22 & DSH 700-22, anglais, espagnol, français, portugais [ 4.4 MB ]
pdf Mode d'emploi Hilti Li-Ion, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 2.6 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Classe de puissance équivalente – conçue pour offrir la vitesse de coupe et la maniabilité d'une tronçonneuse à essence de 90 cm³, sans les fumées, le bruit ni les vibrations élevées.
- Caractéristiques de sécurité avancées – le système anti-torsion (ATC) 3D arrête le rebond inattendu de la scie en moins de 1 seconde, et le frein de disque à action rapide arrête la disque en ≤ 4 secondes après avoir relâché la gâchette
- Durée d'utilisation plus longue – offre une puissance de coupe similaire qu'un plein d'essence avec quatre batteries B 22-290 Nuron et des disques SPX univ. A de 14 pouces optimisés pour l'utilisation sans fil (voir les données techniques ci-dessous)
- Démarrage par bouton-poussoir – le bouton d’alimentation à DEL vert indique que l’outil est allumé et il s’éteint automatiquement après 1 minute
- Maniabilité optimisée pour le plancher – avec un poids de 32,8 lb (avec deux batteries B 22-290 et un disque de 360 mm), sa poignée arrière et ses roues pré-montées, cette tronçonneuse est idéale pour les applications au sol.
Applications
- Construction routière – coupe périmétrique dans l’asphalte et le béton
- Système de traitement des eaux usées – coupe de métal, de béton et de tuyaux de plastique
- Construction de plancher - coupe de joints de dilatation dans le béton frais
- Pose du pavage – découpe des bordures et des dalles aux dimensions voulues
- Travaux de construction - découpe d'ouvertures dans des murs de brique ou de béton
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.
Produits connexes
Réservoir d’alimentation en eau alimenté par batterie pour la découpe/le carottage à eau (plateforme de batteries Nuron)
Lame diamant ultime conçue pour durer plus longtemps et maximiser les coupes par charge et la vitesse de coupe avec des scies de coupure alimentées par batterie dans une variété de matériaux de base
Disque Ultimate pour une découpe de haute qualité dans le métal et le PVC, avec des marquages permanents pour une utilisation correcte
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct